高速 DAC (> 10MSPS)
我们创新的产品系列引领行业发展,树立了高速 DAC 的新性能标准
按类别浏览
我们的高速数模转换器 (DAC) 系列产品为航空航天、国防军工、无线、工业应用及测试等领域的高速转换需求提供解决方案。 借助行业领先的高速、高性能和低功耗器件,实现您的系统设计。
相关类别
所有高性能射频收发器
设计和开发资源
JESD204 快速设计 IP,用于连接到 TI 高速数据转换器的 FPGA
JESD204 快速设计 IP 旨在为 FPGA 工程师提供一条快速通往运行中的 JESD204 系统的路径。该 IP 经过特别设计,可将下游数字处理和其他应用逻辑与 JESD204 协议的大多数性能和时序关键型限制因素隔离开。该 IP 将帮助设计人员节省固件开发时间并简化 FPGA 集成。
当您使用 TI 的高速数据转换器时,可免专利费使用 JESD204 快速设计 IP。TI 将协助用户配置初始链路,对其进行定制,以便在特定 FPGA 平台和 TI 数据转换器 JMODE 之间使用。在对该 IP 进行测试并确定其可以用于部署工作之后,TI 将会通过安全的下载链接提供该 IP。
JESD204 (...)
高带宽和高电压任意波形发生器前端
此设计显示如何将活动接口用于 DAC5682Z 的电流接收器输出 - 这类典型应用包括任意波形发生器的前端。EVM 包括用于数模转换的 DAC5682Z、用于演示使用宽带宽运算放大器实现活动接口的 OPA695 以及用于展示具有大电压摆幅的运算放大器的 THS3091 和 THS3095。板上还包括用于生成时钟的 CDCM7005、VCXO 和基准以及用于电压调节的线性稳压器。通过 USB 接口和 GUI 软件实现与 EVM 的通信。
高带宽、高频变送器参考设计
该设计展示了在使用 DAC38J84 等电流源 DAC 与 TRF3704 调制器时,为支持高带宽和高频应用所需的电路修改。 TRF3704 是一款 6GHz 调制器,能够支持宽 BB 带宽。 DAC38J84 是一款 2.5GSPS 转换器,能够支持 600MHz 的基带带宽。 该组合使高端通信系统能够实现此前无法企及的频率和带宽。