DAC39RF20
- 16 位多奈奎斯特 DAC 内核
- DAC 采样速率:
- NRZ、RF 模式:22GSPS
- DES2xL、DES2xH 模式:44GSPS
- 最大输入数据速率:
- 12 位,双通道:21GSPS/通道
- 16 位、双通道:15.75GSPS/通道
- 16 位、单通道:22GSPS
- –3dB 输出带宽:22GHz
- fOUT = 8.9GHz,DES2XL,IOUT=40mA 时的性能
- 本底噪声(小信号,DEM/抖动功能关闭):–162dBFS/Hz
- SFDR (-0.1dBFS):–64dBc
- IMD3(每个音调 -7dBFS):–67dBc
- 附加相位噪声,10kHz 偏移:-133dBc/Hz
- 用于 DAC 时钟生成的可选 PLL/VCO
- 四个集成式数字上变频器 (DUC)
- 内插:1x、4x、6x、8x 至 256x
- 用于 I/Q 输出的复基带 DUC
- 用于直接射频采样的复数到实数上变频
- 64 位频率分辨率 NCO
- 具有跳频功能的相位连续、同步和复位选项
- DUC 输入或 DAC 输入端的可设定 FIR 均衡器
- 直接数字合成 (DDS) 功能
- 四个分段线性波形发生器
- 16 个预存储波形
- 总共 256 个矢量
- 自动或同步外部触发器
- 频率、振幅、相位接口流
- 四个分段线性波形发生器
- JESD204C 接口
- 16 个通道,速率高达 32.5Gbps
- 符合 C-S 类子类 1
- 自动时钟和 SYSREF 校准及跟踪
DAC39RF20 是具有 16 位分辨率的单通道和双通道数模转换器 (DAC)。借助外部全速率时钟,此器件支持 22GSPS 的单沿采样模式(NRZ 和 RF)以及 44GSPS 的双沿采样模式(DES2XL、DES2XH)。使用内部 PLL/VCO 时,器件支持 17GSPS 的单沿采样模式(NRZ 和 RF)以及 34GSPS 的双沿采样模式(DES2XL、DES2XH)。这些器件可用作非内插或内插 DAC,用于直接射频采样或复数基带信号生成。两通道的最大输入数据速率为 21GSPS(12 位分辨率)或 15.75GSPS(16 位分辨率)。单通道最大速率为 22GSPS(16 位分辨率)。该器件可在超过 20GHz 的频率下生成带宽大于 10GHz 的信号,支持通过 Ku 频带宽直接采样。
技术文档
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | DAC39RF20:具有 JESD204C 接口的 22GSPS 或 44GSPS 16 位单通道和双通道多奈奎斯特数模转换器 (DAC) 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 2026年 4月 30日 | ||
| 应用手册 | 所选封装材料的热学和电学性质 | 2008年 10月 16日 | ||||
| 应用手册 | 高速数据转换 | 英语版 | 2008年 10月 16日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
DAC39RF20EVM — DAC39RF20 评估模块
The DAC39RF20EVM is an evaluation module (EVM) for evaluating the DAC39RF20 family of digital-to-analog converters (DACs) from Texas Instruments. The EVM can be used to evaluate the performance of the DAC up to 22GSPS sampling rate. The EVM is designed to work with the field-programmable gate array (...)
DAC39RF20-LATENCY-CALC — DAC39RF20 Latency Calculator
支持的产品和硬件
DAC39RF2X-DC-INTERFACE-CALC — DAC39RF2X DC Interface calculator
支持的产品和硬件
DAC39RF2X-SYSREF-FREQ-CALC — DAC39RF2X SYSREF Frequency Calculator
支持的产品和硬件
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| FCCSP (ANH) | 289 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。