I2C 和 SPI 通用 I/O (GPIO)

使用小型封装获取更多系统 I/O 

我们的 I2C 通用 I/O (GPIO) 扩展器产品系列可帮助您增加系统 I/O 的可用数量,从而为您提供扩展的微控制器 I/O 功能,并实现基于 I2C 的键盘扫描仪和 LED 驱动器设计。

特色 I2C GPIO

为何选择我们的 I2C GPIO 器件?

checkmark

具有竞争力的特性

查找多种特性,例如通道数(4 至 24)、封装尺寸和电源电压范围(1.08V 至 6V),这些特性将增强或满足您的设计需求。

checkmark

安全运行和保护

将 I/O 聚合到您的设计中,它们将在 ESD 保护、宽温度范围(-40°C 至 125°C)和安全滤波器(屏蔽中断)下运行。

checkmark

优化功耗和成本

从我们的 GPIO 产品系列中进行选择,并找到能够降低电源关键系统的电流消耗并同时节省布板空间(X2QFN 封装)的解决方案。

技术资源

应用手册
应用手册
面向热插拔应用的 I2C 解决方案 (Rev. A)
了解可插入带电背板的 I2C 热插入/热插拔、用户可能遇到的潜在问题,以及某些器件如何为热插入应用提供更高的安全性。  
document-pdfAcrobat PDF
应用手册
应用手册
TCAL 敏捷 I/O 扩展器的特性
了解 TCAL 敏捷 I/O 扩展器的功能,以及使用 TCAL 版本相较于以前的 TCA 型号的优势。
document-pdfAcrobat PDF

设计和开发资源

设计工具
I2C 设计者工具
利用 I2C 设计器工具,可快速解决基于 I2C 设计中寻址、电压电平和频率方面的冲突。输入主输入端和从输入端,以自动生成 I2C 树活轻松构建自定义解决方案。此工具可在调试缺失确认、选择上拉电阻器和满足 I2C 总线最大容性负载方面提供指导,从而帮助设计人员节省时间并遵循 I2C 标准。 
评估板
IO-EXPANDER-EVM:I2C 和 SMBus IO 扩展器评估模块

IO 扩展器评估模块 (EVM) 支持您评估 TI 的 SMBus 和 I2C IO 扩展器产品线器件系列。电路板上安装了 TCA6424A 和 TCA9539。24 引脚 TSSOP 封装还支持 TCA6408A、TCA6416A、TCA9534、TCA9534A、TCA9535、TCA9538、TCA9554、TCA9554A 和 TCA9555。

模拟工具
PSpice® for TI 设计和仿真工具
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TXE8124-Q1

具有中断、复位和 I/O 可配置寄存器的汽车级 24 位 SPI 总线 I/O 扩展器

价格约为 (USD) 1ku | 0.558

TXE8148

具有中断、复位和 I/O 可配置寄存器的 48 位 SPI 总线 I/O 扩展器

价格约为 (USD) 1ku | 0.909

TXE8124

具有中断、复位和 I/O 可配置寄存器的 24 位 SPI 总线 I/O 扩展器

价格约为 (USD) 1ku | 0.473

TCA9536-Q1

具有配置寄存器和中断功能的汽车级 4 位 I²C 和 SMBus I/O 扩展器

价格约为 (USD) 1ku | 0.723