主页 接口 I2C、I3C 和 SPI IC I2C 和 SPI 通用 I/O (GPIO)

TXE8124-Q1

预发布

具有中断、复位和 I/O 可配置寄存器的汽车级 24 位 SPI 总线 I/O 扩展器

产品详情

Number of I/Os 24 Features Configuration registers, Fail-safe, Interrupt pin, Reset pin Supply voltage (min) (V) 1.65 Supply voltage (max) (V) 5.5 Rating Automotive Frequency (max) (MHz) 10 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Number of I/Os 24 Features Configuration registers, Fail-safe, Interrupt pin, Reset pin Supply voltage (min) (V) 1.65 Supply voltage (max) (V) 5.5 Rating Automotive Frequency (max) (MHz) 10 Operating temperature range (°C) -40 to 125
VQFN (RHB) 32 25 mm² 5 x 5 VSSOP (DGS) 32 39.69 mm² 8.1 x 4.9
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
  • 功能安全型
  • 工作电源电压范围为 1.65V 至 5.5V
  • 具有 2.3µA(典型值)的低待机电流消耗
  • SPI SCLK 频率
    • 10MHz 从 3.3V 至 5.5V
    • 5MHz 从 1.65V 至 5.5V
  • 低电平有效复位输入 (RESET)
  • 5V 耐压输入和输出端口
  • 内置失效防护 I/O 功能
  • 开漏低电平有效中断输出 (INT)
  • GPIO 的所有输入端都支持单独的 I/O 控制和干扰滤波器
  • 支持 SPI 菊花链
  • 支持 I/O 读取突发模式
  • 支持 I/O 极性反转
  • 用于保持最后一个 I/O 状态的总线保持功能
  • 具有高电流驱动能力的锁存输出,用于直接驱动 LED
  • 闩锁性能超过 100mA,符合 AEC Q100-004 规范
  • ESD 保护超出 AEC - Q100 的要求
    • 2000V 人体放电模型 (AEC - Q100-002)
    • 1000V 充电器件模型 (AEC - Q100-011)
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
  • 功能安全型
  • 工作电源电压范围为 1.65V 至 5.5V
  • 具有 2.3µA(典型值)的低待机电流消耗
  • SPI SCLK 频率
    • 10MHz 从 3.3V 至 5.5V
    • 5MHz 从 1.65V 至 5.5V
  • 低电平有效复位输入 (RESET)
  • 5V 耐压输入和输出端口
  • 内置失效防护 I/O 功能
  • 开漏低电平有效中断输出 (INT)
  • GPIO 的所有输入端都支持单独的 I/O 控制和干扰滤波器
  • 支持 SPI 菊花链
  • 支持 I/O 读取突发模式
  • 支持 I/O 极性反转
  • 用于保持最后一个 I/O 状态的总线保持功能
  • 具有高电流驱动能力的锁存输出,用于直接驱动 LED
  • 闩锁性能超过 100mA,符合 AEC Q100-004 规范
  • ESD 保护超出 AEC - Q100 的要求
    • 2000V 人体放电模型 (AEC - Q100-002)
    • 1000V 充电器件模型 (AEC - Q100-011)

TXE81XX-Q1 器件为四线串行外设接口 (SPI) 协议提供通用并行输入/输出 (I/O) 扩展功能,并可在 1.65V 至 5.5V VCC 电压范围内工作。

该器件在 3.3V 至 5.5V 电压下支持 10MHz,在 1.65V 至 5.5V 电压下支持 5MHz。当开关、传感器、按钮、LED 和风扇需要额外使用 I/O 时,I/O 扩展器(如 TXE81XX-Q1)可提供简单解决方案。

TXE81XX-Q1 器件的 I/O 端口可提供旨在增强 I/O 速度、功耗和灵活性的附加特性。此类附加特性包括:使能/禁用上拉和下拉电阻器、可锁存输入、可屏蔽中断、中断状态寄存器、可编程漏极开路或推挽输出,以及由 FAIL-SAFE 引脚使能的失效防护寄存器模式。

TXE81XX-Q1 器件为四线串行外设接口 (SPI) 协议提供通用并行输入/输出 (I/O) 扩展功能,并可在 1.65V 至 5.5V VCC 电压范围内工作。

该器件在 3.3V 至 5.5V 电压下支持 10MHz,在 1.65V 至 5.5V 电压下支持 5MHz。当开关、传感器、按钮、LED 和风扇需要额外使用 I/O 时,I/O 扩展器(如 TXE81XX-Q1)可提供简单解决方案。

TXE81XX-Q1 器件的 I/O 端口可提供旨在增强 I/O 速度、功耗和灵活性的附加特性。此类附加特性包括:使能/禁用上拉和下拉电阻器、可锁存输入、可屏蔽中断、中断状态寄存器、可编程漏极开路或推挽输出,以及由 FAIL-SAFE 引脚使能的失效防护寄存器模式。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
TXE8116-Q1 预发布 具有中断、复位和 I/O 可配置寄存器的汽车级 16 位 SPI 总线 I/O 扩展器 16-bit version

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有中断输出、复位输入和 I/O 配置寄存器的 TXE81XX-Q1 汽车级 16 位和24 位 SPI 总线 I/O 扩展器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 10月 30日
应用手册 Application of TXE81XX SPI to GPIO Expander Fail-Safe Feature PDF | HTML 2026年 6月 12日
应用手册 使用 TXE81xx-Q1 GPIO 扩展器实现 SPI 菊花链连接 (Rev. A) PDF | HTML 2026年 5月 11日
功能安全信息 TXE8124-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA PDF | HTML 2026年 4月 16日
应用手册 采用 TXE8116-Q1、TXE8124-Q1 及 TXE8148-Q1 且适用于现 代汽车 ECU 设计的可扩展 16-48 位 GPIO 扩展器 PDF | HTML 2026年 3月 31日
应用简报 了解 SPI 总线 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025年 10月 10日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

IO-EXP-ADAPTER-EVM — IO 扩展器适配器评估模块

IO-EXP-ADAPTER-EVM 评估模块可分为四个单独的 PCB,分别用于测试和调试。IO-EXP-ADAPTER-EVM 支持我们的 I2C 和 SPI IO 扩展器产品系列中的多种封装类型。
用户指南: PDF | HTML
英语版: PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

TXE81XXEVM — TXE81XX 评估模块

通过 TXE81XXEVM,可评估 TXE81XX 系列 SPI I/O 扩展器。该 EVM 支持采用引线封装类型 DGS(24 和 32)和 DGG (56) 的 TXE8116、TXE8124 和 TXE8148(分别为 16 位、24 位和 48 位)。该 EVM 提供了多个测试点和接头,可配合每个扩展器提供的大量 I/O 使用。配备了公头和母头混合接头,便于轻松完成并联连接。

用户指南: PDF | HTML
TI.com 上无现货
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具

TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
参考设计

TIDA-020094 — 48V 区域参考设计

本参考设计展示了先进汽车级 48V 低电压电源轨架构的趋势。该设计包括 48V 主干架构及 48V 至 12V 电源转换。本参考设计重点介绍主要产品中的 48V 负载驱动器。这些产品包括高侧开关 (HSS) 和控制器 (HSSC)、智能电子保险丝及电机驱动器 (MD)。
设计指南: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (RHB) 32 Ultra Librarian
VSSOP (DGS) 32 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频