LIN 收发器

借助我们符合 AEC-Q100、LIN 2.2a、ISO 17987-4 和 SAE J2602 的 LIN 收发器,开发紧凑稳健的设计。

按类别浏览

我们的 LIN 收发器提供单通道和多通道选项,具有唤醒/抑制等差异化特性,并支持高达 24V 系统和 K-Line 应用。除了业界通用 SOIC 和 VSON 封装,还可通过业界超小型封装之一 SOT 来节省布板空间。借助我们的产品,在低速、短距离汽车应用中改善单线通信的总线故障保护和辐射。

按类型选择


单通道


多通道


支持 24V 电压

相关类别     


CAN 收发器


系统基础芯片 (SBC)

精选 LIN 收发器

为何选择我们的 LIN 收发器?

checkmark

小尺寸

除了业界通用 SOIC 和 VSON 封装,还可通过业界超小型封装 SOT 来节省布板空间。 

checkmark

出色的总线故障保护

借助支持 45V 和 60V 总线故障保护的引脚对引脚解决方案,提高设计灵活性,支持系统在 12V、24V 及更高电压下运行。 

checkmark

低辐射

专为实现出色稳健性和超出原始设备制造商 (OEM) 要求的卓越 EMC 性能而设计。 

技术资源

视频
视频
本地互连网络 (LIN) 概述和培训
了解 LIN 物理层和帧结构以及选择 LIN 收发器时需要考虑的主要特性。
应用手册
应用手册
LIN 协议和物理层要求 (Rev. A)
LIN 网络是汽车中采用的一种易于实现的低成本多点通信总线。在大多数应用中,它用作 CAN 的子总线。本应用手册介绍了 LIN 技术的组成部分。
document-pdfAcrobat PDF
应用手册
应用手册
CAN and LIN transceiver low-power modes
随着汽车智能程度的提升,采用的电子电路数量也在不断增加,因此消耗的电池电量也随之增加。本报告介绍了在 CAN 和 LIN 应用中工作的 TI 低功耗模式。
document-pdfAcrobat PDF
TLIN821-Q1

具有抑制和唤醒功能的汽车级故障保护 LIN 收发器

价格约为 (USD) 1ku | 0.29

TLIN1124A-Q1

具有集成指挥官上拉电路和抑制功能的汽车级 LIN 收发器

价格约为 (USD) 1ku | 1.121

TLIN829-Q1

具有显性状态超时的汽车级别故障保护 LIN 收发器

价格约为 (USD) 1ku | 0.274