数字隔离器

可靠的数字隔离器——增强型、低 EMI、集成变压器驱动器及隔离式直流/直流转换器,提供多种封装选项

按类别浏览

了解 TI 全面的基础型、增强型及集成式电源数字隔离器产品系列。该系列所有产品均基于我们专有的二氧化硅 (SiO₂) 绝缘技术构建,可实现卓越的效率、可靠性和 EMC。TI 隔离器具备高达 5.7kV 的增强型隔离耐压、200Mbps 的数据传输速率,每通道功耗低于 5µA,典型 CMTI 达 250kV/µs 且拥有优异的 RI,可在嘈杂的高压环境中确保稳健的信号完整性。该系列产品提供多种封装选择,从节省空间的 2mm × 3mm QFN 封装到爬电距离超过 20mm 的加长型选项皆涵盖在内,并已通过 ATEX、IECEx、AEC-Q100、增强绝缘及抗辐射等多项标准认证。

按类型选择


数字隔离器(按等级分类)


数字隔离器(按通道数分类)


数字隔离器(按爬电距离分类)


带有集成电源的数字隔离器


隔离等级

相关类别


隔离式接口 IC


光耦仿真器

特色数字隔离器

为每一款设计重新定义信号隔离

checkmark

卓越性能

可提供高达 5.7kV 隔离耐压、200Mbps 数据传输速率和 250kV/µs CMTI,且具备超低功耗。TI 的 SiO₂ 隔离栅可在嘈杂环境中确保实现高可靠性、低 EMI 及稳健的信号完整性。

checkmark

可扩展产品系列

提供多种封装尺寸的基础型、增强型和集成电源型隔离器,任您选择。无论您的设计优先考虑封装尺寸、成本还是最大隔离性能,TI 都能提供合适的解决方案。

checkmark

经过验证的可靠性

TI 隔离器专为汽车 (AEC-Q100)、工业及航天(QML-V、抗辐射)应用而设计,可提供经认证的保护,符合 ATEX/IECEx 标准且具备长期稳定性。

数字隔离器

了解隔离额定值

“电隔离”、“基础型”和“增强型”是描述隔离电压额定值的常用术语。

  • 电隔离:在电路之间提供电气绝缘,以解决接地电势差问题。
  • 基础型:经过认证的电击防护层。非常适合带有附加保护措施的系统。在绝缘层保持完好的情况下,基础型隔离可提供可靠的性能。
  • 增强型:一种更坚固的经认证绝缘系统,结合了基础保护和补充保护,可提供相当于两个独立隔离元件的保护效果。适用于直接接触环境,无需额外的保护措施。
应用简报
了解功能隔离 (Rev. A)
功能隔离是一种低压隔离(低于约 200Vrms),旨在防止接地环路等与噪声相关的问题。这可确保在敏感应用中实现更清晰的通信,并提升系统性能。
PDF | HTML
白皮书
通过系统设计中的功能隔离减小解决方案尺寸并降低 BOM 成 本
功能隔离可实现更紧凑、更具成本效益的设计,无需全面的安全认证。因此,其非常适合空间受限和预算有限的系统。
PDF | HTML
视频系列
隔离简介
这部分培训视频将介绍什么是隔离、三种类型的隔离器及其如何实现隔离。
实现数字隔离的特色产品
ISO6441 正在供货 Robust EMC, reinforced/Basic 4-channel, 3/1, digital isolator with 250kV/us CMTI, 150Mbps
ISO6521 正在供货 Ultra-small, galvanic 2-channel, 1/1, digital isolator with 50Mbps and 1.8V logic support
新产品 ISO6041 正在供货 低功耗、低延迟、增强型 4 通道、3/1 数字隔离器,Icc 低至 0.4mA/通道,速率 200Mbps

了解我们多样化的封装选择

TI 提供含多种封装选项的隔离器件,可节省布板空间或满足高压系统所需的最大爬电距离要求。从最紧凑的 2mm × 2mm QFN 封装到最大的 10.3 mm × 14mm 爬电 DWW 封装,TI 的封装可在各类应用中提供经实际验证的可靠性能。

白皮书
通过系统设计中的功能隔离减小解决方案尺寸并降低 BOM 成 本
功能隔离可实现更紧凑、更具成本效益的设计,无需进行全面的安全认证。
PDF | HTML
应用简报
Considerations for Selecting Digital Isolators
了解选择合适数字隔离器的关键因素,包括隔离电压参数、封装设计以及性能与可靠性之间的权衡。
PDF
实现数字隔离器的特色产品
ISO6521 正在供货 Ultra-small, galvanic 2-channel, 1/1, digital isolator with 50Mbps and 1.8V logic support
ISO6441 正在供货 Robust EMC, reinforced/Basic 4-channel, 3/1, digital isolator with 250kV/us CMTI, 150Mbps
ISO7841 正在供货 High voltage, reinforced 4-channel, 3/1, digital isolator with 2000VRMS VIOWM and 14.5mm creepage

了解我们的 HiREL 隔离器件

在当今竞争激烈的航空航天和国防市场中,可靠性必不可少。TI 提供全面的高可靠性 (HiRel) 半导体产品系列,专为在极端环境下工作而设计。我们的解决方案包括:

  • 宽温度范围:-55°C 至 125°C
  • 航天增强型元件:专为应对太空环境的挑战而设计。
  • 超高温选项:专为耐用性至关重要的恶劣地面环境而设计。
技术文章
How space-grade digital isolation meets high radiation and immunity requirements i
了解航天级数字隔离器如何设计用于应对高辐射水平和强电磁抗扰度,因而非常适合用于近地轨道 (LEO) 卫星应用。
PDF | HTML
应用简报
How to Isolate Signals with Digital Isolators in Emerging LEO Satellite Apps (Rev. A)
了解 ISOS141-SEP 如何实现高压隔离、超快数据速率,以及对单粒子锁定和总电离剂量等辐射效应的强大抗扰度,因而成为太空和恶劣环境的理想选择。
PDF | HTML
实现高可靠性隔离的特色产品
ISOS141-SEP 正在供货 Radiation tolerant, 4-channel, 3/1, digital isolator with 100kV/us CMTI and 100Mbps
ISO7421-EP 正在供货 Enhanced product, 2-channel, 1/1, digital isolator
新产品 ISOM8110-EP 预发布 具有 80% 至 160% CTR 的 DC 输入、晶体管输出、单通道光耦仿真器(增强型产品)

为何使用带有集成电源的隔离产品?

TI 提供具有不同集成电源等级的全面隔离器件产品系列,旨在最大限度减小布板空间,同时为隔离式系统设计提供高性能特性。

我们最新一代的 ISOW 和 ISOxxxxT 器件可轻松实现集成,节省时间、降低成本,并消除将分立式隔离元件和电源元件组合在一起的复杂性。

从为您的系统级需求量身定制的各类产品中选择,包括:

  • 输出数量
  • 输出功率
  • 稳压要求
  • 输入电压范围

借助 TI 的集成隔离产品系列,您可在不影响性能的前提下获得具成本效益的单一解决方案。

应用简报
具有集成电源的隔离式 CAN 收发器的优势
采用简化方法设计 CAN 通信系统中的信号和电源隔离,从而优化您的隔离式系统。
PDF
用户指南
使用具有集成式电源的隔离式 RS-485 收发器优化您的设计
了解完全集成的信号和电源隔离为何是 RS-485 通信的明智之选,助您实现更高的可靠性、更紧凑且更简化的设计。
PDF
应用简报
ISOW7741 如何符合 CISPR 32 辐射发射限制
了解 ISOW7741 如何帮助您满足 CISPR 32 辐射发射限值,并查看 PCB 布局指南以最大限度降低 EMI。
PDF | HTML
实现集成电源用隔离产品的特色产品
新产品 ISOW6441 预发布 Low-emissions, 4-channel, 3/1, reinforced digital isolator with integrated power
ISO7742TA-Q1 正在供货 具有集成式 160kHz 变压器驱动器的汽车级四通道增强型数字隔离器

了解我们具有超低功耗和高速特性的经优化数字隔离器

TI 经优化的数字隔离器系列专为要求高安全性、低功耗和紧凑尺寸的应用而设计。我们的器件可提供高达 3kVrms 的隔离电压和 100 年以上的预计隔离栅寿命,能为各类系统带来强大的保护效果。这些隔离器提供我们最小尺寸的封装选项,非常适合空间受限、高可靠性且对性能要求毫不妥协的设计。

应用手册
如何隔离两线制环路供电式现场发送器 (Rev. B)
了解如何隔离两线制环路供电式现场变送器,重点关注在断开接地回路、保持信号完整性的同时最大限度降低功耗的策略。
PDF | HTML
应用简报
如何简化隔离型 24V PLC 数字输入模块设计 (Rev. D)
了解如何使用 TI 的 ISO12xx 系列集成电路(而非传统分立式元件方法),为可编程逻辑控制器 (PLC) 设计更优质的数字输入模块。
PDF | HTML
实现经优化的数字隔离器的特色产品
ISO7021 正在供货 Ultra-low power, basic 2-channel, 1/1, digital isolator with 120uA/ch Icc and ATEX certification
ISO7041 正在供货 Ultra-low power, basic 4-channel, 3/1, digital isolator with 116uA/ch Icc and ATEX certification

还有其他疑问?访问 TI 的工程师对工程师 (E2E) 论坛

TI 的 E2E™ 设计支持论坛是您的首选资源,可在设计过程的每个阶段为您提供指导。我们经验丰富的工程师随时准备回答您的技术问题并分享见解,帮助您快速、自信地解决设计难题。

封装技术

探索我们种类繁多的超小型引线封装

我们新一代节省空间的引线式封装专为大批量生产而设计。这些新封装可以实现高密度布局,同时与标准表面贴装组件保持兼容性。

优势:

  • 与传统封装相比,它可节省高达 70% 的空间
  • 有助于降低系统总成本
  • 我们专为功能隔离应用设计的最小隔离封装
白皮书
通过系统设计中的功能隔离减小解决方案尺寸并降低 BOM 成 本
功能隔离可实现更紧凑、更具成本效益的设计,无需进行全面的安全认证。
PDF | HTML
应用简报
Considerations for Selecting Digital Isolators
了解选择合适数字隔离器的关键因素,包括隔离电压参数、封装设计以及性能与可靠性之间的权衡。
PDF
实现数字隔离器的特色产品
ISO6521 正在供货 Ultra-small, galvanic 2-channel, 1/1, digital isolator with 50Mbps and 1.8V logic support
ISO6441 正在供货 Robust EMC, reinforced/Basic 4-channel, 3/1, digital isolator with 250kV/us CMTI, 150Mbps
ISO7841 正在供货 High voltage, reinforced 4-channel, 3/1, digital isolator with 2000VRMS VIOWM and 14.5mm creepage

适用于基本和增强型应用的双通道密度

凭借我们的制造技术,无论是在基本应用还是增强型应用中,都能将您的数字隔离器电路板占用空间减少多达 50%。

优势:

  • 具有同等绝缘等级,但占地面积小得多。
资源
常见问题解答
了解我们的常见问题解答
实现超小型引线封装器件的特色产品
ISO6441 正在供货 Robust EMC, reinforced/Basic 4-channel, 3/1, digital isolator with 250kV/us CMTI, 150Mbps
ISO6741 正在供货 4-channel, 3/1, digital isolator with 50Mbps and 1.8V logic support
ISO6521 正在供货 Ultra-small, galvanic 2-channel, 1/1, digital isolator with 50Mbps and 1.8V logic support

技术资源

技术文章
技术文章
Top 9 design questions about digital isolators
基于 TI E2E™ 社区的反馈,本清单重点汇总了数字隔离器设计挑战方面的常见问题。其中旨在为信号与电源隔离方案提供极具价值的指导思路。
document-pdfAcrobat PDF
技术文章
技术文章
How to select the right digital isolator for your design
四步法流程,助您为系统及设计需求甄选最佳数字隔离器
document-pdfAcrobat PDF
证书
证书
隔离认证
快速了解我们的隔离产品符合哪些全球行业标准,包括 VDE、CSA、TUV、CQC、UL、ATEX 和 IECEx。
ISO6020

Low power & propagation delay, reinforced 2-channel, 2/0 digital isolator with 0.5mA/ch Icc, 200Mbps

价格约为 (USD) 1ku | 1.089

ISO6431

Robust EMC, reinforced/Basic 3-channel, 2/1, digital isolator with 250kV/us CMTI, 150Mbps

价格约为 (USD) 1ku | 0.737

ISO6431-Q1

Automotive, robust EMC, reinforced/Basic 3-channel, 2/1 digital isolator with 250kV/us CMTI, 150Mbps

价格约为 (USD) 1ku | 0.825

ISO7741U

Ultra-wide creepage, reinforced 4-channel, 3/1, digital isolator with 21.2mm creepage, 50Mbps

价格约为 (USD) 1ku | 2.95

ISO7742U

Ultra-wide creepage, reinforced 4-channel, 2/2, digital isolator with 21.2mm creepage, 50Mbps

价格约为 (USD) 1ku | 2.95

ISO6021

低功耗、低延迟、增强型 2 通道、1/1 数字隔离器,Icc 低至 0.4mA/通道,速率 200Mbps

价格约为 (USD) 1ku | 1.089