产品详情

Rating Catalog Integrated isolated power No Number of channels 4 Forward/reverse channels 2 forward / 2 reverse Data rate (max) (Mbps) 0.05 Protocols GPIO, PWM, SPI, UART Propagation delay time (typ) (ns) 10 Propagation delay time (max) (ns) 18 Part-to-part output skew (max) (ns) 4.9 Channel-to-channel output skew (max) (ns) 4.9 Certifications CQC, TUV, UL, VDE Isolation rating Reinforced Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 5000 Surge isolation voltage (VIOSM) (kVPK) 12.8 CMTI (min) (kV/µs) 100 Default output High, Low Creepage (min) (mm) 21.2 Current consumption per channel (DC) (typ) (mA) 1.75 Current consumption per channel (1 Mbps) (typ) (mA) 1.7 Supply voltage (min) (V) 2.25 Supply voltage (max) (V) 5.5 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 8000 Clearance (min) (mm) 21.2
Rating Catalog Integrated isolated power No Number of channels 4 Forward/reverse channels 2 forward / 2 reverse Data rate (max) (Mbps) 0.05 Protocols GPIO, PWM, SPI, UART Propagation delay time (typ) (ns) 10 Propagation delay time (max) (ns) 18 Part-to-part output skew (max) (ns) 4.9 Channel-to-channel output skew (max) (ns) 4.9 Certifications CQC, TUV, UL, VDE Isolation rating Reinforced Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 5000 Surge isolation voltage (VIOSM) (kVPK) 12.8 CMTI (min) (kV/µs) 100 Default output High, Low Creepage (min) (mm) 21.2 Current consumption per channel (DC) (typ) (mA) 1.75 Current consumption per channel (1 Mbps) (typ) (mA) 1.7 Supply voltage (min) (V) 2.25 Supply voltage (max) (V) 5.5 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 8000 Clearance (min) (mm) 21.2
SSOP (DUW) 16 269.345 mm² 26.15 x 10.3
  • 提供功能安全(计划)
    • 有助于进行 IEC 61508 系统设计的文档
  • 高达 50Mbps 的数据速率
  • 稳健可靠的 SiO2 隔离栅:
    • 在 1500VRMS 和 2121VDC 工作电压下具有长工作寿命
    • 浪涌抗扰度高达 12.8kV
    • 最高 最小值为 ±100kV/µs CMTI
    • 宽温度范围:环境工作温度为 –40°C 至 125°C
  • 电源电压范围:2.25V 至 5.5V
  • 默认输出高电平 (ISO774xU) 和低电平 (ISO774xUF) 选项
  • 低传播延迟:5V 时为 13ns(典型值)
  • 支持 SPI 的最高值:5V 时为 13.8MHz
  • 低脉冲宽度失真:5V 时最大值为 6.7ns
  • 优异的电磁兼容性 (EMC)
    • 系统级 ESD、EFT 和浪涌抗扰性
    • 低辐射
  • 超宽封装:超宽 SSOP (DUW-16) 封装
  • 安全相关认证(计划):
    • DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)
    • UL 1577 和 CSA CAS 第 5A 号通知
    • IEC 62368-1、IEC 61010-1 和 GB 4943.1 认证
  • 提供功能安全(计划)
    • 有助于进行 IEC 61508 系统设计的文档
  • 高达 50Mbps 的数据速率
  • 稳健可靠的 SiO2 隔离栅:
    • 在 1500VRMS 和 2121VDC 工作电压下具有长工作寿命
    • 浪涌抗扰度高达 12.8kV
    • 最高 最小值为 ±100kV/µs CMTI
    • 宽温度范围:环境工作温度为 –40°C 至 125°C
  • 电源电压范围:2.25V 至 5.5V
  • 默认输出高电平 (ISO774xU) 和低电平 (ISO774xUF) 选项
  • 低传播延迟:5V 时为 13ns(典型值)
  • 支持 SPI 的最高值:5V 时为 13.8MHz
  • 低脉冲宽度失真:5V 时最大值为 6.7ns
  • 优异的电磁兼容性 (EMC)
    • 系统级 ESD、EFT 和浪涌抗扰性
    • 低辐射
  • 超宽封装:超宽 SSOP (DUW-16) 封装
  • 安全相关认证(计划):
    • DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)
    • UL 1577 和 CSA CAS 第 5A 号通知
    • IEC 62368-1、IEC 61010-1 和 GB 4943.1 认证
下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 ISO774xU 超宽封装、 增强型 、 四 通道数字隔离器 数据表 PDF | HTML 2026年 6月 5日
功能安全信息 ISO7742U Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA PDF | HTML 2026年 5月 29日
应用手册 所选封装材料的热学和电学性质 2008年 10月 16日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

ISO7741UDUWEVM — ISO7741U 评估模块(DUW 封装)

ISO774xU 系列器件是采用超宽封装的电隔离数字隔离器,爬电距离和间隙大于 21.2mm。这些器件专为需要在高海拔位置提供高工作电压的应用而设计,带有单级数字隔离器,无需使用第二隔离器和隔离式电源岛。该 EVM 可帮助设计人员评估器件的性能,从而快速开发和分析隔离系统。该 EVM 支持对采用 16 引脚超宽 SSOP 封装 (DUW-16) 的 ISO774xU 系列任何器件型号进行评估。
用户指南: PDF | HTML
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SSOP (DUW) 16 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频