汽车车身和照明 MCU

充分利用我们的可扩展微控制器 (MCU) 产品系列,从紧凑型入门级器件到高效的全功能 MCU,不一而足

parametric-filter查看所有产品
我们的汽车 MCU 使设计人员能够创建响应速度更快、效率更高且功能丰富的照明、电机、热管理或车身控制模块系统。无论您需要小尺寸 Arm® Cortex®-M0+ 来实现基本功能,还是需要高性能 Arm® Cortex®-R 来实现高级功能,我们的 MCU 都能灵活地在引脚封装、存储器大小以及功能安全和信息安全特性之间进行扩展,例如 Evita 全功能级硬件安全模块 (HSM) 以及支持 ASIL-B 或 ASIL-D 的硬件。

按 Arm 内核浏览

Arm Cortex-M0+ MCU

32 位可扩展 MCU 产品系列,具有低成本 24MHz、低功耗 32MHz 和高性能 80MHz 等选项。支持高达 ASIL-B 等级的硬件完整性和模拟集成,可实现紧凑的设计。

Arm Cortex-R MCU

将 Arm® Cortex®-R 内核的实时性能与 5 类脉宽调制器 (PWM) 和可编程实时单元 (PRU) 相结合,可实现下一代汽车控制器。

按 C2000 实时内核浏览

C28 MCU

32 位定点或浮点控制内核经过优化,可在数字电源和电机控制中实现快速、可预测的实时性能。

相关类别

汽车动力总成、区域与机箱 MCU

借助我们的可扩展实时 MCU,实现汽车电气化、通信和安全性

PMIC

集成 PMIC 使单芯片解决方案能够为微控制器 (MCU) 和配套外设、存储器、输入/输出、传感器等供电。

MSPM0G3529-Q1
汽车车身和照明 MCU

具有 512kB 闪存、128kB SRAM、2 个 CAN-FD、2 个 ADC、DAC 和 COMP 的汽车级 80MHz ARM® Cortex®-M0+ MCU

价格约为 (USD) 1ku | 1.72

MSPM0G3518-Q1
汽车车身和照明 MCU

具有 256kB 闪存、128kB SRAM、2 个 CAN、2 个 ADC、DAC 和 COMP 的汽车级 80MHz ARM® Cortex®-M0+ MCU

价格约为 (USD) 1ku | 1.305

MSPM0H3216-Q1
汽车车身和照明 MCU

具有 5V 电源、64KB 闪存、8KB SRAM、12 位 ADC 和 LIN 的汽车类 32MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU

价格约为 (USD) 1ku | 0.635

MSPM0C1106-Q1
汽车车身和照明 MCU

具有 64KB 闪存、8KB SRAM、12 位 ADC、比较器和 LIN 的汽车类 32MHz Arm®Cortex®-M0+ MCU

价格约为 (USD) 1ku | 0.54

AM2612-Q1
汽车车身和照明 MCU

具有实时控制和安全功能的最高 400MHz 双核 Arm® Cortex®-R5F MCU

价格约为 (USD) 1ku | 6.676

MSPM0G3519-Q1
汽车车身和照明 MCU

具有 512kB 闪存、128kB SRAM、2 个 CAN、2 个 ADC、DAC 和 COMP 的汽车级 80MHz ARM® Cortex®-M0+ MCU

价格约为 (USD) 1ku | 1.485

了解特色应用

热管理
借助采用智能电机控制的紧凑、安静的热管理解决方案,提升舒适度和效率
汽车照明
通过高级照明提升安全性和可见性
汽车车身电机
凭借紧凑的封装、高计算性能及丰富的代码示例,实现高效的车身电机设计

借助采用智能电机控制的紧凑、安静的热管理解决方案,提升舒适度和效率

我们的 C2000 和 Arm® Cortex® 微控制器可为汽车系统实现高效、安静且可扩展的热管理。在混合动力 EV (HEV) 和 EV 中,热管理系统在功耗方面仅次于动力总成系统。提高加热和冷却系统的系统级效率可直接影响续航里程。我们的技术和专业知识有助于优化能量转换效率并降低功率损耗,同时改善整体驾驶体验。这些微控制器系列可共同实现紧凑的实时设计。

特色资源

产品
  • MSPM0G3519-Q1 – 具有 512kB 闪存、128kB SRAM、2 个 CAN、2 个 ADC、DAC 和 COMP 的汽车级 80MHz ARM® Cortex®-M0+ MCU
  • TMS320F280023-Q1 – 具有 100MHz 频率、FPU、TMU、64KB 闪存的汽车类 C2000™ 32 位 MCU
  • TMS320F2800156-Q1 – 具有 CAN-FD、锁步 ASIL B、0 级和 1 级、100MHz 频率、256KB 闪存的汽车级 C2000™ 32 位 MCU

通过高级照明提升安全性和可见性

使用 Arm Cortex-M0+、Arm Cortex-R 和 C2000 实时微控制器为汽车照明应用供电。

优势:

  • 为 LED 驱动器级(LIN、CAN、CAN-FD 等)提供丰富的通信支持。
  • 丰富的存储器和封装选项。
  • 与高分辨率 PWM、高级计时器、高精度 ADC、DAC、运算放大器和比较器系统模拟集成。
  • 高性能的降压/升压控制环路可实现高达 95% 的效率。

特色资源

参考设计
产品
  • TMS320F2800156-Q1 – 具有 CAN-FD、锁步 ASIL B、0 级和 1 级、100MHz 频率、256KB 闪存的汽车级 C2000™ 32 位 MCU
  • MSPM0G3519-Q1 – 具有 512kB 闪存、128kB SRAM、2 个 CAN、2 个 ADC、DAC 和 COMP 的汽车级 80MHz ARM® Cortex®-M0+ MCU
  • AM2612-Q1 – 具有实时控制和安全功能的最高 400MHz 双核 Arm® Cortex®-R5F MCU
硬件开发

凭借紧凑的封装、高计算性能及丰富的代码示例,实现高效的车身电机设计

适用于汽车车门、车顶、座椅、后备箱和车窗模块设计的可扩展 MCU,具有多项核心优势

优势:

  • 借助支持死区且具备互补输出功能的 ePWM 或高级计时器,实现精确控制。
  • 采用 2 x 2mm WSON8、5 x 5mm VQFN32 和其他小型封装,且尺寸紧凑,适用于空间受限型设计。
  • 集成模拟功能,包括高速 ADC、零漂移运算放大器、比较器及 DAC。
  • 丰富的软件生态系统,提供了各种电机的示例代码和参考设计。

特色资源

产品
  • MSPM0L1306-Q1 – 具有 64KB 闪存、4KB RAM、12 位 ADC、OPA 和 LIN 的汽车级 32MHz Arm® Cortex®-M0+
  • MSPM0G3507-Q1 – 具有 128KB 闪存、32KB SRAM、ADC、DAC、COMP、运算放大器、CAN-FD、MATHACL 的汽车级 80MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU
  • TMS320F2800157-Q1 – 具有 HRPWM、CAN-FD、锁步 ASIL B、0 级和 1 级、120MHz 频率、256KB 闪存的汽车级 C2000™ 32 位 MCU