通用 MCU

借助我们的通用微控制器 (MCU) 产品系列,实现处理、通信与模拟功能的全集成单封装解决方案

按类别浏览

我们的 Arm® Cortex®-M 内核 MCU 提供了丰富的选项,可满足您的存储器、模拟和计算要求。使用直观且易用的设计资源(包括可简化器件配置和代码生成的图形工具)快速入门。借助我们产品系列中的通用封装和软件开发环境,灵活扩展或缩减性能。

按 Arm Cortex-M0+ MCU 浏览


MSPM0C MCU:入门级


MSPM0H MCU:5V 电源


MSPM0G MCU:高性能

按 Arm Cortex-M33 和-M4 MCU 浏览


MSPM33C MCU:增强安全


TM4C MCU:有线接口

按特性浏览

相关类别


低功耗 MCU


感应 MCU

了解我们的产品系列

了解 Arm Cortex-M MCU 技术

具有低功耗、低成本和高强度的边缘 AI

在边缘实现强大的人工智能 (AI),无需进行成本或功耗权衡。我们的 MCU 提供具有超低功耗和高性价比的边缘 AI,能够直接在器件上运行各种 AI 模型,并且能耗非常低。TinyEngine™ 神经处理单元 (NPU) 加速功能与高级模拟集成相结合,有助于以超低延迟和超低功耗应对分类、故障检测和预测性分析等挑战。

优势:

  • 在边缘的低成本硬件上运行 AI 模型。
  • 在 CPU 或 NPU 上灵活部署。
  • NPU 加速和高级模拟支持独特的边缘功能。
资源
Edge AI Studio
借助我们的 Edge AI Studio,轻松开始开发嵌入式神经网络应用。此 Studio 包含 GUI 和基于命令行的工具,旨在使用我们的 MCU 加速边缘 AI 应用的开发。
资源
支持的 AI 模型示例目录
以我们的 MCU AI 工具链为起点,安装并探索我们的 AI 解决方案。
实现边缘 AI的特色产品
新产品 MSPM0G5187 正在供货 具有 128kB 闪存、32kB SRAM、USB 2.0 FS、I2S、ADC 和 TinyEngine™ NPU的 80MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU

功能强大的超小型产品

随着电气电路与系统设计日益小型化,布板空间已成为一种稀缺而重要的资源。在这一趋势下,半导体创新推动了制造技术的进步、封装优化和功能集成度的提高,使设计人员能够以更低的成本有效实现更多功能。

我们的 Arm Cortex-M MCU 产品系列提供可扩展的引脚对引脚封装,专为在不增加电路板尺寸的情况下向产品添加更多功能而设计。进一步的尺寸优化还包括新型晶圆级芯片尺寸封装和球栅阵列封装,这为在日益追求小型化的世界里设计产品提供了更多选择和可能性。 

技术文章
超小型但功能强大:MCU 的小尺寸封装和集成如何帮助优化空 间受限的设计
了解小尺寸 MCU 封装和模拟集成如何在不牺牲性能的情况下减小系统尺寸并降低成本。
PDF | HTML
应用简报
TI 超小型 M0+ MCU 封装为您的设计提供更多可能性 (Rev. A)
了解我们的超小型 Arm Cortex-M0+ MCU 如何在微型 WCSP 封装中实现低功耗、集成丰富外设及高达 16kB 闪存,为空间受限的应用打造功能丰富的设计方案。
PDF | HTML
外部资源
Electromaker Educator 视频:使用 MSPM0C1104 MCU 的循线机器人
在这一期的 Electromaker Educator 视频中,Robin 介绍了我们的 MSPM0C1104 如何造就基于 Arm 的超小型循线机器人。
实现全球超小型封装的特色产品
MSPM0C1104 正在供货 具有 16KB 闪存、1KB SRAM、12 位 ADC 的 24MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU
MSPM0C1106 正在供货 具有 64KB 闪存、8KB SRAM、12 位 ADC、比较器和高级计时器的 32MHz Arm®Cortex®-M0+ MCU
MSPM0G1507 正在供货 具有 128KB 闪存、32KB SRAM、2 个 4Msps ADC、12 位 DAC、3 个 COMP、2 个运算放大器、MATHACL 的 80MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU

设计安全可靠的系统

随着工业、汽车和个人电子产品应用的互联程度越来越高,并且攻击者可以使用的工具不断增加,嵌入式应用中的器件安全变得越来越重要。我们的通用 MCU 产品系列包含各种硬件和软件安全支持技术,供工程师在开发注重安全性的应用时使用。

我们的 Arm Cortex-M MCU 提供了一系列网络安全机制,包括安全引导、加密加速、不可变信任根、Arm TrustZone® 技术和通过 PSA 认证的 1 级选项。随着 MCU 从低成本扩展到高性能,网络安全机制也可并行扩展。

本文档介绍了 MSPM0 MCU 中的安全机制及其功能和限制、运行方式,以及如何针对基本用例对它们进行配置。
PDF
用户指南
MSPM33C 安全用户指南
MSPM33C321A 安全功能创建了一个框架来保持器件上安全数据的完整性与真实性。本文档旨在指导开发人员如何在开发过程中利用其内置安全功能。 
PDF | HTML
外部资源
经 TI PSA 认证的 1 级文档
查看我们适用于 MSPM0L122x 和 MSPM0L222x 的 PSA Certified™ 安全保证证书。
实现安全的特色产品
新产品 MSPM33C321A 正在供货 具有 TrustZone®、FPU、1MB 闪存、256kB SRAM、QSPI 和安全功能的 160MHz ARM® Cortex®-M33 MCU
MSPM0G3519 正在供货 具有 512KB 双组闪存、128KB SRAM、2 个 CAN-FD、2 个 ADC、DAC 和 COMP 的 80MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU
MSPM0L2228 正在供货 具有 256KB 双组闪存、32KB SRAM、12 位 ADC、COMP、LCD、VBAT 的 32MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU

设计与开发

无论您是进行简单设计还是构建复杂系统,都应该对自己的设计充满信心。借助我们品类丰富且易于使用的硬件和软件工具以及行业专家的全天候咨询服务,您将能够不断推动创新。

借助我们广泛多样的易用示例、工具、驱动程序、库和配套文档(全部整合在单个软件包中),加速产品上市。每个通用 MCU 系列都有相应的软件开发套件 (SDK) 提供支持。利用 MSPM0 与 MSPM33 SDK 之间兼容的应用程序编程接口 (API),实现跨系列扩展。

借助我们易于使用的设计工具快速入门。借助我们的 Zero Code Studio,几分钟即可开始开发应用,无需任何编码经验;使用我们的系统配置工具设置外设和引脚排列;利用 CCStudio™ 集成开发环境 (IDE) 实现完全可定制性;或使用 MSPM0-CALC 功耗估算工具达成您的低功耗目标。

使用具有即插即用编程和调试功能的低成本 LaunchPad™ 开发套件评估我们的产品。使用 BoosterPack™ 插件模块和可扩展的软件工具扩展您的设计。我们每个器件系列的产品页面上都提供了专属 EVM 链接。查看各种产品系列中的一些热门 EVM(下面将重点介绍)。

利用我们的调试器,通过断点处理、内存检查和高级跟踪功能来识别和隔离错误。准备好刷写微控制器后,您可以从我们的可扩展解决方案中进行选择,包括从基本板载闪存编程到大容量 gang 编程器。XDS110 和 C-GANG 与 MSPM0 和 MSPM33 微控制器兼容,而 XDS560 支持 TM4C 器件。

通过补充培训视频、实践模块和子系统示例,详细了解 Arm Cortex-M0 MCU 的内部工作原理。通过我们的培训视频和 MSPM0 academy,深入了解各种集成外设,包括计时器、串行通信接口、模拟元件和 CPU 特性。 

我们与备受推崇的公司组成的全球社区合作,这些公司为我们的半导体器件解决方案提供补充产品和服务。产品和服务包括广泛的系统模块、工程服务和开发工具,帮助您加快开发进程并缩短产品上市时间。

MSPM33C321A

具有 TrustZone®、FPU、1MB 闪存、256kB SRAM、QSPI 和安全功能的 160MHz ARM® Cortex®-M33 MCU

价格约为 (USD) 1ku | 2.268

MSPM0H3215

具有 5V 电源、32KB 闪存、8KB SRAM、12 位 ADC 的 32MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU

价格约为 (USD) 1ku | 0.456

MSPM0G5116

具有 64kB 双组闪存、32kB SRAM、USB2.0-FS、I2S/TDM、ADC、COMP 的 80MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU

价格约为 (USD) 1ku | 0.746

MSPM0G5117

具有 128kB 双组闪存、32kB SRAM、USB2.0-FS、I2S/TDM、ADC、COMP 的 80MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU

价格约为 (USD) 1ku | 0.796

MSPM0G5115

具有 32kB 双组闪存、16kB SRAM、USB2.0-FS、I2S/TDM、ADC、COMP 的 80MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU

价格约为 (USD) 1ku | 0.686

MSPM0G1218

具有 256KB 双组闪存、32KB SRAM、2 个 ADC 和 2 个 COMP 的 80MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU

价格约为 (USD) 1ku | 1.006