MSPM0G1218

预发布

具有 256KB 双组闪存、32KB SRAM、2 个 ADC 和 2 个 COMP 的 80MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU

产品详情

CPU Arm Cortex-M0+ Frequency (MHz) 80 Flash memory (kByte) 256 RAM (kByte) 32 ADC type 12-bit SAR Features 5-V-tolerant I/Os, AES encryption, Comparator, DAC, DMA, MATHACL, RTC UART 4 CAN (#) 0 TI functional safety category Functional Safety-Compliant Number of ADC channels 9, 11, 15, 19, 21, 27 SPI 2 Hardware accelerators Trigonometric math accelerator Edge AI enabled Yes Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog Communication interface I2C, LIN, SPI, UART Operating system FreeRTOS, Zephyr RTOS Nonvolatile memory (kByte) 256 Number of GPIOs 16, 20, 24, 28, 44, 60 Number of I2Cs 2 Security Cryptographic acceleration, Hardware-enforced isolation, Secure boot, Secure communication, Secure debug, Secure firmware & software update, Secure storage, Software IP protection
CPU Arm Cortex-M0+ Frequency (MHz) 80 Flash memory (kByte) 256 RAM (kByte) 32 ADC type 12-bit SAR Features 5-V-tolerant I/Os, AES encryption, Comparator, DAC, DMA, MATHACL, RTC UART 4 CAN (#) 0 TI functional safety category Functional Safety-Compliant Number of ADC channels 9, 11, 15, 19, 21, 27 SPI 2 Hardware accelerators Trigonometric math accelerator Edge AI enabled Yes Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog Communication interface I2C, LIN, SPI, UART Operating system FreeRTOS, Zephyr RTOS Nonvolatile memory (kByte) 256 Number of GPIOs 16, 20, 24, 28, 44, 60 Number of I2Cs 2 Security Cryptographic acceleration, Hardware-enforced isolation, Secure boot, Secure communication, Secure debug, Secure firmware & software update, Secure storage, Software IP protection
VQFN (RGZ) 48 49 mm² 7 x 7 VQFN (RHB) 32 25 mm² 5 x 5
  • 内核
    • 具有存储器保护单元且频率高达 80MHz 的 Arm 32 位 Cortex M0+ CPU
  • 已计划通过 PSA-L1 认证
  • 工作特性
    • 工作温度范围:–40°C 至 125°C
    • 宽电源电压范围:1.62V 至 3.6V
  • 存储器
    • 具有纠错码 (ECC) 且高达 256KB 的闪存
      • 具有地址交换和 OTA 更新功能的双组存储器
    • 具有 ECC 保护的 8KB 数据闪存组
    • 总计 32kB SRAM,具有 ECC 保护或硬件奇偶校验功能
  • 高性能模拟外设
    • 多达两个具有总计多达 27 个外部通道的 12 位 1.6Msps 同步采样模数转换器 (ADC)
      • 硬件均值计算可在 100ksps 下实现 14 位有效分辨率
    • 多达两个具有集成 8 位基准 DAC 的高速比较器 (COMP)
      • 高速模式下传播延迟为 32ns
      • 支持低功耗工作模式(低至 <1µA)
    • ADC 和 COMP 之间的可编程模拟连接
    • 两个电压基准 (VREF)

      • 可配置的 1.4V 或 2.5V 内部共享电压基准,具有外部 VREF 电容

      • 可配置的 1.4V 或 2.5V 仅内部电压基准,无需外部 VREF 电容

    • 集成温度传感器
  • 优化的低功耗模式(对早期样片进行估算)
    • RUN:104µA/MHz (CoreMark)
    • SLEEP:4MHz 时的 614uA
    • STOP:56µA/32kHz
    • STANDBY:在启用 RTC、满 SRAM 和状态保持的情况下,32kHz 下电流为 1.4µA
    • 关断:69nA,具有 IO 唤醒能力
  • 智能数字外设
    • 9 通道 DMA 控制器
    • 数学加速器支持 DIV、SQRT、MAC 和 TRIG 计算
    • 五个计时器,支持多达 18 个 PWM 通道
      • 一个 16 位通用计时器支持 QEI
      • 两个 16 位通用计时器支持 STANDBY 模式下的低功耗运行
      • 两个具有死区支持和多达 12 个 PWM 通道的互补输出的 16 位高级计时器
    • 两个基本软件计时器,每个都包含 4 个独立的可配置 16 位计数器

      • 能够以菊花链方式将 2 个 16 位计数器组成一个 32 位计数器

      • 每个基本软件计时器能够生成 2 个中断驱动 PWM

    • 两个窗口化看门狗计时器 (WWDT)、一个独立看门狗计时器 (IWDT)
    • 具有报警和日历模式的 RTC
  • 增强型通信接口
    • 五个可配置串行接口 (UNICOMM)

      • 一个支持 UART 或 SPI 的可配置串行接口
      • 一个支持 UART(带 LIN)或 I2C(控制器或目标模式)的可配置串行接口

      • 一个支持 UART 或 I2C(控制器或目标模式)的可配置串行接口

      • 一个专用 UART + LIN 接口

      • 一个支持高达 32Mbits/s 速度的专用 SPI 接口

      • 一个支持 CAN 2.0 A 或 B 以及 CAN-FD 的控制器局域网 (CAN) 接口

  • 时钟系统
    • 精度高达 ±1.2% 的内部 4MHz 至 32MHz 振荡器 (SYSOSC)
    • 高达 80MHz 的锁相环 (PLL)
    • 精度为 ±3% 的内部 32kHz 低频振荡器 (LFOSC)
    • 外部 4MHz 至 48MHz 晶体振荡器 (HFXT)
    • 外部 32kHz 晶体振荡器 (LFXT)
    • 外部时钟输入
  • 数据完整性和加密
    • 支持 GCM/GMAC、CCM/CBC-MAC、CBC、CTR 的 AES-128/256 加速器
    • 安全密钥存储,支持多达四个 AES 密钥
    • 用于保护代码和数据的灵活防火墙
    • 循环冗余校验器(CRC-16、CRC-32)
  • 灵活的 I/O 功能
    • 多达 60 个 GPIO
      • 两个 5V 容限开漏 IO
      • 三个驱动强度为 20mA 的高驱动 IO
      • 四个高速 IO
  • 开发支持
    • 2 引脚串行线调试 (SWD)
  • 封装选项
    • 64 引脚 LQFP (PM)(0.5mm 间距)
    • 48 引脚 LQFP (PT)(0.5mm 间距)
    • 48 引脚 VQFN (RGZ)(0.5mm 间距)
    • 32 引脚 VQFN (RHB)(0.5mm 间距)
    • 28 引脚 WQFN (RUY)(0.4mm 间距)

    • 28 引脚 VSSOP (28DGS)(0.5mm 间距)

    • 24 引脚 VQFN (RGE)(0.4mm 间距)

  • 系列成员(另请参阅器件比较)
    • MSPM0G1218:256KB 闪存、32KB RAM、8KB 数据库、2 个 ADC、2 个 COMP
    • MSPM0G1207:128KB 闪存、32KB RAM、8KB 数据库、1 个 ADC、1 个 COMP

    • MSPM0G3218:256KB 闪存、32KB RAM、8KB 数据库、2 个 ADC、2 个 COMP、1 个 CAN-FD

    • MSPM0G3207:128KB 闪存、32KB RAM、8KB 数据库、1 个 ADC、1 个 COMP、1 个 CAN-FD

  • 开发套件与软件(另请参阅工具与软件)
  • 内核
    • 具有存储器保护单元且频率高达 80MHz 的 Arm 32 位 Cortex M0+ CPU
  • 已计划通过 PSA-L1 认证
  • 工作特性
    • 工作温度范围:–40°C 至 125°C
    • 宽电源电压范围:1.62V 至 3.6V
  • 存储器
    • 具有纠错码 (ECC) 且高达 256KB 的闪存
      • 具有地址交换和 OTA 更新功能的双组存储器
    • 具有 ECC 保护的 8KB 数据闪存组
    • 总计 32kB SRAM,具有 ECC 保护或硬件奇偶校验功能
  • 高性能模拟外设
    • 多达两个具有总计多达 27 个外部通道的 12 位 1.6Msps 同步采样模数转换器 (ADC)
      • 硬件均值计算可在 100ksps 下实现 14 位有效分辨率
    • 多达两个具有集成 8 位基准 DAC 的高速比较器 (COMP)
      • 高速模式下传播延迟为 32ns
      • 支持低功耗工作模式(低至 <1µA)
    • ADC 和 COMP 之间的可编程模拟连接
    • 两个电压基准 (VREF)

      • 可配置的 1.4V 或 2.5V 内部共享电压基准,具有外部 VREF 电容

      • 可配置的 1.4V 或 2.5V 仅内部电压基准,无需外部 VREF 电容

    • 集成温度传感器
  • 优化的低功耗模式(对早期样片进行估算)
    • RUN:104µA/MHz (CoreMark)
    • SLEEP:4MHz 时的 614uA
    • STOP:56µA/32kHz
    • STANDBY:在启用 RTC、满 SRAM 和状态保持的情况下,32kHz 下电流为 1.4µA
    • 关断:69nA,具有 IO 唤醒能力
  • 智能数字外设
    • 9 通道 DMA 控制器
    • 数学加速器支持 DIV、SQRT、MAC 和 TRIG 计算
    • 五个计时器,支持多达 18 个 PWM 通道
      • 一个 16 位通用计时器支持 QEI
      • 两个 16 位通用计时器支持 STANDBY 模式下的低功耗运行
      • 两个具有死区支持和多达 12 个 PWM 通道的互补输出的 16 位高级计时器
    • 两个基本软件计时器,每个都包含 4 个独立的可配置 16 位计数器

      • 能够以菊花链方式将 2 个 16 位计数器组成一个 32 位计数器

      • 每个基本软件计时器能够生成 2 个中断驱动 PWM

    • 两个窗口化看门狗计时器 (WWDT)、一个独立看门狗计时器 (IWDT)
    • 具有报警和日历模式的 RTC
  • 增强型通信接口
    • 五个可配置串行接口 (UNICOMM)

      • 一个支持 UART 或 SPI 的可配置串行接口
      • 一个支持 UART(带 LIN)或 I2C(控制器或目标模式)的可配置串行接口

      • 一个支持 UART 或 I2C(控制器或目标模式)的可配置串行接口

      • 一个专用 UART + LIN 接口

      • 一个支持高达 32Mbits/s 速度的专用 SPI 接口

      • 一个支持 CAN 2.0 A 或 B 以及 CAN-FD 的控制器局域网 (CAN) 接口

  • 时钟系统
    • 精度高达 ±1.2% 的内部 4MHz 至 32MHz 振荡器 (SYSOSC)
    • 高达 80MHz 的锁相环 (PLL)
    • 精度为 ±3% 的内部 32kHz 低频振荡器 (LFOSC)
    • 外部 4MHz 至 48MHz 晶体振荡器 (HFXT)
    • 外部 32kHz 晶体振荡器 (LFXT)
    • 外部时钟输入
  • 数据完整性和加密
    • 支持 GCM/GMAC、CCM/CBC-MAC、CBC、CTR 的 AES-128/256 加速器
    • 安全密钥存储,支持多达四个 AES 密钥
    • 用于保护代码和数据的灵活防火墙
    • 循环冗余校验器(CRC-16、CRC-32)
  • 灵活的 I/O 功能
    • 多达 60 个 GPIO
      • 两个 5V 容限开漏 IO
      • 三个驱动强度为 20mA 的高驱动 IO
      • 四个高速 IO
  • 开发支持
    • 2 引脚串行线调试 (SWD)
  • 封装选项
    • 64 引脚 LQFP (PM)(0.5mm 间距)
    • 48 引脚 LQFP (PT)(0.5mm 间距)
    • 48 引脚 VQFN (RGZ)(0.5mm 间距)
    • 32 引脚 VQFN (RHB)(0.5mm 间距)
    • 28 引脚 WQFN (RUY)(0.4mm 间距)

    • 28 引脚 VSSOP (28DGS)(0.5mm 间距)

    • 24 引脚 VQFN (RGE)(0.4mm 间距)

  • 系列成员(另请参阅器件比较)
    • MSPM0G1218:256KB 闪存、32KB RAM、8KB 数据库、2 个 ADC、2 个 COMP
    • MSPM0G1207:128KB 闪存、32KB RAM、8KB 数据库、1 个 ADC、1 个 COMP

    • MSPM0G3218:256KB 闪存、32KB RAM、8KB 数据库、2 个 ADC、2 个 COMP、1 个 CAN-FD

    • MSPM0G3207:128KB 闪存、32KB RAM、8KB 数据库、1 个 ADC、1 个 COMP、1 个 CAN-FD

  • 开发套件与软件(另请参阅工具与软件)

MSPM0Gx218 和 MSPM0Gx207 微控制器 (MCU) 属于 MSP 高度集成的超低功耗 32 位 MCU 系列,该 MCU 系列基于增强型 Arm Cortex-M0+ 32 位内核平台,工作频率最高可达 80MHz。这些 MCU 为需要采用封装(24 至 64 个引脚)的 128KB 至 256KB 闪存存储器的应用同时提供了成本优化和设计灵活性。这些器件包括CAN-FD 控制器、网络安全机制和高性能集成模拟,并在整个工作温度范围内提供出色的低功耗性能。

该器件提供具有内置纠错码 (ECC) 且高达 256KB 的嵌入式闪存程序存储器,以及高达 32KB 的 SRAM(具有 ECC 和奇偶校验保护功能)。闪存存储器分为两个主要存储体,用于支持现场固件更新,并支持在两个主要存储体之间进行地址交换。

可以使用灵活的网络安全机制来支持安全启动、安全的现场固件更新、IP 保护(仅执行存储器)、密钥存储等。针对多种 AES 对称密码模式提供了硬件加速功能。网络安全架构正等待 Arm® PSA 1 级认证。

提供了一组高性能模拟模块,如两个同步采样的 12 位 1.6Msps ADC(支持多达 27 个外部通道)、片上电压基准(1.4V 或 2.5V)和两个比较器(内置 8 位基准 DAC,可在低功耗和高速模式下运行)。

TI MSPM0 系列低功耗 MCU 包含具有不同模拟和数字集成度的器件。MSPM0 MCU 平台将 Arm Cortex-M0+ 平台与超低功耗整体系统架构相结合,使系统设计人员能够在降低能耗的同时提高性能。

MSPM0Gx218 和 MSPM0Gx207 MCU 由广泛的硬件和软件生态系统提供支持,随附参考设计和代码示例,便于您快速开始设计。开发套件包括可供购买的 LaunchPad。TI 还提供免费的 MSPM0 软件开发套件 (SDK),该套件在 TI Resource Explorer 中作为 Code Composer Studio™ IDE 桌面版和云版组件提供。MSPM0 MCU 还通过 MSP Academy 提供广泛的在线配套资料、培训,并通过 TI E2E™ 支持论坛提供在线支持。

有关完整的模块说明,请参阅 MSPM0 G 系列 80MHz 微控制器技术参考手册

MSPM0Gx218 和 MSPM0Gx207 微控制器 (MCU) 属于 MSP 高度集成的超低功耗 32 位 MCU 系列,该 MCU 系列基于增强型 Arm Cortex-M0+ 32 位内核平台,工作频率最高可达 80MHz。这些 MCU 为需要采用封装(24 至 64 个引脚)的 128KB 至 256KB 闪存存储器的应用同时提供了成本优化和设计灵活性。这些器件包括CAN-FD 控制器、网络安全机制和高性能集成模拟,并在整个工作温度范围内提供出色的低功耗性能。

该器件提供具有内置纠错码 (ECC) 且高达 256KB 的嵌入式闪存程序存储器,以及高达 32KB 的 SRAM(具有 ECC 和奇偶校验保护功能)。闪存存储器分为两个主要存储体,用于支持现场固件更新,并支持在两个主要存储体之间进行地址交换。

可以使用灵活的网络安全机制来支持安全启动、安全的现场固件更新、IP 保护(仅执行存储器)、密钥存储等。针对多种 AES 对称密码模式提供了硬件加速功能。网络安全架构正等待 Arm® PSA 1 级认证。

提供了一组高性能模拟模块,如两个同步采样的 12 位 1.6Msps ADC(支持多达 27 个外部通道)、片上电压基准(1.4V 或 2.5V)和两个比较器(内置 8 位基准 DAC,可在低功耗和高速模式下运行)。

TI MSPM0 系列低功耗 MCU 包含具有不同模拟和数字集成度的器件。MSPM0 MCU 平台将 Arm Cortex-M0+ 平台与超低功耗整体系统架构相结合,使系统设计人员能够在降低能耗的同时提高性能。

MSPM0Gx218 和 MSPM0Gx207 MCU 由广泛的硬件和软件生态系统提供支持,随附参考设计和代码示例,便于您快速开始设计。开发套件包括可供购买的 LaunchPad。TI 还提供免费的 MSPM0 软件开发套件 (SDK),该套件在 TI Resource Explorer 中作为 Code Composer Studio™ IDE 桌面版和云版组件提供。MSPM0 MCU 还通过 MSP Academy 提供广泛的在线配套资料、培训,并通过 TI E2E™ 支持论坛提供在线支持。

有关完整的模块说明,请参阅 MSPM0 G 系列 80MHz 微控制器技术参考手册

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有 CAN-FD 接口的混合信号微控制器 数据表 PDF | HTML 2026年 2月 25日
* 勘误表 MSPM0G321x/MSPM0G320x Mixed-Signal Microcontrollers Errata PDF | HTML 2026年 2月 13日
* 用户指南 MSPM0 G-Series 80-MHz Microcontrollers Technical Reference Manual (Rev. D) 2026年 3月 20日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LP-MSPM0G3218 — MSPM0G3218 LaunchPad™ development kit evaluation module

The LP-MSPM0G3218 LaunchPad™ development kit is an easy-to-use evaluation module (EVM) based on the MSPM0G3218. It contains everything needed to start developing on the MSPM0G3218 M0+ MCU platform, including on-board debug probe for programming, debugging and energy measurements. The board (...)
用户指南: PDF | HTML
TI.com 上无现货
软件开发套件 (SDK)

MSPM0-SDK MSPM0 Software Development Kit (SDK)

The MSPM0 SDK provides the ultimate collection of software, tools and documentation to accelerate the development of applications for the MSPM0 MCU platform under a single software package.

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

浏览 下载选项
评估模块 (EVM) 用 GUI

MSPM0-ANALOG-CONFIGURATOR Analog Configurator for MSPM0

The MSPM0 analog configurator is a graphical configuration tool designed to simplify and accelerate the design and enablement of an analog signal chain using a MSPM0 device with no traditional coding development necessary.

The tool uses an intuitive GUI to configure a signal chain using the high (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

启动 下载选项
入门

CCSTUDIO-STARTHUB Example application browser

Explore a vast library of example projects, categorized by application type, with support for multiple development environments
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

启动 下载选项
入门

MSP-MOTOR-CONTROL MSP firmware solutions for motor control

MSP Motor Control is a collection of software, tools and examples to spin motors in 30 minutes or less with MSPM0 Arm® Cortex® M0+ MCUs and popular motor driver solutions.

MSP Motor Control provides examples for supported hardware kits to spin brushed, stepper, and three-phase motors with sensored (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

开始使用 下载选项
入门

TI-DEVELOPER-ZONE Start embedded development on your desktop or in the cloud

From evaluation to deployment the TI Developer Zone provides a comprehensive range of software, tools and training to ensure that you have everything you need for each stage of the development process.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

IDE、配置、编译器或调试器

CCSTUDIO Code Composer Studio 集成式开发环境 (IDE)

CCStudio™ IDE is part of TI's extensive CCStudio™ development tool ecosystem. It is an integrated development environment (IDE) for TI's microcontrollers, processors, wireless connectivity devices and radar sensors. It is comprised of a rich suite of tools used to build, debug, analyze and optimize (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

启动 下载选项
IDE、配置、编译器或调试器

MSP-ZERO-CODE-STUDIO Graphical development environment for designing applications for MSP microcontrollers

MSP Zero Code Studio is a visual design environment that simplifies firmware development, making it possible to configure, develop, and run microcontroller applications in minutes with zero coding and no IDE required. Available as a standalone download or on the cloud.

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

启动 下载选项
IDE、配置、编译器或调试器

SYSCONFIG SysConfig 独立桌面版本

SysConfig is a configuration tool designed to simplify hardware and software configuration challenges to accelerate software development.

SysConfig is available as part of the Code Composer Studio™ integrated development environment as well as a standalone application. Additionally SysConfig (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

启动 下载选项
线上培训

MSPM0-ACADEMY MSPM0 Academy

MSPM0 Academy delivers easy-to-use training modules that span a wide range of topics and LaunchPads in the MSPM0 MCU portfolio.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

软件编程工具

MSP-GANG-SOFTWARE MSP-GANG 软件

The MSP Gang Programmer (MSP-GANG) is a MSPM0/MSP430/MSP432 device programmer that can program up to eight identical devices at the same time.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

下载选项
软件编程工具

UNIFLASH 适用于大多数 TI 微控制器 (MCU) 和毫米波传感器的 UniFlash

UniFlash is a software tool for programming on-chip flash on TI microcontrollers and wireless connectivity devices and on-board flash for TI processors. UniFlash provides both graphical and command-line interfaces.

UniFlash can be run from the cloud on the TI Developer Zone or downloaded and used (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

启动 下载选项
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (RGZ) 48 Ultra Librarian
VQFN (RHB) 32 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频