负载开关
将开关改为集成的负载开关
按类别浏览
负载开关是开启和关闭电源轨的一种简单而经济高效的方式。无论您的设计挑战是什么,TI 广泛的负载开关产品组合提供丰富的电流、封装和保护功能选项。使用我们的参数搜索工具,快速找到降低漏电流或管理浪涌电流的解决方案。对于尺寸受限和高功率密度的应用,请探索晶圆芯片级封装 (WCSP) 和 HotRod™ QFN 封装。对于保护 USB Type‑A 端口,请浏览我们众多具备行业标准安全认证、封装和引脚排列的限流负载开关。
根据系统要求缩小选择范围
输出电流
过流保护
USB Type-A
根据您的首要设计优先级选择开关
小尺寸
低漏电流
更大限度地减少功率损耗
相关类别
高侧开关
USB-A 控制器
负载开关具有哪些作用?
平滑地使能和禁用低压电源轨,同时管理浪涌电流
负载开关为管理浪涌电流提供了简单直接的解决方案。与分立式解决方案相比,负载开关中集成的软启动功能可更好地控制浪涌电流,有助于避免电源电压跌落和电压下降。负载开关提供紧凑且具有成本竞争力的 4 引脚或 6 引脚封装,可实现更小、更简单的设计,并减少元件数量。负载开关还集成了快速输出放电等附加功能,以实现受控断电。通过同时控制上电和断电,负载开关提供了一种简单的方式来实现对低压配电的更有效管理。
Quiescent Current vs Shutdown Current for Load Switch Power Consumption
实现节省电池电量的特色产品
管理精确的计时和浪涌要求
当处理器或 FPGA 对浪涌电流、开启时间和关断时间有精确要求时,使用分立式解决方案或时序控制器可能难以满足这些需求。在电源路径中引入负载开关,可实现对每条电源轨时序的独立控制。借助可调软启动和可调快速输出放电功能,负载开关能够更好地执行上电和断电时序。具有电源正常 (PG) 引脚的负载开关可在对多个负载开关进行时序控制时,提供更强的控制能力。偏置电压 (Vbias) 引脚支持较低的 Vin 电压,适用于低压处理器和 FPGA 电源轨。
Optimize Power Distribution in Low Voltage Applications with Integrated Load Swi
提高效率并保持下游电源轨的电压余量
在高效率 3.3V 系统(如光模块)中,功率预算有限,每个元件都会消耗宝贵的电压余量。通过使用低导通电阻的负载开关,压降被尽量减小,从而为下游电源轨和瞬态事件留出更多电压余量。低导通电阻还有助于更大限度地降低功率损耗和温升,从而实现更高的性能和可靠性。
How innovative packaging can drive higher power density in load switches
管理过流和反向电流事件
软启动可在开启期间管理浪涌电流,而限流 (ILIM) 或短路保护 (SCP) 可在启动后对过流事件提供保护。ILIM 和 SCP 采用不同的故障触发机制,但两者均通过将电流钳位至固定值来响应,直至器件进入热关断。限流负载开关可以是固定限流或可调限流(通过外部电阻调节),通常还包含故障报告引脚和标准安全认证。限流功能对于保护 USB‑A 端口、防止电池高放电损害以及保护下游负载具有重要价值。反向电流阻断 (RCB) 是另一种常见的保护功能,可防止 USB 器件或电源之间出现反向电流。
Current Limit and Short Circuit Protection in Power Restricted Load Switch Apps
为什么选择集成式负载开关?
缩小电路板与电池耗电
紧凑的封装和低泄漏电流相比分立式解决方案,可节省电路板空间并延长电池寿命。
控制电源时序
电源正常状态指示、可调节转换率和可调节输出放电功能,有助于满足处理器对时序的精确管理要求。
防止故障
限流、反向电流阻断及安全认证为 USB‑A 端口和其他敏感负载提供稳健保护。
更大限度地减少功率损耗
低导通电阻和低输入电压支持可减少高效系统中的热损耗和压降。
了解特色应用
通过多功能高效电源为消费者提供灵活性
在个人电子产品领域,紧凑性和功效是最大的设计重点。我们的负载开关具有低静态电流并提供小型封装选项,能够妥善地保护电源系统。
优势:
- 可调上升时间和快速输出放电功能,可用于精确控制内部功率分配。
- 具有低静态和关断电流,有助于延长每次充电的电池使用时间。
- 采用小至 1mm2 的紧凑型封装,适用于空间受限的设计。
特色资源
- TIDA-00556 – 面向可穿戴设备的基于负载开关的运输模式参考设计
- TIDA-01451 – 适用于机顶盒的电源开关参考设计
Pack more safety into your ADAS and infotainment modules
Compact size and efficiency are very important considerations in automotive systems as feature and power demands increase. Our load switches protect systems from transients and improve longevity, while maintaining a small form factor. In high-performance compute systems, load switches with low Ron and high output current capability help improve system efficiency.
Benefits:
- Protections such as reverse current blocking, quick output discharge and soft-start.
- Save power through power dense packaging with low IQ and ISD
- Current-limiting with fault pins to protect USB-A ports and other sensitive loads.
特色资源
- TIDA-00530 – 面向基于低功耗 TDA3x 的系统的汽车电源参考设计
- TIDA-00803 – 适用于前置摄像头系统,使用单核电压应用处理器的汽车级电源设计
- TPS22919-Q1 – 符合 AEC Q100 标准、具有受控上升时间的单通道、5.5V、1.5A、90mΩ 自保护负载开关
- TPS2553-Q1 – 高电平有效且具有反向阻断功能的汽车类 0.075-1.3A 可调节 ILIMIT、2.5-6.5V、85mΩ USB 电源开关
- TPS22954-Q1 – 具有可调节上升时间、电压监控功能和输出诊断功能的汽车类 5.7V、5A、14mΩ 负载开关
Minimize power losses in optical module and network switches
In high-efficiency 3.3V systems, power budgets are limited and each component consumes valuable voltage headroom. By using a low on-resistance load switch for input power protection, the voltage drop is minimized, allowing more voltage headroom for downstream rails and transient events. Low on-resistance also helps minimize power losses and temperature rise, enabling higher performance and reliability.
Benefits:
- Power dense packaging with low on-resistances for more efficient performance.
- Enhanced system reliability through overcurrent protection, quick output discharge and soft start.
特色资源
Small size and low-leakage load switches for any compact battery-powered system
The strengths of our load switches align with the primary design priorities of automated systems – efficiency, small size, and low quiescent current. TI load switches also include protection features like reverse current blocking and overcurrent protection to help keep systems up and running.
Benefits:
- Improved signal integrity through low-leakage currents (when enabled or disabled).
- Ultra-compact WCSP and QFN packages (less than 1 x 1 mm).
- Ensure stable operation with features like reverse current blocking, short circuit protection and thermal shutdown.
特色资源
- TIDA-01579 – 适用于成像应用的高效率、低输出纹波电源参考设计
- TIDA-010224 – 可延长电池寿命的低功耗无线摄像头参考设计
- TPS2291L02 – 具有 90nA IQ 和快速输出放电功能的 5.5V、2A、22mΩ 负载开关
- TPS22916 – 具有输出放电功能的 5.5V、2A、60mΩ、10nA 泄漏负载开关
- TPS25221 – 高电平有效且具有反向阻断功能的 0.275-2.7A 可调节ILIMIT、2.5-5.5V、70mΩ USB 电源开关
创建热敏感且保护良好的通信设计
随着 5G 技术的迅速普及,通信设备对低功耗和热优化的设计要求也随之提高。我们的负载开关具有低静态电流和热关断功能以及其他保护功能。
优势:
- 具有浪涌电流控制、压摆率控制和欠压锁定等保护功能。
- 提供电源正常信号来用于系统监控。
- 外形尺寸小、静态电流低,可节省空间和降低功耗。
特色资源
- TIDA-01584 – 采用负载开关的功率排序参考设计
设计和开发资源
采用负载开关的功率排序参考设计
TIDA-01584 参考设计使用负载开关演示各种电源时序配置。通过使用集成的负载开关,可以独立调整每个电压轨的时序。无需大量的处理器干预或外部数字元件,即可控制每个电源轨。此设计非常适合用于多功能打印机 (MFP) 和机顶盒 (STB) 等应用,此类应用需要使用特定的时序来开启各种子系统和处理器电源轨。
用于 ADAS 和信息娱乐系统应用的无电池处理器电源参考设计
适用于固态硬盘模块且具有电子保险丝的 VBus 保护参考设计
TIDA-050028 参考设计提供了针对 SSD 模块的前端保护,并展示了适用于标准 3.3V、1.8V 和 1.5V 电压轨的全功能电源树。此经过尺寸优化的设计可帮助客户选择适当的集成电路保护器件、负载开关和直流/直流转换器。