TPS2291L02
- 集成型单通道负载开关
- 输入工作电压范围 (VIN):1.05V 至 5.5V
- 低导通电阻 (RON)
- VIN ≥ 3.3V 时,RON = 18.6mΩ(典型值)
- VIN = 1.8V 时,RON = 20.1mΩ(典型值)
- VIN = 1.05V 时,RON = 23.3mΩ(典型值)
- 低功耗:
- 导通状态 (IQ):90nA(典型值)
- 关闭状态 (ISD):1.6nA(典型值)
- 最大持续电流:2A
- 130µs 的可控导通时间
- 快速输出放电 (QOD):235Ω(典型值)
- 热关断具有自保护能力
- EN 引脚智能下拉电阻(RPD,EN):
-
- EN ≥ VIH (ION):25nA(最大值)
- EN ≤ VIL (RPD,ON):530kΩ(典型值)
- 超小型晶圆芯片级封装
- 0.616mm× 0.616mm、0.35mm 间距、0.35mm 高度 DSBGA(YCJ)
- ESD 性能测试符合 JESD 22 标准
- 2kV 人体放电模式 (HBM) 和 1kV 组件充电模式(CDM)
EN 引脚控制开关的状态。EN 引脚与标准 GPIO 逻辑阈值兼容,因此该器件可用于各种应用。首次向 VIN 加电时,此器件使用智能下拉电阻来保持 EN 引脚不悬空,直到系统时序控制完成。EN 引脚故意驱动为高电平 (≥ VIH) 后,便会断开智能下拉电阻,从而防止不必要的功率损耗。查看下表以了解 EN 引脚智能下拉电阻何时起作用。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2 | 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TPS22991L02 具有快速输出放电功能的 5.5V、2A、22mΩ 导通电阻超低 IQ 负载开关 数据表 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2025年 11月 10日 |
| 证书 | TPS2291L02-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2025年 9月 22日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS2291L02-EVM — TPS2291L02 评估模块
TPS2291L02 评估模块 (EVM) 是一款包含 TPS2291L02 负载开关器件的印刷电路板 (PCB)。通过该器件的输入和输出连接以及 PCB 布局布线,可处理高连续电流,并提供进出被测器件的低电阻通道。通过测试点连接,用户可以在用户定义的测试条件下控制器件并进行准确的 RON 测量和 VOUT 压摆率测量。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| DSBGA (YCJ) | 4 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。