电子保险丝(集成热插拔)
出色的效率、可靠性以及先进的集成度可为下一代系统提供高功率密度。
按类别浏览
TI 电子保险丝通过针对过流、短路、过压、反极性及浪涌事件的智能固态保护来帮助增强系统可靠性。我们的电子保险丝专为精度和速度而设计,可主动检测故障并实时隔离负载,在条件稳定后自动恢复正常运行。在经过热优化的紧凑型设计中实现更高的效率、更少的元件数量及增强的系统稳健性。
按关键要求进行选择
电压
电流
FET 配置
相关类别
热插拔控制器
实现复杂性更低且可靠的高功率密度设计
精密保护您的系统
通过可调阈值和内置诊断功能实现精确保护,防止过压、短路、浪涌和反极性故障,从而深入了解实时系统。
简化和缩减您的设计
我们的紧凑型电子保险丝取代了多种外部元件,同时确保始终如一的保护性能,从而缩短设计时间并节省布板空间。
加快产品上市速度
借助符合全球安全标准(UL、IEC 和 VDE)并减少测试和认证时间的电子保险丝,加快产品上市速度。
在超小的空间内更大限度地提升效率
借助低 RON 电子保险丝实现高功率密度,从而在紧凑型系统设计中减少发热、功率损耗和压降。
了解特色应用
PC 和笔记本电脑
支持针对满足客户需求而优化的多功能 PC 电源架构
支持针对满足客户需求而优化的多功能 PC 电源架构
随着个人电脑朝着更轻薄、更高功率密度的平台发展,可靠的输入保护变得至关重要。电子保险丝能够保护敏感的子系统免受瞬时故障事件的影响,同时还能优化空间利用率。其宽广的电压支持、集成的保护功能以及紧凑的外形设计,使得个人电脑的电源架构更加稳固可靠。
优势:
- 通过集成的监控和控制功能提供全面的过流、过压、短路和反向电流保护。
- 通过高度集成的封装充分减小电路板尺寸。
- 低 IQ 和 Rds(on) 运行模式可延长电池寿命。
特色资源
参考设计
- TIDA-01638 – 适用于备用电源的无缝切换参考设计
- TIDA-03030 – 支持音频配件的 USB Type-C™ 电源路径保护参考设计
产品
设计和开发资源
评估板
TPS1689 评估模块
TPS1685EVM 用于评估 TPS1685 电子保险丝器件的性能。TPS1685EVM 具有两个并联的 TPS16851 电子保险丝,用于评估 54V(典型值)和 40A(稳态)设计。此评估模块包含两个并联的 TPS16851 器件,支持在 48V 输入电压下进行 2kW 输入电源路径保护设计。
评估板
TPS1685 评估模块
TPS1685EVM 用于评估 TPS1685 电子保险丝器件的性能。TPS1685EVM 具有两个并联的 TPS16850 电子保险丝,用于评估 54V(典型值)和 40A(稳态)设计。此评估模块包含两个并联的 TPS16850 器件,支持在 48V 输入电压下进行 2kW 输入电源路径保护设计。
评估板
TPS2595 电子保险丝评估模块
TPS2595EVM 评估模块 (EVM) 是一款经全面封装测试的电路,用于评估 TPS2595 电子保险丝器件。该 EVM 可让用户在不同的负载条件(0A 至 4A)下向 TPS2595 施加不同的输入电压(2.7V 至 18V)。可在该 EVM 上监控输出、输入、负载电流和开关波形。