射频低噪声放大器 (LNA)
低噪声射频放大器可提供经过优化的噪声性能以及压缩和失真性能,从而更大限度地扩大系统动态范围
我们的射频低噪声放大器 (LNA) 可帮助设计人员找到当今及未来射频接收器需求所需的噪声、线性度、射频带宽和功率的最佳组合。
评估板
TRF3302 评估模块
TRF3302EVM (EVM) 旨在为评估 TRF3302 低噪声放大器提供一种快速方法。该 EVM 默认调整为 1300MHz 至 1630MHz(L1 频段)工作,通过更改单个电感器,该 EVM 可针对 1165MHz 至 1320MHz(L2/L5 频段)进行优化。通过更改四个元件,该 EVM 可以同时在覆盖 1165MHz 至 1630MHz(所有 GPS/GNSS 频段)的宽带范围内工作。
评估板
TRF3302-Q1 评估模块
TRF3302Q1EVM (EVM) 旨在为评估 TRF3302-Q1 低噪声放大器提供一种快速方法。该 EVM 默认调整为 1300MHz 至 1630MHz(L1 频段)工作,通过更改单个电感器,该 EVM 可针对 1165MHz 至 1320MHz(L2/L5 频段)进行优化。通过更改四个元件,该 EVM 可以同时在覆盖 1165MHz 至 1630MHz(所有 GPS/GNSS 频段)的宽带范围内工作。
评估板
TRF3302-Q1 评估模块
TRF3302Q1EVM (EVM) 旨在为评估 TRF3302-Q1 低噪声放大器提供一种快速方法。该 EVM 默认调整为 1300MHz 至 1630MHz(L1 频段)工作,通过更改单个电感器,该 EVM 可针对 1165MHz 至 1320MHz(L2/L5 频段)进行优化。通过更改四个元件,该 EVM 可以同时在覆盖 1165MHz 至 1630MHz(所有 GPS/GNSS 频段)的宽带范围内工作。