TRF3302EVM-DOC-CERT — TRF3302EVM EU Declaration of Conformity (DoC)
支持的产品和硬件
产品
射频低噪声放大器 (LNA)
- TRF3302 — 1165MHz 至 1630MHz 多频带 GPS 和 GNSS 低噪声放大器 (LNA)
硬件开发
评估板
- TRF3302EVM — TRF3302 评估模块
TRF3302 是一款专门为 GNSS 接收器应用而设计的高增益、低噪声放大器 (LNA)。此器件具有 16.9dB 的功率增益,具有 0.85dB 的超低噪声系数,适用于高灵敏度 GNSS 接收器。输入参考 P1dB 为 –10.2dBm、IP3 为–5.4dBm,有助于在存在蜂窝频段干扰信号的情况下保持接收器灵敏度。
TRF3302 的宽带设计支持 GNSS 卫星星座中的各种频段,如 GPS、Galileo、BeiDou、QZSS、NavIC/IRNSS 和 GLONASS。此器件还支持铱卫星系统的 L 波段。2 元件(电容器和电感器)输入匹配可为 L1 (GPS)、E1 (Galileo) 及 B1 (BeiDou) 频段提供低噪声和良好的回波损耗性能。对于需要覆盖较低 GPS 频段 L2 至 L5、Galileo E6 至 E5a、BeiDou B3 至 B2a、QZSS L6、NavIC L5 和 GLONASS 频段 G2 至 G3 的应用,电感器值可进行调节,以实现接近 150MHz 的带宽,同时将性能下降至最低。4 元件外部输入匹配网络与 TRF3302 的宽带输出相结合,可为所有主要 GNSS 频段提供性能覆盖,且 ≅ 1.2dB NF,S11 和 S22 优于 –10dB。
TRF3302 由 1.8V 至 3.3V 单电源供电,在功耗和热敏感型设计中仅消耗 4.6mA 电流。该器件具有一个数字逻辑兼容使能引脚,可进一步节省功耗。TRF3302 额定工作结温范围为 –40°C 至 +125°C。
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
TRF3302EVM (EVM) 旨在为评估 TRF3302 低噪声放大器提供一种快速方法。该 EVM 默认调整为 1300MHz 至 1630MHz(L1 频段)工作,通过更改单个电感器,该 EVM 可针对 1165MHz 至 1320MHz(L2/L5 频段)进行优化。通过更改四个元件,该 EVM 可以同时在覆盖 1165MHz 至 1630MHz(所有 GPS/GNSS 频段)的宽带范围内工作。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| WQFN-FCRLF (VBL) | 6 | Ultra Librarian |
initial release of RoHS Declaration of Conformity for TRF3302EVM