霍尔效应锁存器和开关

用于检测系统内物体的状态、接近度和运动并具有低功耗、高灵敏度和成本效益的磁感应解决方案

按类别浏览

我们的数字霍尔效应锁存器和开关为各种位置感应应用提供低功耗、多轴、高压和高速以及可编程的解决方案。无论要检测物体是否已断开或闭合,还是检测外部物体是否靠近您的系统,亦或是执行复杂的电机换向,我们的霍尔效应锁存器和开关均可提供高精度、非接触式位置测量,满足您的系统要求。

按类型选择


器件类型


电源电压与低功耗


器件封装

特色霍尔效应锁存器和开关

为何选择我们的霍尔效应锁存器&开关

checkmark

为您的设计寻找适合的产品

了解我们品类齐全的锁存器和开关产品系列,其中涵盖单极开关、全极开关和 1D/2D 锁存器,满足您的系统需求。

checkmark

质量和性能

我们的霍尔效应锁存器和开关提供多种特性,例如宽电压范围、低功耗、多轴、高速和高性能以及可编程性,可满足您的系统要求。

checkmark

客户支持

我们提供各种资源,例如 EVM、软件、应用手册、参考设计、仿真工具 (TIMSS) 以及在线支持(例如 TI E2E),可帮助您将我们的传感器整合到您的产品中。

借助 TI 的磁传感锁存器和开关完善您的设计

借助我们的低功耗锁存器和开关,降低系统成本并延长电池寿命

优势:

  • 延长系统电池寿命
  • 在延长电池寿命的同时降低成本
  • 提高系统整体效率
  • 减少发热
应用简报
具有磁传感器的电源门控系统 (Rev. A)
了解霍尔效应传感器如何为低功耗应用提供解决方案。
PDF
应用简报
使用适用于旋转流量计应用的霍尔效应传感器进行设计
了解如何将霍尔效应传感器用于旋转流量计应用。
PDF | HTML
应用简报
霍尔效应传感器在电子智能锁中的应用 (Rev. B)
了解如何在电子智能锁中使用低功耗开关。
PDF | HTML
实现低功耗的特色产品
DRV5032 正在供货 低功耗(5Hz、<1µA)、低电压(最高 5.5V)开关
TMAG5231 正在供货 低功耗、低压(1.65V 至 5.5V)霍尔效应开关
TMAG5328 正在供货 电阻器可调节的低功耗霍尔效应开关

高压锁存器和开关可确保系统的安全性和兼容性

优势:

  • 在汽车、电网基础设施和工厂自动化系统中与某些最大电源电压为 38V 的传感器配合使用。
  • 具有反极性、过热和短路保护特性。
  • 在电机换向应用中非常有用。
应用简报
使用霍尔效应传感器的 无刷直流电机换向 (Rev. B)
了解如何使用霍尔效应传感器实现无刷直流电机换向。
PDF | HTML
应用简报
使用适用于旋转流量计应用的霍尔效应传感器进行设计
了解如何将霍尔效应传感器用于旋转流量计应用。
PDF | HTML
应用简报
扫地机器人中的霍尔效应传感器
了解如何将霍尔效应传感器用于扫地机器人应用。
PDF | HTML
实现高压的特色产品
DRV5013 正在供货 高电压(高达 38V)、高带宽 (30kHz) 霍尔效应锁存器
DRV5033 正在供货 高电压(高达 38V)、高带宽(高达 30kHz)全极开关
TMAG5115 正在供货 具有低抖动(快速响应)的高速霍尔效应锁存器

利用我们的多轴 2D 锁存器,增加布板空间并降低总体系统成本

优势:

  • 仅使用一个集成电路 (IC),即可缩减布板空间和成本。
  • 放置更灵活,可实现不同的印刷电路板 (PCB) 方向,并减少在 PCB 上的占用空间。
  • 2D 锁存器仅使用一个 IC 即可提供速度和方向信息。
  • 2D 锁存器可提供更高的分辨率,减少对传动比的依赖,实现更小的机械增量。
  • 较低的磁性工作点 (BOP) 和磁性释放点 (BRP) 阈值支持相对于磁体更灵活地进行放置。
了解在各种应用中使用 2D 锁存器的优势
PDF
应用简报
增量旋转编码器 (Rev. B)
了解使用霍尔效应传感器在设计中实现旋转编码的不同方法
PDF | HTML
了解不同的霍尔效应传感器和磁体如何监测汽车电机。
PDF
实现多轴的特色产品
TMAG5110 正在供货 高灵敏度、2D、双通道、霍尔效应锁存器
TMAG5111 正在供货 高灵敏度、2D、双通道、速度和方向输出、霍尔效应锁存器

借助我们的霍尔效应锁存器实现高精度、可靠性、分辨率和速度

优势:

  • 能够快速感应位置变化,从而实现更精确的磁场测量。
  • 提供一致且准确的位置数据。
  • 低抖动和低传播延迟相结合有助于提高功率效率并降低系统级寄生噪声。
  • 适用于高速应用或具有高磁极数的应用。
应用简报
使用霍尔效应传感器的 无刷直流电机换向 (Rev. B)
了解霍尔效应传感器如何用于实现无刷直流电机换向
PDF | HTML
视频
使用霍尔效应传感器进行设计:BLDC 电机换向
了解如何使用霍尔效应传感器实现无刷直流电机换向。
应用手册
机械式霍尔效应流量计的设计考量和测量结果
了解如何在机械流量计中使用高速高性能霍尔效应传感器
PDF | HTML
实现高速和高性能的特色产品
TMAG5115 正在供货 具有低抖动(快速响应)的高速霍尔效应锁存器
DRV5013 正在供货 高电压(高达 38V)、高带宽 (30kHz) 霍尔效应锁存器

使用可编程霍尔效应开关实现更大的设计灵活性

优势:

  • 在 ADJ 引脚上施加电压或连接电阻,即可将工作点 (BOP) 在 2mT 至 15mT 范围内进行编程。
  • 这种可调节的 BOP 可提供设计灵活性、实现在多个平台重复使用器件、支持在最后关头轻松进行设计更改、实现简单快速的原型设计以及缩短仿真时间。
  • 将数模转换器而非外部电阻器连接到 ADJ 引脚可创建一个软件可编程霍尔效应开关。
应用手册
Implementing Programmability and Diagnostics With the TMAG5328 Resistor
了解如何实现 TMAG5328 的可编程性和诊断功能。
PDF | HTML
用户指南
TMAG5328EVM 用户指南 (Rev. A)
本用户指南介绍了 TMAG5328 评估模块的特性、运行和使用。
PDF | HTML
实现可编程性的特色产品
TMAG5328 正在供货 电阻器可调节的低功耗霍尔效应开关

技术资源

视频系列
视频系列
TI 高精度实验室 - 磁传感器
查看我们的 TI 高精度实验室综合课程,了解霍尔效应锁存器和开关。
应用简报
应用简报
Transition Detection Using Hall-Effect Sensors (Rev. A)
了解为您的系统选择磁性阈值时的主要设计注意事项。
document-pdfAcrobat PDF
应用简报
应用简报
增量旋转编码器 (Rev. B)
了解使用霍尔效应传感器在设计中实现旋转编码的不同方法。
document-pdfAcrobat PDF
TMAG5013
霍尔效应锁存器和开关

High-voltage (28V) precision Hall-effect latch with enhanced ESD robustness

价格约为 (USD) 1ku | 0.15

TMAG5230
霍尔效应锁存器和开关

高性能小尺寸 (WCSP) 霍尔效应开关

价格约为 (USD) 1ku | 0.099