产品详情

Type Omnipolar switch, Unipolar switch Supply current (µA) 0.8, 1.4, 1.9, 1.9 Bandwidth (kHz) 0.02 Supply voltage (min) (V) 1.65 Supply voltage (max) (V) 5.5 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Output Open-drain, Push-Pull output driver
Type Omnipolar switch, Unipolar switch Supply current (µA) 0.8, 1.4, 1.9, 1.9 Bandwidth (kHz) 0.02 Supply voltage (min) (V) 1.65 Supply voltage (max) (V) 5.5 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Output Open-drain, Push-Pull output driver
DSBGA (YBH) 4 0.64 mm² 0.8 x 0.8 DSBGA (YBK) 4 0.847364 mm² 1.142 x 0.742
  • 电源电压范围:1.65V 至 5.5V
  • 环境温度范围:-40°C 至 125°C
  • 磁极检测选项:
    • 全极
    • 双路单级
  • 输出类型:
    • 推挽
    • 漏极开路
  • 有效输出状态(当 B > BOP 时):低电平 (VOL)
  • 磁性工作点 (BOP):
    • 2.4mT 至 24mT
  • 具有 1.6µA 的低平均电流消耗
  • 采样速率:
    • 1.25Hz 至 2.5kHz
  • 业界通用的 4 引脚 DSBGA 封装
  • 电源电压范围:1.65V 至 5.5V
  • 环境温度范围:-40°C 至 125°C
  • 磁极检测选项:
    • 全极
    • 双路单级
  • 输出类型:
    • 推挽
    • 漏极开路
  • 有效输出状态(当 B > BOP 时):低电平 (VOL)
  • 磁性工作点 (BOP):
    • 2.4mT 至 24mT
  • 具有 1.6µA 的低平均电流消耗
  • 采样速率:
    • 1.25Hz 至 2.5kHz
  • 业界通用的 4 引脚 DSBGA 封装

TMAG5230 是一款用于磁位置检测应用的霍尔效应开关。TMAG5230 产品系列采用超小型 DSBGA (WCSP) 封装,支持全极和单极输出。这款器件支持高灵敏度阈值与各种采样率的多种组合,可实现灵活的系统设计,能够满足磁体选择、灵敏度和功率要求。

器件输出类型可提供推挽输出,无需外部上拉电阻器,也可提供漏极开路输出,允许使用与 TMAG5230 电源不同的 IO 电压。漏极开路输出可支持高于 VCC 的电压,无需进行电源时序控制。

TMAG5230 是一款用于磁位置检测应用的霍尔效应开关。TMAG5230 产品系列采用超小型 DSBGA (WCSP) 封装,支持全极和单极输出。这款器件支持高灵敏度阈值与各种采样率的多种组合,可实现灵活的系统设计,能够满足磁体选择、灵敏度和功率要求。

器件输出类型可提供推挽输出,无需外部上拉电阻器,也可提供漏极开路输出,允许使用与 TMAG5230 电源不同的 IO 电压。漏极开路输出可支持高于 VCC 的电压,无需进行电源时序控制。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TMAG5230 采用 WCSP 封装的低功耗 Z 轴霍尔效应开关 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 2026年 2月 24日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

HALL-ADAPTER-EVM — 霍尔传感器分线适配器评估模块

借助 HALL-ADAPTER-EVM 加快开关、锁存器和线性霍尔传感器的原型设计和测试,有助于快速轻松地连接小型 IC 并且价格低廉。您可以使用随附的 Samtec 端子板连接任何受支持的霍尔传感器,或者将这些端子板直接连接至现有电路。支持的封装的完整列表包括 SOT-23、TO-92、X2SON、SOT-23-5/6、2x2 WCS(0.4mm 间距)和 MSOP-8。
用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.D): PDF | HTML
TI.com 上无现货
模拟工具

TI-MAGNETIC-SENSE-SIMULATOR TI Magnetic sensing simulation tool

The TI-MAGNETIC-SENSE-SIMULATOR (TIMSS) webtool estimates magnetic flux density and TI magnetic sensor outputs for magnetic position sensing systems. Select from our portfolio of magnetic sensors to thoroughly emulate electro-mechanical performance of your design. The tool supports various magnet (...)
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
DSBGA (YBH) 4 Ultra Librarian
DSBGA (YBK) 4 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频