汽车毫米波雷达传感器

用于分析动态运行条件的高度精确的汽车雷达传感器

为什么选择 TI 汽车毫米波雷达传感器?

checkmark

高度精确

分辨率精度小于 5cm,检测距离长达几百米,速度高达 300km/h。

checkmark

通用智能

自适应 AI 分类算法通过精确检测独特的物体和环境来提高乘客的安全性。

checkmark

小巧设计

集成了先进 DSP 和 MCU、采用汽车友好型封装的 CMOS 单芯片传感器。

了解我们的产品系列

查找更适合您设计需求的汽车毫米波雷达传感器

汽车毫米波雷达传感器应用


成像雷达
AWR 77GHz 成像雷达传感器用于泊车和障碍物检测
我们的超小型传感器利用前所未有的集成度,支持 360° 环视雷达系统,实现泊车辅助、自动泊车以及车辆周围自由空间障碍物检测等功能。

中距离/短距离雷达
适用于高性能角雷达应用的 AWR 77GHz 雷达传感器。
适用于中距离/短距离系统的高性能毫米波雷达传感器,兼顾尺寸、效率与成本。前所未有的集成度实现了紧凑型角雷达设计,用于盲点检测、前方横向交通辅助以及变道辅助。

汽车毫米波雷达传感器
AWRL6844 正在供货
汽车级单芯片、高性能、低功耗、57GHz 至 64GHz 毫米波雷达传感器

汽车毫米波雷达传感器
AWRL6432 正在供货
单芯片低功耗 57GHz 至 64GHz 汽车级毫米波雷达传感器

汽车毫米波雷达传感器
AWR6843 正在供货
集成 DSP、MCU 和雷达加速器的单芯片 60GHz 至 64GHz 汽车雷达传感器

驾驶员监测与生命体征
适用于 DMS 系统的 AWR 60GHz 单芯片传感器可准确感应驾驶员和乘客的生命体征
TI 的 60GHz FMCW 雷达传感器支持对驾驶员的生命体征(心率、呼吸)进行非接触式测量,从而检测疲劳状况。与 DMS 系统集成可增加功能,从而提升解决方案价值

用户指南
驾驶员生命体征实验室与演示
| HTML
用户指南
占位与生命体征检测演示
| HTML

终端设备图

免手动进入
AWR 60GHz 和 77GHz 雷达传感器可对手势进行高精度感应
我们的 60GHz 和 77GHz 单片毫米波传感器可实现可靠的非接触式手势检测,用于 HMI 控制、灯光/媒体控制、车门开/关以及后备箱开/关。

汽车毫米波雷达传感器技术

汽车毫米波雷达传感器设计与开发

无论您是进行简单设计还是构建复杂系统,都应该对自己的设计充满信心。借助我们品类丰富且易于使用的硬件和软件工具以及行业专家的全天候咨询服务,您将能够不断推动创新。

使用雷达工具箱和我们的软件开发套件 (SDK),获取传感器开发所需的一切资源。访问统一的软件平台、开箱即用演示、包含源代码的示例项目、天线设计、硬件指南、桌面工具和性能实验。

使用我们的检查清单和指南获取建议和最佳实践,优化您的射频 (RF) 硬件设计。快速查找可直接按原样复制的现有设计,或者为您自己的硬件设计找到实用信息和参考。更好地了解制造和相关权衡方案,并探索我们的支持资源。

CCStudio 开发生态系统是一款统一的免费优质开发工具套件,带有集成的生成式 AI,旨在加速您的嵌入式开发。通过使用简洁的语言,以及基于 TI 丰富资源库训练的行业标准代理与模型,无论您的专业知识水平如何,都可以更快地开发应用,同时保持您期望从 TI 获得的可靠性和性能标准。

深入了解 TI 毫米波雷达技术及全面的学习路径。通过 Radar Academy 访问结构化培训模块,探索我们白皮书中的技术基础知识,并观看实操视频演示。

TI 与其他公司合作提供使用 TI 毫米波雷达传感器和相关服务的各种解决方案,帮助加快您的量产速度。下载此搜索工具,浏览我们的合作伙伴列表并找到满足您需求的合适公司。

AWR2188

采用封装上装载 (LoP) 技术的单芯片 8RX/8TX 可级联 76GHz 至 81GHz 收发器

价格约为 (USD) 1ku | 29.85

AWRL6888

具有 8Tx、8Rx 的汽车级单芯片高性能、低功耗 57GHz 至 64GHz 毫米波雷达传感器

价格约为 (USD) 1ku | 24.989

AWRL6844

汽车级单芯片、高性能、低功耗、57GHz 至 64GHz 毫米波雷达传感器

价格约为 (USD) 1ku | 24.024