数字温度传感器

使用小型、易用、精确的数字温度传感器简化设计

按类别浏览

我们品类丰富的数字温度传感器 IC 产品系列可提供低至 ±0.08°C 的超高精度、低功耗和易用性,可满足各种设计需求。我们的小型封装尺寸可降低各种温度检测应用的复杂性和成本。我们的数字温度传感器提供各种接口选项,可以无缝集成到您的设计中。

按主要规格查找温度传感器


精度


器件类型


封装


接口

特色数字温度传感器

数字温度检测产品系列

checkmark

本地数字温度传感器

数字输出温度传感器具有适合各种应用的小尺寸、高精度、低功耗和易用性,并提供各种接口选项。

checkmark

远程二极管温度传感器

远程温度传感器可测量外部 PN 结(例如二极管或晶体管)的温度,并可直接测量 FPGA 温度。

技术资源

电子书
电子书
工程师温度传感指南
凭借 40 多年帮助客户优化温度设计的经验,我们编撰了一本全面涵盖六大独特应用挑战的电子书,涉及独特的传感器布局和布线注意事项。
document-pdfAcrobat PDF
技术文章
技术文章
Interface to sensors in seconds with ASC Studio
了解模拟信号链 Studio (ASC Studio),该工具利用 SysConfig 超越了预配置电路板。使用 ASC Studio 可快速设置一个连接我们支持的传感器的接口。
document-pdfAcrobat PDF
视频系列
视频系列
借助 TI 高精度实验室 - 温度传感器,构建您的专业知识
观看我们的视频系列,了解数字和模拟温度传感器、温度开关和线性热敏电阻。涵盖温度传感器误差和可重复性、灵敏度和增益以及建议的工作点。
TMP9R01-SP

耐辐射 QML-P 高精度远程及本地温度传感器

TMP4719-Q1

具有 N 因数和串联电阻校正的汽车级远程和本地双路温度传感器

价格约为 (USD) 1ku | 0.467

TMP4719

具有 N 因数和串联电阻校正的远程和本地双路 1.2V 逻辑兼容温度传感器

价格约为 (USD) 1ku | 0.344