TMP4719
- 电源电压范围:1.62V 至 5.5V
- 宽工作电压范围:-40°C 至 125°C
- 远程通道精度:0.8°C
- 分辨率:12 位 (0.0625°C)
- 本地通道精度: 1°C
- 分辨率:8 位 (1°C)
- 支持 I2C 和 SMBus 接口
- 低功耗
- 提高温度测量精度的附加特性:
- 二极管非理想因子(η 因子)校正
- 串联电阻抵消
- 可编程数字滤波器
- 远程二极管故障检测
- 不依赖电源的 1.2V 逻辑兼容输入阈值
- 封装与 TMP432 兼容
TMP4719 器件是一款高精度 (0.8°C) 温度传感器,它具有一个本地集成传感器和两个远程温度传感器通道,该通道可连接至连接有二极管的晶体管(例如广受欢迎的 MMBT3904 NPN 晶体管),来取代传统的热敏电阻或热电偶。远程通道还可以连接到集成在微处理器、微控制器或 FPGA 内的基板热晶体管或二极管,来监控 IC 的芯片温度。
TMP4719 支持串联电阻抵消、可编程非理想因子(η 因子)、、可配置的温度限值和可编程数字滤波器,以提高器件的抗噪性,并为复杂的热环境监测应用提供稳健的设计。该器件支持逻辑电平低至 1.2V 的 I2C 和 SMBus 通信,无论主电源轨如何,均可实现与低压 MCU 的互操作性,而无需辅助低压电源或总线电平转换器。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | 具有 η 因子 的 TMP4719 高精度 3 通道(2 个远程和 1 个本地)1.2V 逻辑兼容温度传感器 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2025年 12月 15日 |
| 证书 | TMP4719EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2025年 3月 21日 | ||||
| 应用手册 | Remote Temperature Transistor Sensor Selection Guide | PDF | HTML | 2021年 3月 24日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TMP4718EVM — TMP4718 远程和本地温度传感器评估模块
用户可利用 TMP4718EVM 评估模块 (EVM) 评估 TMP4718 高精度远程和本地温度传感器的性能。该 EVM 具有 USB 记忆棒大小,其板载 MSP430F5526 微控制器通过一个 I²C 接口与主机和 TMP4718 器件相连接。该模块在 EVM 板上的传感器和主机控制器之间设计有穿孔。利用穿孔,用户可以灵活地进行评估。
评估板
TMP4719EVM — TMP4719 评估模块
TMP4719 是一款与 I2C 兼容的 3 通道(2 个远程和 1 个本地)温度传感器,采用 VSSOP 和 WSON 封装。TMP4719EVM 可供用户评估 TMP4719 数字温度传感器的性能。TMP4719EVM 旨在按原样使用,搭配评估模块 GUI。或者,可以拆下传感器,以便在用户系统中进行评估。为此,可以通过多种方法来与传感器连接,以便提供出色的用户体验。
评估模块 (EVM) 用 GUI
GUI for TMP4719EVM available to users both web-based and downloadable
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| VSSOP (DGS) | 10 | Ultra Librarian |
| WSON (DSQ) | 10 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点