射频收发器

使用高度集成的射频收发器满足您的性能、带宽和功率要求

parametric-filter查看所有产品
利用我们的高通道密度、宽信号带宽和高分辨率集成数据转换器,您能够在要求极严苛的无线、国防和测试收发器应用中更快地进行开发,提供更佳的动态范围并降低物料清单。

按类别浏览

按应用进行选择

无线基础设施

专门针对大型商业无线基站和回程应用对这些 AFE 进行了表征和支持并提供了相关文档。

通用

已针对许多应用(包括航空航天、国防通信、雷达和测试设备)对这些 AFE 进行了表征和支持并提供了相关文档。

相关类别
所有高速 ADC (>10MSPS)

未找到您需要的宽带收发器?请考虑浏览所有高速 ADC (>10MSPS)。

所有高速 DAC (>10MSPS)

未找到您需要的宽带收发器?请考虑浏览所有高速 DAC (>10MSPS)。

特色射频采样收发器

设计和开发资源

固件
JESD204 快速设计 IP,用于连接到 TI 高速数据转换器的 FPGA

JESD204 快速设计 IP 旨在为 FPGA 工程师提供一条快速通往运行中的 JESD204 系统的路径。该 IP 经过特别设计,可将下游数字处理和其他应用逻辑与 JESD204 协议的大多数性能和时序关键型限制因素隔离开。该 IP 将帮助设计人员节省固件开发时间并简化 FPGA 集成。

JESD204 快速设计 IP 免专利费,可与 TI 高速数据转换器配合使用。TI 将协助用户配置初始链路,该链路可定制,以便在特定 FPGA 平台和 TI 数据转换器 JMODE 之间使用。  在对该 IP 进行测试并确定其可以用于部署工作之后,TI 将会通过安全的下载链接提供该 IP。

JESD204 (...)

评估板
AFE7920 四发射四接收、双反馈路径射频采样收发器评估模块

AFE7920 评估模块 (EVM) 是一个射频采样收发器平台,通过配置可同时支持最多四个发射、四个接收和两个反馈 (4T4R+2FB) 通道。

此电路板可评估 AFE7920 器件,这是一款四通道射频采样模拟前端 (AFE),具有 14 位 12GSPS 数模转换器 (DAC)、14 位 3GSPS 模数转换器 (ADC) 以及为 DAC 和 ADC 生成高频时钟的片上集成锁相环 (PLL) 和压控振荡器 (VCO)。

AFE7920EVM 可在每个通道使用双频带数字升压转换器和降压转换器,从而同时将具有高动态范围的多个宽带信号合成并实现数字化。接收通道支持片上集成数字步进衰减器 (...)

评估板
HITEK Agilex eSOM7 with FMC+ connector to RF transceiver EVMs

The Hitek Systems eSOM7 interfaces with the AFE8092, AFE8030, AFE7952, and AFE7920 through an FPGA mezzanine card (FMC) connector. It provides a quick evaluation and prototyping platform for 5G wireless solutions based on Intel’s latest high-performance 10-nm Agilex F-Series FPGA.

AFE8190
射频收发器

16 通道射频采样收发器

价格约为 (USD) 1ku | 4976

AFE7950-SP
射频收发器

耐辐射加固保障 (RHA)、高达 12GHz 的 4 发送、6 接收射频采样收发器

技术资源

技术文章
技术文章
阅读使用高速数据转换器快速成功进行设计的关键
了解 TI 如何轻松实现高速数据转换器和 AFE 评估
视频系列
视频系列
高速信号链培训系列
在线培训系列,涵盖射频采样、JESD204B 等主题。
视频系列
视频系列
高速模数转换器 (ADC) 基础知识
这些视频介绍高速数据转换器的基础知识,其中包括 ADC 和 DAC 架构概述。