AFE7958
- 申请完整数据表
- 四个射频采样 12GSPS DAC
- 六个射频采样 3GSPS ADC
- 最大射频信号带宽:
- 4TX:1200MHz;2TX:2400MHz
- 4RX:1200MHz;6RX:600MHz
- 射频频率范围:
- TX:600MHz 至 12GHz
- RX:5MHz 至 12GHz
- 数字步进衰减器 (DSA):
- TX:39dB 范围,0.125dB 步长
- RX:25dB 范围,0.5dB 步长
- 数字上变频器 (DUC) 和数字下变频器 (DDC):在 DDC 和 DUC 中使用 16 个可预配置的数控振荡器 (NCO) 实现快速跳频
- 灵活的时钟选项:
- 外部射频时钟
- 具有低速输入时钟的内部 PLL 模式
- 串行器/解串器数据接口:
- 可兼容 JESD204B 和 JESD204C
- TX:8 个通道,RX/FB:8 个通道,速率高达 24.75Gbps
- 子类 1 多器件同步
- SYSREF 对齐检测器
- 封装:17mm × 17mm FCBGA,间距为 0.8mm
AFE7958 是一款高性能、宽带宽、多通道收发器,集成了四个 (4T) 射频采样发送器 (TX) 链和总共六个 (6R) 射频采样接收器。AFE 具有高达 12GHz 的工作频率,支持直接在 L、S、C 和 X 带频率范围内进行射频采样,无需额外的频率转换级。高密度和可配置性支持高通道数、多任务系统。
TX 和 RX 接口数据速率可以根据信号带宽进行选择,并受到 JESD204B/C 接口速度的限制。使用 DUC 中的内插或 DDC 中的抽取功能,数据流与 DAC 更新速率或 ADC 转换率匹配。
DAC 以 12GSPS 的最大速率运行,并具有在第二奈奎斯特区域运行的模式,能够生成高达 12GHz 的射频信号。可变增益放大器(称为 TDSA)能够改变发送器的功率输出。
每个接收链都有一个数字步进衰减器 (RDSA),后跟一个3GSPS ADC,ADC 可转换更高的奈奎斯特区域,以数字化高达 12GHz 的射频信号。ADC 输出端的数字峰值检测器可配置为辅助外部自动增益控制 (AGC) 环路,以控制 LNA(外部)增益和 DSA(内部)衰减。
可以使用 SPI 接口对 AFE7958 进行编程。该器件还具有多个 GPIO,可对 GPIO 进行配置,以提供中断并实现对 NCO 切换等功能的快速控制。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 9
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | AFE7958 具有 12GSPS DAC 和 3GSPS ADC 的 4T6R 射频采样 AFE 数据表 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2025年 8月 27日 |
| 应用手册 | 使用 HDL 模块实现 AFE79xx 的无微控制器启动 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2025年 10月 1日 | |
| 应用手册 | AFE79XX 用作线性调频脉冲信号发生器 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024年 7月 12日 | |
| 应用手册 | 调试 AFE7950 的运行时和启动后故障 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024年 7月 1日 | |
| 用户指南 | 使用 Xilinx FPGA 启用 AFE79xx SPI 的指南 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024年 6月 19日 | |
| 应用手册 | AFE79xx 作为单芯片宽带中继器解决方案 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2023年 6月 7日 | |
| 应用手册 | Determining Optimal Receive Buffer Delay in JESD204B and JESD204C Receivers | PDF | HTML | 2022年 7月 7日 | |||
| 应用手册 | 适用于 K 频带的 AFE7950 超外差解决方案 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2022年 6月 10日 | |
| 应用手册 | How to Achieve Frequency Hopping with the AFE79xx | 2020年 7月 2日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
AFE7958EVM — AFE7958 评估模块
AFE7958 评估模块 (EVM) 专为评估 AFE795x 系列高速收发器而设计。该 EVM 搭载 AFE7958 射频采样收发器(4 个发射通道、6 个接收通道),支持 600MHz 至 12GHz,最大 IBW 1200MHz,具备 SYSREF 检测功能。
驱动程序或库
Find detailed product information on the AFE79xx product family (datasheets, EVM resources, software and firmware, reference designs, etc)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| FCBGA (ABJ) | 400 | Ultra Librarian |
| FCBGA (ALK) | 400 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。