为什么选择我们的光传感器?
光谱匹配
准确测量可见光、宽光谱、IR、XYZ 和 RGB 光谱,以确保提供出色的用户体验。
多样化封装
我们提供多种封装选项,包括超薄封装,因此可用于尺寸受限的应用和汽车应用。
高动态范围
我们的光感应范围为 312uLux 至 167kLux,可在各种照明条件下使用,无论是昏暗、明亮还是被遮盖材料遮挡的情况。
采用光传感器的优势
改变用户与产品交互的方式
我们的新款光传感器侧重于自动显示亮度、LED 亮度和颜色调整应用,专为精确测量可见光、IR、XYZ 和 RGB 光而设计。TI 光传感器提供时间短至 600µs 的快速转换,从而实现快速调整以适应照明条件的突然变化,并提供无缝的用户体验。我们的器件具有超灵敏的分辨率,这对于更精细地控制显示亮度至关重要,并且光传感器能够巧妙地隐藏在深色保护玻璃后方。
高分辨率视频
我们的环境光和颜色检测解决方案可提供更高的录制质量和精确的摄像头曝光,并具有高灵敏度和高分辨率颜色测量能力。TI 光传感器具有出色的光谱匹配功能,包括可见光、绝对颜色匹配和相对颜色匹配。我们的传感器能够抑制 99.99% 的近红外光,防止昼夜检测之间不必要的切换以及成像失真。
了解特色应用
用于篡改检测的超低功耗紧凑型解决方案
我们用于篡改检测的光传感器解决方案有助于通过检测光的变化来检测箱子开启、密封破损或任何其他影响测量精度的外部因素。
优势:
- 具有超低功耗,适合电池供电应用。
- 宽带宽检测通道可用于检测各种类型的光,包括紫外光和近红外光。
- 自动满量程照度范围选择逻辑可确保在所有光照条件下具有出色的分辨率。
特色资源
- TIDA-01069 – 使用 PIR 传感器避免错误触发的高级运动检测器参考设计
- OPT3002 – 光数字传感器
- OPT3002EVM – OPT3002 光到数字传感器评估模块
- 篡改检测:光传感器用例 – 视频
- Understanding tamper detection sensors – 技术文章
由快速传感器实现的昼夜检测功能可以提高对环境变化的反应速度
需要检测光阈值的应用会使用昼夜检测功能来确定是白天(高照度值)还是夜间(最小光照量)。
优势:
- 对于需要将传感器安装在深色玻璃下的工业设计(尤其是 850nm 或 940nm 近红外主动照明)而言,出色的红外阻隔功能有助于保持高精度。
- 具有超低功耗,因此适合电池供电应用。
- 自动满量程照度范围选择逻辑可确保在所有光照条件下具有出色的分辨率。
特色资源
- TIDA-010254 – 支持 Sub-1GHz 和 Bluetooth® 5.2 的电池供电型毫米波雷达传感器参考设计
- OPT3005 – 用于视频监控摄像头的环境光传感器 (ALS)
- OPT4003-Q1 – 汽车类高速高精度数字光传感器
- OPT4041 – 高速双通道高精度数字环境光传感器
- 如何为您的应用选择光传感器 (Rev. C) – 应用简报
- 昼夜检测:光传感器用例 – 视频
极为灵敏的光传感器有助于更精细地控制显示亮度
我们的光传感器可以测量环境照度,允许根据微控制器的传感器读数调整显示亮度,从而提供增强的用户体验。
优势:
- 具有超低功耗,适合电池供电应用。
- 减少眼睛疲劳以增强用户体验。
- 适用于汽车、工业和 PE 应用。
特色资源
- TIDA-010042 – 基于 GaN 的 400W MPPT 充电控制器和电源优化器参考设计
- TIDA-010224 – 可延长电池寿命的低功耗无线摄像头参考设计
- OPT3004 – 具有增强型角红外阻隔功能的数字环境光传感器 (ALS)
- OPT4001 – 高速高精度数字环境光传感器 (ALS)
- OPT4001-Q1 – 汽车级高速高精度数字环境光传感器 (ALS)
- 如何为您的应用选择光传感器 (Rev. C) – 应用简报
高分辨率、高速颜色传感器可以提高颜色精度
用于颜色调整的光传感器可测量色温并相应地调整显示颜色。颜色传感器的应用包括环境光颜色检测、相对颜色匹配、绝对颜色匹配和环境光照度检测。
优势:
- 白点调整可确保显示屏上的内容犹如呈现在白纸上一样清晰。
- 能够分辨日光、紧凑型荧光灯和荧光灯等光源。
- 通过调整环境光照颜色来调整显示屏的颜色有助于确保颜色精度。
特色资源
- 如何为您的应用选择光传感器 (Rev. C) – 应用简报
- 选择适合您的应用的颜色传感器 – 视频
设计和开发资源
用于 OPT3001 的 Linux 驱动程序
Linux 驱动程序支持具有高精度人眼响应功能的 OPT30001 数字环境光传感器 (ALS)。Linux 驱动程序支持通过 I2C 总线和寄存器与 IIO(工业输入/输出)级 Linux 内核进行通信。
Linux 主线状态在 Linux 主线中提供:是
可通过 git.ti.com 获取:不适用
- opt3001
与该器件关联的文件为:
- drivers/iio/light/opt3001.c
启用驱动程序支持
使用“make menuconfig”(也可以使用“make (...)