产品详情

Rating Catalog Applications Enterprise Operating temperature range (°C) -40 to 85
Rating Catalog Applications Enterprise Operating temperature range (°C) -40 to 85
SOT-5X3 (DTS) 8 2.52 mm² 2.1 x 1.2
  • 通过高速 I2C 接口实现高精度、高速光/数转换
  • 可见光通道:
    • 精密光学滤波,可与人眼紧密匹配,具有出色的近红外 (IR) 阻隔能力
    • 28 位有效动态范围:585µlux 至 157klux
  • 宽带通道:
    • 可响应包括 NIR 在内的各种波长
    • 26 位有效动态范围:192.3pW/cm2 至 12.91mW/cm2
  • 半对数输出:
    • 9(可见光通道)和 7(WB 通道)二进制对数满量程照度范围
    • 每个范围内都有高度线性响应
  • 内置自动满量程照度范围选择逻辑,可根据输入光条件切换测量范围,从而始终具有出色的分辨率
  • 12 个可配置转换时间:
    • 每通道 600µs 至 800ms,适用于高速和高精度应用
  • 针对硬件同步触发和中断的外部引脚中断
  • 带 I2C 突发读出的输出寄存器的内部 FIFO
  • 低工作电流:30µA具有超低待机功耗:2µA
  • 工作温度范围:-40°C 至 +85°C
  • 宽电源电压范围:1.6V 至 3.6V
  • 可耐受 5.5V 电压的 I/O 引脚
  • 可选择的 I2C 地址
  • 小巧的外形:
    • 2.1mm × 1.9mm × 0.6mm SOT-5X3 封装
  • 通过高速 I2C 接口实现高精度、高速光/数转换
  • 可见光通道:
    • 精密光学滤波,可与人眼紧密匹配,具有出色的近红外 (IR) 阻隔能力
    • 28 位有效动态范围:585µlux 至 157klux
  • 宽带通道:
    • 可响应包括 NIR 在内的各种波长
    • 26 位有效动态范围:192.3pW/cm2 至 12.91mW/cm2
  • 半对数输出:
    • 9(可见光通道)和 7(WB 通道)二进制对数满量程照度范围
    • 每个范围内都有高度线性响应
  • 内置自动满量程照度范围选择逻辑,可根据输入光条件切换测量范围,从而始终具有出色的分辨率
  • 12 个可配置转换时间:
    • 每通道 600µs 至 800ms,适用于高速和高精度应用
  • 针对硬件同步触发和中断的外部引脚中断
  • 带 I2C 突发读出的输出寄存器的内部 FIFO
  • 低工作电流:30µA具有超低待机功耗:2µA
  • 工作温度范围:-40°C 至 +85°C
  • 宽电源电压范围:1.6V 至 3.6V
  • 可耐受 5.5V 电压的 I/O 引脚
  • 可选择的 I2C 地址
  • 小巧的外形:
    • 2.1mm × 1.9mm × 0.6mm SOT-5X3 封装

OPT4041 是一款用于测量两个独立通道中的可见光强度的光/数传感器(单芯片照度计)。ALS 通道的光谱响应与人眼的视觉响应紧密匹配,而 WB 通道的光谱响应很宽,测量的是宽光谱。ALS 通道上专门设计的滤波器可去除常见光源中的近红外成分,以便测量准确的光强度。OPT4041 具有半对数输出,并具有二进制对数满量程照度范围,每个范围内都有高度线性响应。可见光通道提供 9 个二进制照度范围,可测量范围为 585µlux 至 157klux,并具有 28 位有效动态范围。宽带通道提供 7 个照度范围,可测量范围为 192.3pW/cm2 至 12.91mW/cm2,并具有 26 位有效动态范围。内置的自动范围选择逻辑可根据照度级别动态调整器件增益设置,无需用户输入即可在各种条件下提供出色的分辨率。

OPT4041 在两个通道上均配备了工程光学滤波器,可提供强大的带外抑制。可见光通道上强大的红外抑制能力有助于在所有光源下保持较高的照度精度,尤其是为了美观而将传感器置于深色玻璃下时。WB 通道提供宽光谱响应,有助于测量各种光谱成分,包括 850nm 和 940nm 的 NIR 波长。

OPT4041 设计用于需要照度级别检测以增强用户体验的系统,该器件通常使用不起眼的人眼匹配和近红外抑制功能来取代低精度光电二极管、光敏电阻器和其他环境光传感器。

OPT4041 器件可通过 12 个步骤配置为以每通道 600µs 到 800ms 的光转换时间运行,从而能够根据应用需要提供系统灵活性。转换时间包括光采集时间和模数转换器 (ADC) 转换时间。测量分辨率由光强度和采集时间的组合决定,能够有效地测量低至 585µlux 的光强度变化。

数字操作可灵活用于系统集成。测量可以是连续的,也可以通过寄存器写入或硬件引脚单次触发。此器件提供了阈值检测逻辑,这允许处理器进入睡眠状态,直到传感器检测到适当的唤醒事件并通过中断引脚进行报告。

该传感器通过兼容 I2C 和 SMBus 的双线制串行接口报告表示照度级别的数字输出。输出寄存器上的内部先入先出 (FIFO) 可用于以较慢的速度从传感器读取测量值,同时仍保留器件捕获的所有数据。OPT4041 还支持 I2C 突发模式,从而以更小的 I2C 开销帮助主机从 FIFO 读取数据。

OPT4041 兼具低功耗和低电源电压功能,可延长电池供电系统的电池寿命。

OPT4041 是一款用于测量两个独立通道中的可见光强度的光/数传感器(单芯片照度计)。ALS 通道的光谱响应与人眼的视觉响应紧密匹配,而 WB 通道的光谱响应很宽,测量的是宽光谱。ALS 通道上专门设计的滤波器可去除常见光源中的近红外成分,以便测量准确的光强度。OPT4041 具有半对数输出,并具有二进制对数满量程照度范围,每个范围内都有高度线性响应。可见光通道提供 9 个二进制照度范围,可测量范围为 585µlux 至 157klux,并具有 28 位有效动态范围。宽带通道提供 7 个照度范围,可测量范围为 192.3pW/cm2 至 12.91mW/cm2,并具有 26 位有效动态范围。内置的自动范围选择逻辑可根据照度级别动态调整器件增益设置,无需用户输入即可在各种条件下提供出色的分辨率。

OPT4041 在两个通道上均配备了工程光学滤波器,可提供强大的带外抑制。可见光通道上强大的红外抑制能力有助于在所有光源下保持较高的照度精度,尤其是为了美观而将传感器置于深色玻璃下时。WB 通道提供宽光谱响应,有助于测量各种光谱成分,包括 850nm 和 940nm 的 NIR 波长。

OPT4041 设计用于需要照度级别检测以增强用户体验的系统,该器件通常使用不起眼的人眼匹配和近红外抑制功能来取代低精度光电二极管、光敏电阻器和其他环境光传感器。

OPT4041 器件可通过 12 个步骤配置为以每通道 600µs 到 800ms 的光转换时间运行,从而能够根据应用需要提供系统灵活性。转换时间包括光采集时间和模数转换器 (ADC) 转换时间。测量分辨率由光强度和采集时间的组合决定,能够有效地测量低至 585µlux 的光强度变化。

数字操作可灵活用于系统集成。测量可以是连续的,也可以通过寄存器写入或硬件引脚单次触发。此器件提供了阈值检测逻辑,这允许处理器进入睡眠状态,直到传感器检测到适当的唤醒事件并通过中断引脚进行报告。

该传感器通过兼容 I2C 和 SMBus 的双线制串行接口报告表示照度级别的数字输出。输出寄存器上的内部先入先出 (FIFO) 可用于以较慢的速度从传感器读取测量值,同时仍保留器件捕获的所有数据。OPT4041 还支持 I2C 突发模式,从而以更小的 I2C 开销帮助主机从 FIFO 读取数据。

OPT4041 兼具低功耗和低电源电压功能,可延长电池供电系统的电池寿命。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 OPT4041 高速双通道高精度数字环境光传感器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 12月 10日
技术文章 智慧型感測器如何擴展我們的光源偵測能力 PDF | HTML 2025年 5月 7日
技术文章 智能传感器如何扩展功能进行光检测 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025年 5月 7日
技术文章 지능형 센서가 빛의 감지를 확장하는 방법 PDF | HTML 2025年 5月 7日
应用手册 所选封装材料的热学和电学性质 2008年 10月 16日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

OPT4041DTSEVM — OPT4041 评估模块

OPT4041DTSEVM 评估模块 (EVM) 平台用于评估 OPT4041 双通道(可见光和宽带)汽车类高速、高精度数字环境光传感器的性能。OPT4041 器件旨在用于各种照明条件和各种覆盖材料内。

OPT4041DTSEVM 包含两块印制电路板 (PCB)。第一块是 OPTMBEVM 板,它包含一个 USB 接口(用于与运行图形用户界面 (GUI) 评估软件的计算机通信)、一个用于插入测试板的插座,以及一个 MSP430™ 微控制器(用作 PC 和插入插座的器件之间的桥梁)。该电路板还为光传感器供电,并在光传感器和 PC 之间发送和接收相应的数字信号。第二块是 OPT4041 (...)

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.F): PDF | HTML
TI.com 上无现货
开发套件

LIGHTSOURCE01EVM — 用于校准 TI 环境光传感器的稳定光源评估模块

LIGHTSOURCE01EVM 是用于校准环境光传感器 (ALS) 和颜色传感器的稳定均匀光源。此光源设计用于生产环境,可以校准和测试包含 TI 光传感器的最终产品。这种稳定的光源可用于仿真日落 (4200K CCT) 和正午 (6400K CCT) 照明模式。光源均匀且恒定,光输出随时间的差异小于 ±1%,并且在一英寸直径区域上的均匀性差异小于 ±1%。可以使用光源 EVM GUI 来调整照度级别和模式。

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.A): PDF | HTML
支持软件

OPTISIM — 支持 TI 光学传感器的光学射线跟踪仿真工具

OptiSim 是一款基于网络的光学射线跟踪仿真工具,支持所有 TI 环境光和颜色传感器。借助该模拟器,用户可以导入现有光机设计并评估关键传感器性能指标,例如角度响应和视场。该工具支持复杂的光学堆叠配置,具有多层、可变孔径尺寸,覆盖玻璃和具有可定制折射率的光管。OptiSim 使用户能够为每层定义这些参数,然后模拟系统响应,使其成为在设计原型之前评估性能的实用工具。
用户指南: PDF | HTML
英语版: PDF | HTML
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-5X3 (DTS) 8 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频