TI.com 不支持 Internet Explorer 浏览器。为获得良好的体验,请使用其他浏览器。

光学传感器

在光感应和接近感应应用中实现高性能

parametric-filter查看所有产品
通过使用环境光传感器、颜色传感器和接近传感器来帮助您的系统了解其周围环境。我们的光传感器产品系列可让您实现出色的频谱匹配并提供高质量的用户体验。通过使用我们可定制的接近感应技术,设计人员可以添加远距离测量以及障碍检测和避障功能。 

按类别浏览

OPT4041
环境光传感器

High-speed dual-channel high-precision digital ambient light sensor

价格约为 (USD) 1ku | 0.61

为什么选择我们的光学传感器?

checkmark

快速转换时间

快速了解系统周围的环境,从而以极快的速度调节照明和亮度。

checkmark

多样化封装

我们提供多种封装选项,包括超薄封装,因此可用于尺寸受限的应用和汽车应用。

checkmark

高动态范围

我们的光感应范围为 312uLux 至 167kLux,可在各种照明条件下使用,无论是昏暗、明亮还是被遮盖材料遮挡的情况。

checkmark

可定制的接近感应

在宽视场 (FoV) 或窄视场中检测各种形状、尺寸、颜色、材料和反射率水平的近距离和远距离物体。

技术资源

视频系列
视频系列
TI 高精度实验室 - 光传感器
该光传感器课程包含简短的培训视频,其中涵盖光传感器的基础知识、为不同应用选择光传感器的关键规格等。
应用简报
应用简报
如何为您的应用选择光传感器 (Rev. C)
本应用手册介绍了如何根据四个重要特性来选择和比较环境光传感器:光谱响应、功率、尺寸和照度测量范围。
document-pdfAcrobat PDF
视频系列
视频系列
TI 高精度实验室 - 飞行时间培训系列
了解飞行时间和接近感应技术以及我们为轻松实现工业和消费类应用提供的工具。

设计和开发资源

模拟工具
OPT3101 系统估算器工具

OPT3101 系统估算器工具可分析 OPT3101 的性能,该器件是基于飞行时间 (TOF) 的远距离接近和距离传感器模拟前端 (AFE)。该工具可确定 OPT3101 能否在各种条件下满足设计要求。

计算工具
OPT3006 视场 (FoV) 仿真器
借助视场仿真器,用户可以了解改变暴露角度的潜在影响,例如改变角度后的光接收量以及性能。
评估板
光源校准模块
LIGHTSOURCE01EVM 是用于校准环境光传感器 (ALS) 和颜色传感器的稳定均匀光源。此光源设计用于生产环境,可以校准和测试包含 TI 光传感器的最终产品。