TI.com 不支持 Internet Explorer 浏览器。为获得良好的体验,请使用其他浏览器。

隔离式温度传感器

轻松实现高压热监测

parametric-filter查看所有产品
隔离式温度传感器具有集成式隔离栅,可以直接以物理方式连接到高压器件,从而更快、更准确地进行热监测。不需要隔离式电源和额外隔离器件。只需直接连接到低压微控制器 (MCU) 或模数转换器 (ADC)。 
ISOTMP35
隔离式温度传感器

具有 10mV/°C 模拟输出的 1.2°C 基础隔离温度传感器

价格约为 (USD) 1ku | 0.95

ISOTMP35-Q1
隔离式温度传感器

具有 10mV/°C 模拟输出的汽车级 1.5°C 基础隔离温度传感器

价格约为 (USD) 1ku | 1.235

为何在高压应用中选择我们的隔离式温度传感器?

checkmark

快速热响应时间和高精度

金属直接连接到高压目标以实现快速、准确和可靠的热响应,无需进行校准或添加任何热传导介质。 

checkmark

具有成本效益的集成隔离

在宽温度范围内实现稳健隔离。将电源管理、数据传输及隔离功能整合于简单易用的表面贴装器件中,从而优化您的物料清单。  

checkmark

简易性和易用性

实现高压目标与低压平面上的 MCU/ADC 之间的直接连接。显著简化设计,同时减少额外元件。