ISOTMP35
- 稳健可靠的集成隔离栅:
- 可承受的隔离电压:3000VRMS
- 隔离工作电压:500VRMS
- 隔离栅寿命:> 50 年
- 温度传感器精度
- ±0.5°C(25°C 时的典型值)
- 0°C 至 70°C 范围内为 ±1.2°C(最大值)
- -40°C 至 150°C 范围内为 ±2.5°C(最大值)
- 工作电源电压范围:2.3V 至 5.5V
- 正斜率传感器增益:10mV/°C(0°C 下,失调电压为 500mV)
- 快速热响应:< 2 秒
- 输出短路保护
- 低功耗:9µA(典型值)
- DFQ (SOIC-7) 封装
- 安全相关认证(计划):
- 符合 UL 1577 标准且长达 1 分钟的 3kVRMS 隔离
ISOTMP35 是业界先进的隔离温度传感器 IC,集成了隔离栅,可承受高达 3000VRMS 电压,具有一个模拟温度传感器,可在 –40°C 至 150°C 范围内实现 10mV/°C 的斜率。通过这种集成,可将传感器与高压热源(例如,高压 FET、IGBT 或高压接触器)置于同一位置,而无需昂贵的隔离电路。与通过将传感器放置在较远位置来满足隔离要求的方法相比,直接接触高压热源还可提供更高的精度和更快的热响应。
ISOTMP35 由 2.3V 至 5.5V 的非隔离式电源供电,可轻松集成到高压平面没有子稳压电源的应用中。
集成隔离栅满足 UL 1577 的要求。表面贴装封装(7 引脚 SOIC)可提供从热源到嵌入式热传感器的出色热流,更大限度地降低热质量并提供更精确的热源测量。这降低了对耗时热建模的需求,并通过减少由于制造和组装而产生的机械变化来提高系统设计裕度。
ISOTMP35 AB 类输出驱动器提供强大的 500µA 最高输出,可驱动高达 1000pF 的容性负载,并可直接连接到模数转换器 (ADC) 采样保持输入端。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
技术文档
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | ISOTMP35 具有模拟输出、小于 2 秒响应时间和 500VRMS 工作电压的 ±1.2°C 、3kVRMS 隔离温度传感器 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024-12-18 |
| 应用简报 | 人形机器人中的检测 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026-8-31 | ||
| 电路设计 | 采用高增益仪表放大器驱动 ADC 的电路 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024-10-14 | |
| 电路设计 | 在不使用前端缓冲器电路的情况下直接驱动 SAR ADC(低功 耗、低采样速度 DAQ) (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2024-10-14 | |
| 应用手册 | 改善高压应用中的热响应时间和精度 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024-7-24 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
ISOTMP35BEVM — ISOTMP35 评估模块
TIDA-010257 — 基于 Vienna 整流器的 10kW 三相功率因数校正参考设计
TIDA-010957 — 基于 GaN 的 15kW 至 30kW 双向三相加中性飞跨电容器参考设计
此参考设计提供了用于实现基于氮化镓 (GaN) 的三级三相加中性飞跨电容器功率级的设计模板。使用快速开关型功率器件可实现 125kHz 的等效开关频率,不仅减小了滤波器磁性元件的尺寸,还提高了功率级的功率密度。多级拓扑允许在高达 900V 的更高直流总线电压下使用额定电压为 650V 的功率器件。晶体管上较低的开关电压应力可降低开关损耗,从而在全功率条件下实现 98.9% 的效率。
TIDA-011008 — 基于 GaN 的 3.6kW 单相串式逆变器参考设计
此参考设计概述了如何实现基于 GaN 的单相串式逆变器。该设计由一个串式输入组成,能够处理多达 10 个串联的光伏 (PV) 电池板。从串式输入到 230V 单相电网连接的标称额定功率最高可达 3.6kW。三个功率级的数字控制在单个 C2000™ MCU 上执行。该电路板还具有一个 WiFi® 通信端口,可实现简单的远程监视和控制访问。
TIDA-011012 — 适用于中压应用的 50kW SiC 模块化固态变压器参考设计
TIDA-01606 — 11kW 双向三相三级(T 型)逆变器和 PFC 参考设计
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOIC (DFQ) | 7 | Ultra Librarian |