DATA SHEET
用于数字输入模块的 ISO121x 隔离式 24V 至 60V 数字输入接收器
本资源的原文使用英文撰写。 为方便起见,TI 提供了译文;由于翻译过程中可能使用了自动化工具,TI 不保证译文的准确性。 为确认准确性,请务必访问 ti.com 参考最新的英文版本(控制文档)。
1 特性
- 符合 IEC 61131-2 针对 24V 隔离式数字输入的 1、2、3 类特性标准
- 支持 9V 至 300V 直流和交流数字输入设计(使用外部电阻器)
- 通过精确电流限制实现低功耗:
- 对于 3 类,电流为 2.2mA 至 2.47mA
- 可调电流,最高为 6.5mA
- 消除了对现场侧电源的需求
- 具有反极性保护功能的宽输入电压范围:±60V
- 断线检测(请参阅 TIDA-01509)
- 可配置为拉电流或灌电流输入
- 高数据速率:最高 4Mbps
- 多路复用器输出信号使能引脚
- 高瞬态抗扰性:±70kV/µs CMTI
- 宽电源电压范围 (VCC1):2.25V 至 5.5V
- 环境温度范围:–40°C 至 +125°C
- 紧凑型封装选项:
- 单通道 ISO1211,SOIC-8
- 双通道 ISO1212,SSOP-16
- 安全相关认证:
- 符合 DIN V VDE V 0884-10 标准的基本绝缘
- UL 1577 认证,2500VRMS 绝缘
- 可提供 CSA、CQC、TUV 认证