ISO1211

正在供货

用于数字输入模块的单通道隔离式 24V 至 60V 数字输入接收器

产品详情

Rating Catalog Isolation rating Basic Number of channels 1 Forward/reverse channels 1/0 Data rate (max) (Mbps) 4 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 400 Surge isolation voltage (VIOSM) (VPK) 5200 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 3600 Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 2500 CMTI (min) (kV/µs) 25 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Propagation delay time (typ) (µs) 0.14
Rating Catalog Isolation rating Basic Number of channels 1 Forward/reverse channels 1/0 Data rate (max) (Mbps) 4 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 400 Surge isolation voltage (VIOSM) (VPK) 5200 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 3600 Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 2500 CMTI (min) (kV/µs) 25 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Propagation delay time (typ) (µs) 0.14
SOIC (D) 8 29.4 mm² (4.9 mm × 6 mm)
  • 符合 IEC 61131-2 标准;具备 24V 隔离数字输入的 1 类、2 类、3 类特性
  • 支持使用外部电阻器的 9V 至 300V DC 和 AC 数字输入设计
  • 针对低功率耗散的精确电流限制:
    • 3 类为 2.2mA 至 2.47mA
    • 可调电流,最高为 6.5mA
  • 无需场侧供电
  • 高输入电压范围,具有反极性保护功能:±60V
  • 断线检测(请参阅 TIDA-01509
  • 可配置为拉电流或灌电流输入
  • 高速数据速率:高达 4Mbps
  • 使能引脚用于多路复用输出信号
  • 高瞬态抗扰度: ±70kV/µs CMTI
  • 宽电源范围 (VCC1):2.25V 至 5.5V
  • 环境温度范围:-40°C 至 +125°C
  • 紧凑型封装选项:
    • 单通道 ISO1211、SOIC-8
    • 双通道 ISO1212、SSOP-16
  • 功能安全型
    • 可提供用于功能安全系统设计的文档:ISO1211ISO1212
  • 符合 IEC 61131-2 标准;具备 24V 隔离数字输入的 1 类、2 类、3 类特性
  • 支持使用外部电阻器的 9V 至 300V DC 和 AC 数字输入设计
  • 针对低功率耗散的精确电流限制:
    • 3 类为 2.2mA 至 2.47mA
    • 可调电流,最高为 6.5mA
  • 无需场侧供电
  • 高输入电压范围,具有反极性保护功能:±60V
  • 断线检测(请参阅 TIDA-01509
  • 可配置为拉电流或灌电流输入
  • 高速数据速率:高达 4Mbps
  • 使能引脚用于多路复用输出信号
  • 高瞬态抗扰度: ±70kV/µs CMTI
  • 宽电源范围 (VCC1):2.25V 至 5.5V
  • 环境温度范围:-40°C 至 +125°C
  • 紧凑型封装选项:
    • 单通道 ISO1211、SOIC-8
    • 双通道 ISO1212、SSOP-16
  • 功能安全型
    • 可提供用于功能安全系统设计的文档:ISO1211ISO1212

ISO1211 和 ISO1212 器件是隔离式 24V 至 60V 数字输入接收器,符合 IEC 61131-2 1 类、2 类和 3 类特性。这些器件适用于可编程逻辑控制器 (PLC)、电机控制、电网基础设施及其他工业应用中的 9V 至 300V DC 与 AC 数字输入模块。不同于具有分立式、不精确电流限制电路的传统光耦合器设计,ISO121x 器件提供了简洁、低功耗的设计,并具有精确电流限制,可实现紧凑型和高密度 I/O 模块的设计。这些器件不需要场侧电源,并可配置为拉电流或灌电流输入。

ISO121x 器件工作电压范围为 2.25V 至 5.5V,可兼容 2.5V、3.3V 及 5V 控制器。具有反极性保护的 ±60V 输入容差有助于确保输入引脚在可忽略的反向电流发生故障时受到保护。这些器件支持高达 4Mbps 的数据速率,可通过 150ns 的最小脉冲宽度来实现高速运行。ISO1211 器件专为需要通道间隔离的应用而设计,ISO1212 器件则适用于多通道空间受限的设计。

与传统设计相比,ISO121x 器件减少了元件数量,简化了系统设计,提升了性能,并降低了电路板温度。详细内容请参阅 如何简化隔离式 24V PLC 数字输入模块设计 TI TechNote如何提高电机驱动中隔离数字输入的速度与可靠性 TI TechNote,以及 如何设计用于 ±48V、110V 和 240V 直流与交流检测的隔离比较器 TI TechNote

ISO1211 和 ISO1212 器件是隔离式 24V 至 60V 数字输入接收器,符合 IEC 61131-2 1 类、2 类和 3 类特性。这些器件适用于可编程逻辑控制器 (PLC)、电机控制、电网基础设施及其他工业应用中的 9V 至 300V DC 与 AC 数字输入模块。不同于具有分立式、不精确电流限制电路的传统光耦合器设计,ISO121x 器件提供了简洁、低功耗的设计,并具有精确电流限制,可实现紧凑型和高密度 I/O 模块的设计。这些器件不需要场侧电源,并可配置为拉电流或灌电流输入。

ISO121x 器件工作电压范围为 2.25V 至 5.5V,可兼容 2.5V、3.3V 及 5V 控制器。具有反极性保护的 ±60V 输入容差有助于确保输入引脚在可忽略的反向电流发生故障时受到保护。这些器件支持高达 4Mbps 的数据速率,可通过 150ns 的最小脉冲宽度来实现高速运行。ISO1211 器件专为需要通道间隔离的应用而设计,ISO1212 器件则适用于多通道空间受限的设计。

与传统设计相比,ISO121x 器件减少了元件数量,简化了系统设计,提升了性能,并降低了电路板温度。详细内容请参阅 如何简化隔离式 24V PLC 数字输入模块设计 TI TechNote如何提高电机驱动中隔离数字输入的速度与可靠性 TI TechNote,以及 如何设计用于 ±48V、110V 和 240V 直流与交流检测的隔离比较器 TI TechNote

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同。
ISO1212 正在供货 用于数字输入模块的双通道隔离式 24V 至 60V 数字输入接收器 Dual-channel solution

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 20
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 ISO121x 隔离式 24V 至 60V 数字输入接收器,用于数字输入模块 数据表 (Rev. G) PDF | HTML 英语版 (Rev.G) PDF | HTML 2026-2-4
证书 VDE Certificate for Basic Isolation for DIN EN IEC 60747-17 (Rev. AA) 2026-6-11
证书 TUV Certificate for Isolation Devices (Rev. M) 2026-5-7
证书 UL Certificate of Compliance File E181974 Vol 4 Sec 6 (Rev. S) 2026-5-7
应用简报 如何简化隔离型 24V PLC 数字输入模块设计 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2025-8-27
证书 CQC Certificate for ISOxxD (Rev. B) 2025-8-19
应用简报 节省空间的多通道高压数字输入模块设计技术 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2024-11-25
功能安全信息 ISO1211 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA PDF | HTML 2024-9-12
证书 CSA Certificate for ISO1211xD 2023-3-22
应用简报 如何设计隔离式数字输入模块以提高浪涌抗扰度 英语版 2021-8-26
技术文章 Understand and apply safety-limiting values for digital isolators PDF | HTML 2021-1-20
白皮书 电容隔离技术如何解决交流电机驱动器的关键难题 英语版 2020-1-15
技术文章 Solving lifetime and temperature challenges in AC motor drives with capacitive-bas PDF | HTML 2019-11-1
技术文章 Optocouplers and silicon-based galvanic isolation technology – how do they work? PDF | HTML 2019-10-28
应用简报 An Isolated 24 V Power Supply Window Monitor 2019-8-1
技术文章 What are isolated digital inputs? PDF | HTML 2019-3-8
应用简报 How to Design Isolated Comparators for ±48V, 110V and 240V DC and AC Detection (Rev. A) 2018-3-14
应用手册 ISO121x Threshold Calculator for 9V to 300V DC and AC Voltage Detection 2018-3-1
应用简报 How to Improve Speed and Reliability of Isolated Digital Inputs in Motor Drives 2017-12-16
模拟设计期刊 How to use isolation to improve ESD, EFT and surge immunity in industrial system 2017-7-24

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

ISO1211EVM — ISO1211 隔离式数字输入接收器评估模块

ISO1211EVM 评估模块 (EVM) 可用于评估 ISO1211 隔离式工业接收器,该接收器可接收 9V 至 60V 现场输入,并提供隔离式数字输出。此 EVM 具有两个展示双通道功能的 ISO1211 器件。此 EVM 具有足够的测试点和跳线选项,支持使用超少的外部元件来评估相应器件。
用户指南: PDF
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
仿真模型

ISO1211 PSpice Transient Model (Rev. C)

SLLM383C.ZIP (117 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

ISO1211 TINA-TI Transient Reference Design (Rev. A)

SLLM390A.TSC (1859 KB) - TINA-TI 参考设计
支持的产品和硬件
仿真模型

ISO1211 TINA-TI Transient Spice Model (Rev. A)

SLLM389A.ZIP (12 KB) - TINA-TI Spice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

ISO121X IBIS Model (Rev. B)

SLLM372B.ZIP (52 KB) - IBIS 模型
支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-01508 — 低于 1 W 功耗的 16 通道隔离式数字输入模块参考设计

该参考设计展示了一种使用 TI 的 ISO121x 器件对 16 个隔离式数字输入通道的紧凑型实现方式。此设计无需隔离电源即可工作,且每个通道可支持高达 100kHz 输入信号 (200kbit)。所有 16 个通道的总输入功率消耗低于 1W,可实现紧凑布局并将散热降至最低。
支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-01509 — 采用光学开关的断线检测参考设计

该参考设计展示了一种使用 TI 的 ISO121x 器件对 16 个隔离式数字输入通道的紧凑型实现方式。该设计分为两组,每组八个通道。可在每个通道上仅使用一个附加光学开关,或对每个组使用两个光学开关和一个附加电容器来执行断线检测。此功能无需次级侧电源,这为使用 ISO121x 系列的数字输入模块带来了独特优势。
支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-01599 — 适用于工业驱动器且经过 TÜV SÜD 评估的安全转矩关闭 (STO) 参考设计 (IEC 61800-5-2)

此参考设计概述了具有 CMOS 输入隔离式 IGBT 栅极驱动器的三相逆变器中使用的安全转矩关闭 (STO) 子系统。该 STO 子系统采用双通道架构 (1oo2),硬件容错能力为 1 (HFT=1)。它是按照失电跳闸概念实现的。当双路 STO 输入(STO_1 和 STO_2)变为低电平有效时,将通过负载开关切断六个隔离式 IGBT 栅极驱动器的初级侧和次级侧相应电源,从而停止控制电机并为其供电。此 STO 参考设计 (1oo2) 经过 TÜV SÜD 评估,通常符合 SIL 3 和 PL e/Cat.3.
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOIC (D) 8 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频