DATA SHEET
LM4040-N/-Q1 精密微功耗并联电压基准
本资源的原文使用英文撰写。 为方便起见,TI 提供了译文;由于翻译过程中可能使用了自动化工具,TI 不保证译文的准确性。 为确认准确性,请务必访问 ti.com 参考最新的英文版本(控制文档)。
1 特性
- LM4040-N-Q1 符合汽车应用的 AEC Q-100 要求
- 扩展等级 1:−40°C 至 +125°C,TA
- 工业等级 3:−40°C 至 +85°C,TA
- 小型封装:SOT-23、TO-92 和 SC70
- 无需输出电容器
- 能够接受容性负载
- 2.048V、2.5V、3V、4.096V、5V、8.192V 和 10V 的固定反向击穿电压
- 主要规格 (2.5V LM4040-N)
- 输出电压容差(A 级,25°C):±0.1%(最大值)
- 低输出噪声(10Hz 至 10kHz):35μVrms(典型值)
- 宽运行电流范围:60μA 至 15mA
- 工业温度范围:−40°C 至 +85°C
- 扩展温度范围:−40°C 至 +125°C
- 低温度系数:100ppm/°C(最大值)