主页 电源管理 电压基准 并联电压基准

LM4040-N-Q1

正在供货

汽车类 100ppm/°C 精密微功耗并联电压基准

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能优于所比较器件的普遍直接替代产品
LM4060-Q1 正在供货 汽车级、20ppm/°C 最大漂移、高精度并联电压基准 LM4060-Q1 offers 75% better initial accuracy, and an increase to 50mA cathode current support.

产品详情

Rating Automotive VO (V) 2.5, 3 Initial accuracy (max) (%) 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2 Iz for regulation (min) (µA) 45, 60, 62, 68, 74, 91, 100 VO adj (min) (V) 2.048 VO adj (max) (V) 3 Reference voltage (V) Fixed TI functional safety category Functional Safety-Capable Temp coeff (max) (ppm/°C) 100, 150 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iout/Iz (max) (mA) 15
Rating Automotive VO (V) 2.5, 3 Initial accuracy (max) (%) 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2 Iz for regulation (min) (µA) 45, 60, 62, 68, 74, 91, 100 VO adj (min) (V) 2.048 VO adj (max) (V) 3 Reference voltage (V) Fixed TI functional safety category Functional Safety-Capable Temp coeff (max) (ppm/°C) 100, 150 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iout/Iz (max) (mA) 15
SOT-23 (DBZ) 3 6.9204 mm² 2.92 x 2.37
  • LM4040-N-Q1 通过 AEC Q-100 认证,适用于汽车应用
    • 扩展等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
    • 工业等级 3:–40°C 至 +85°C,TA
  • 小型封装:SOT-23、TO-92 和 SC70
  • 无需输出电容器
  • 可耐受容性负载
  • 固定反向击穿电压:2.048V、2.5V、3V、4.096V、5V、8.192V 和 10V
  • 主要规格 (2.5V LM4040-N)
    • 输出电压容差 (A 级,25°C):±0.1%(最大值)
    • 低输出噪声(10Hz 至 10kHz):35µVrms(典型值)
    • 宽工作电流范围:60µA 至 15mA
    • 工业温度范围:-40°C 至 +85°C
    • 工作温度范围:-40°C 至 +125°C
    • 低温度系数:100ppm/°C(最大值)
  • LM4040-N-Q1 通过 AEC Q-100 认证,适用于汽车应用
    • 扩展等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
    • 工业等级 3:–40°C 至 +85°C,TA
  • 小型封装:SOT-23、TO-92 和 SC70
  • 无需输出电容器
  • 可耐受容性负载
  • 固定反向击穿电压:2.048V、2.5V、3V、4.096V、5V、8.192V 和 10V
  • 主要规格 (2.5V LM4040-N)
    • 输出电压容差 (A 级,25°C):±0.1%(最大值)
    • 低输出噪声(10Hz 至 10kHz):35µVrms(典型值)
    • 宽工作电流范围:60µA 至 15mA
    • 工业温度范围:-40°C 至 +85°C
    • 工作温度范围:-40°C 至 +125°C
    • 低温度系数:100ppm/°C(最大值)

LM4040-N 精密电压基准专为空间关键型应用而设计,采用小型 SC70 与 SOT-23 表面贴装封装。LM4040-N 的先进设计不仅消除了对外部稳定电容器的需求,也能够确保在任何容性负载下保持稳定,也正因此,LM4040-N 非常易于使用。采用多种固定式反向击穿电压,能够进一步减少设计工作量:2.048V、2.5V、3V、4.096V、5V、8.192V 和 10V。最小工作电流从 2.5V LM4040-N 的 60µA 增加到 10V LM4040-N 的 100µA。所有版本的最大工作电流均为 15mA。

进行晶圆分类期间,LM4040-N 采用保险丝与齐纳斩波反向击穿电压微调,以便确保主要部件在 25°C 下的精度优于 ±0.1%(A 级)。带隙基准温度漂移曲率校正与低动态阻抗能够在宽工作温度与电流范围以内提供稳定的反向击穿电压精度。

此外,LM4041-N 还能够提供两种反向击穿电压版本:可调电压与 1.2V。请参阅 LM4041-N 数据表 (SNOS641)。

LM4040-N 精密电压基准专为空间关键型应用而设计,采用小型 SC70 与 SOT-23 表面贴装封装。LM4040-N 的先进设计不仅消除了对外部稳定电容器的需求,也能够确保在任何容性负载下保持稳定,也正因此,LM4040-N 非常易于使用。采用多种固定式反向击穿电压,能够进一步减少设计工作量:2.048V、2.5V、3V、4.096V、5V、8.192V 和 10V。最小工作电流从 2.5V LM4040-N 的 60µA 增加到 10V LM4040-N 的 100µA。所有版本的最大工作电流均为 15mA。

进行晶圆分类期间,LM4040-N 采用保险丝与齐纳斩波反向击穿电压微调,以便确保主要部件在 25°C 下的精度优于 ±0.1%(A 级)。带隙基准温度漂移曲率校正与低动态阻抗能够在宽工作温度与电流范围以内提供稳定的反向击穿电压精度。

此外,LM4041-N 还能够提供两种反向击穿电压版本:可调电压与 1.2V。请参阅 LM4041-N 数据表 (SNOS641)。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能优于所比较器件的普遍直接替代产品
LM4050-N-Q1 正在供货 汽车类 50ppm/°C 精密微功耗并联电压基准 LM4050-N-Q1 offers fixed voltage option at higher initial accuracy and much lower 50 ppm/°C temperature drift.

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 8
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LM4040-N/-Q1 精密微功耗并联电压基准 数据表 (Rev. N) PDF | HTML 英语版 (Rev.N) PDF | HTML 2025年 8月 27日
功能安全信息 LM4040-N-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA (Rev. A) PDF | HTML 2024年 11月 19日
应用简报 Discrete Power Design for C2000™ PDF | HTML 2024年 8月 15日
应用简报 在高压应用中使用电压监控器 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2024年 2月 28日
技术文章 How to use a voltage reference as a voltage regulator PDF | HTML 2018年 12月 4日
应用手册 AN-1525 Single Supply Operation of the DAC0800 and DAC0802 (Rev. A) 2013年 4月 22日
应用手册 Negative Buck Switching Regulator (using LM258x) 2007年 3月 21日
应用手册 Application Note 1525 Single Supply Operation of the DAC0800 and DAC0802 (cn) 最新英语版本 (Rev.A) 2006年 9月 15日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TIPA-050061 — C2000™ 分立式电源参考设计

此分立式电源参考设计旨在用作汽车应用中 C2000™ 电源树的指南。

仿真模型

LM4040_NA10P0 PSpice Transient Model

SNOM420.ZIP (25 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM4040_NA10P0 TINA-TI Transient Reference Design

SNOM449.TSC (71 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

LM4040_NA10P0 TINA-TI Transient Spice Model

SNOM448.ZIP (9 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

LM4040_NA10P0 Unencrypted PSpice Transient Model

SNOM495.ZIP (1 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM4040_NA2P048 PSpice Transient Model

SNOM394.ZIP (36 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM4040_NA2P048 TINA-TI Transient Reference Design

SNOM444.TSC (72 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

LM4040_NA2P048 TINA-TI Transient Spice Model

SNOM445.ZIP (9 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

LM4040_NA2P5 PSpice Transient Model

SNOM403.ZIP (25 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM4040_NA2P5 TINA-TI Transient Spice Model

SNOM455.ZIP (9 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

LM4040_NA2P5 Transient TINA-TI Reference Design

SNOM454.TSC (72 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

LM4040_NA2P5 Unencrypted PSpice Transient Model

SNOM526.ZIP (1 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM4040_NA3P0 PSpice Transient Model

SNOM423.ZIP (25 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM4040_NA3P0 TINA-TI Transient Reference Design

SNOM457.TSC (72 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

LM4040_NA3P0 TINA-TI Transient Spice Model

SNOM456.ZIP (9 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

LM4040_NA3P0 Unencrypted PSpice Transient Model

SNOM547.ZIP (1 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM4040_NA4P096 PSpice Transient Model

SNOM410.ZIP (25 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM4040_NA4P096 TINA-TI Transient Reference Design

SNOM453.TSC (72 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

LM4040_NA4P096 TINA-TI Transient Spice Model

SNOM452.ZIP (9 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

LM4040_NA4P096 Unencrypted PSpice Transient Model

SNOM505.ZIP (1 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM4040_NA5P0 PSpice Transient Model

SNOM405.ZIP (25 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM4040_NA5P0 TINA-TI Transient Reference Design

SNOM450.TSC (72 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

LM4040_NA5P0 TINA-TI Transient Spice Model

SNOM451.ZIP (9 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

LM4040_NA5P0 Unencrypted PSpice Transient Model

SNOM500.ZIP (1 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM4040_NA8P192 PSpice Transient Model

SNOM421.ZIP (25 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM4040_NA8P192 TINA-TI Transient Reference Design

SNOM447.TSC (73 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

LM4040_NA8P192 TINA-TI Transient Spice Model

SNOM446.ZIP (9 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

LM4040_NA8P192 Unencrypted PSpice Transient Model

SNOM496.ZIP (1 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM4040_NB10P0 PSpice Transient Model

SNOM407.ZIP (25 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM4040_NB10P0 Unencrypted PSpice Transient Model

SNOM502.ZIP (1 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM4040_NB2P048 PSpice Transient Model

SNOM393.ZIP (25 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM4040_NB2P048 Unencrypted PSpice Transient Model

SNOM546.ZIP (1 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM4040_NB2P5 PSpice Transient Model

SNOM395.ZIP (25 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM4040_NB2P5 Unencrypted PSpice Transient Model

SNOM545.ZIP (1 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM4040_NB3P0 PSpice Transient Model

SNOM401.ZIP (25 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM4040_NB3P0 Unencrypted PSpice Transient Model

SNOM525.ZIP (1 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM4040_NB4P096 PSpice Transient Model

SNOM418.ZIP (25 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM4040_NB4P096 Unencrypted PSpice Transient Model

SNOM494.ZIP (1 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM4040_NB5P0 PSpice Transient Model

SNOM413.ZIP (25 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM4040_NB5P0 Unencrypted PSpice Transient Model

SNOM508.ZIP (1 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM4040_NB8P192 PSpice Transient Model

SNOM408.ZIP (25 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM4040_NB8P192 Unencrypted PSpice Transient Model

SNOM503.ZIP (1 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM4040_NC10P0 PSpice Transient Model

SNOM422.ZIP (25 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM4040_NC10P0 Unencrypted PSpice Transient Model

SNOM497.ZIP (1 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM4040_NC2P48 PSpice Transient Model

SNOM417.ZIP (25 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM4040_NC2P5 PSpice Transient Model

SNOM400.ZIP (25 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM4040_NC2P5 Unencrypted PSpice Transient Model

SNOM541.ZIP (1 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM4040_NC3P0 PSpice Transient Model

SNOM416.ZIP (25 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM4040_NC3P0 Unencrypted PSpice Transient Model

SNOM548.ZIP (1 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM4040_NC4P096 PSpice Transient Model

SNOM411.ZIP (25 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM4040_NC4P096 Unencrypted PSpice Transient Model

SNOM506.ZIP (1 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM4040_NC5P0 PSpice Transient Model

SNOM406.ZIP (25 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM4040_NC5P0 Unencrypted PSpice Transient Model

SNOM501.ZIP (1 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM4040_NC8P192 PSpice Transient Model

SNOM412.ZIP (25 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM4040_NC8P192 Unencrypted PSpice Transient Model

SNOM507.ZIP (1 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM4040_ND10P0 PSpice Transient Model

SNOM409.ZIP (25 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM4040_ND10P0 Unencrypted PSpice Transient Model

SNOM504.ZIP (1 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM4040_ND2P48 PSpice Transient Model

SNOM414.ZIP (25 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM4040_ND2P5 PSpice Transient Model

SNOM398.ZIP (25 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM4040_ND2P5 Unencrypted PSpice Transient Model

SNOM542.ZIP (1 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM4040_ND3P0 PSpice Transient Model

SNOM404.ZIP (25 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM4040_ND3P0 Unencrypted PSpice Transient Model

SNOM539.ZIP (1 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM4040_ND4P096 PSpice Transient Model

SNOM415.ZIP (25 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM4040_ND4P096 Unencrypted PSpice Transient Model

SNOM493.ZIP (1 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM4040_ND5P0 PSpice Transient Model (Rev. A)

SNOM419A.ZIP (102 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM4040_ND5P0 Unencrypted PSpice Transient Model (Rev. A)

SNOM499A.ZIP (1 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM4040_ND8P192 PSpice Transient Model

SNOM399.ZIP (25 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM4040_ND8P192 Unencrypted PSpice Transient Model

SNOM498.ZIP (1 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM4040_NE2P048 PSpice Transient Model

SNOM397.ZIP (25 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM4040_NE2P048 Unencrypted PSpice Transient Model

SNOM543.ZIP (1 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM4040_NE2P5 PSpice Transient Model

SNOM396.ZIP (25 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM4040_NE2P5 Unencrypted PSpice Transient Model

SNOM544.ZIP (1 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM4040_NE3P0 PSpice Transient Model

SNOM402.ZIP (25 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM4040_NE3P0 Unencrypted PSpice Transient Model

SNOM540.ZIP (1 KB) - PSpice Model
计算工具

SHUNT-REFERENCE-CALC Shunt Reference Selector and Design Calculator

This tool guides the user through the design process for the TLx431 and LM40x0 family of shunt voltage references. This calculator will recommend resistance and capacitance values to optimally meet the user's desired specifications.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

计算工具

SHUNT_VOLTAGE_REFERENCE_RESISTOR_CALCULATOR Shunt Voltage Reference External Resistor Quick Start Calculator

This external resistor quick-start calculator tool lets you easily calculate valid external resistor values relative to voltage reference, supply and load-current bounds. With these inputs, you can instantly view the resulting calculations and use the color-coded indications to understand (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
参考设计

TIDA-00143 — 汽车 60W 无刷直流 (BLDC) 电机驱动器

TIDA-00143 参考设计是一款 BLDC 电机控制器,设计为由单个 12V(标称值)电源供电。该电源电压可在较大范围内变化,例如在典型汽车应用中。  该板用于驱动 60W 范围内的电机,这要求电流为 5 安培。  该板的尺寸和布局有助于对驱动电子设备和固件进行评估,可以轻松访问各个测试点上的关键信号。  通过使用 3 触点连接器或将电机相线焊接到板中的镀通孔,可以连接各种各样的电机。  为 12VDC 电源装上了保险丝,以防止测试过程中电机发生故障时板或工作台电源受到损坏。  可以通过标准 JTAG 连接器或通过 PWM 输入和输出信号传送命令和电机的状态。  用户还可以通过 (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01514 — 适用于天线模块的保护和轻负载检测参考设计

TIDA-01514 参考设计可为用于汽车信息娱乐系统和导航系统的天线模块提供保护和诊断。此设计是天线低压降线性稳压器 (LDO) 的替代解决方案,用于实现更低的电阻压降 (IR),同时提供必要的保护措施(如短路、电池短路、反向电流和过压保护)。此设计还符合子系统级诊断要求(如精确的轻载和过载检测)。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-23 (DBZ) 3 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频