主页 电源管理 电压基准 并联电压基准

LM4040-N

正在供货

100ppm/°C 精密微功耗并联电压基准

产品详情

Rating Catalog VO (V) 2, 2.046, 2.048, 2.5, 3, 4.096, 5, 8.192, 10 Initial accuracy (max) (%) 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2 Iz for regulation (min) (µA) 45, 60, 62, 68, 74, 91, 100 VO adj (min) (V) 2.048 VO adj (max) (V) 10 Reference voltage (V) Fixed Temp coeff (max) (ppm/°C) 100, 150 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Iout/Iz (max) (mA) 15
Rating Catalog VO (V) 2, 2.046, 2.048, 2.5, 3, 4.096, 5, 8.192, 10 Initial accuracy (max) (%) 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2 Iz for regulation (min) (µA) 45, 60, 62, 68, 74, 91, 100 VO adj (min) (V) 2.048 VO adj (max) (V) 10 Reference voltage (V) Fixed Temp coeff (max) (ppm/°C) 100, 150 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Iout/Iz (max) (mA) 15
SOT-23 (DBZ) 3 6.9204 mm² 2.92 x 2.37 SOT-SC70 (DCK) 5 4.2 mm² 2 x 2.1 TO-92 (LP) 3 19.136 mm² 5.2 x 3.68
  • LM4040-N-Q1 通过 AEC Q-100 认证,适用于汽车应用
    • 扩展等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
    • 工业等级 3:–40°C 至 +85°C,TA
  • 小型封装:SOT-23、TO-92 和 SC70
  • 无需输出电容器
  • 可耐受容性负载
  • 固定反向击穿电压:2.048V、2.5V、3V、4.096V、5V、8.192V 和 10V
  • 主要规格 (2.5V LM4040-N)
    • 输出电压容差 (A 级,25°C):±0.1%(最大值)
    • 低输出噪声(10Hz 至 10kHz):35µVrms(典型值)
    • 宽工作电流范围:60µA 至 15mA
    • 工业温度范围:-40°C 至 +85°C
    • 工作温度范围:-40°C 至 +125°C
    • 低温度系数:100ppm/°C(最大值)
  • LM4040-N-Q1 通过 AEC Q-100 认证,适用于汽车应用
    • 扩展等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
    • 工业等级 3:–40°C 至 +85°C,TA
  • 小型封装:SOT-23、TO-92 和 SC70
  • 无需输出电容器
  • 可耐受容性负载
  • 固定反向击穿电压:2.048V、2.5V、3V、4.096V、5V、8.192V 和 10V
  • 主要规格 (2.5V LM4040-N)
    • 输出电压容差 (A 级,25°C):±0.1%(最大值)
    • 低输出噪声(10Hz 至 10kHz):35µVrms(典型值)
    • 宽工作电流范围:60µA 至 15mA
    • 工业温度范围:-40°C 至 +85°C
    • 工作温度范围:-40°C 至 +125°C
    • 低温度系数:100ppm/°C(最大值)

LM4040-N 精密电压基准专为空间关键型应用而设计,采用小型 SC70 与 SOT-23 表面贴装封装。LM4040-N 的先进设计不仅消除了对外部稳定电容器的需求,也能够确保在任何容性负载下保持稳定,也正因此,LM4040-N 非常易于使用。采用多种固定式反向击穿电压,能够进一步减少设计工作量:2.048V、2.5V、3V、4.096V、5V、8.192V 和 10V。最小工作电流从 2.5V LM4040-N 的 60µA 增加到 10V LM4040-N 的 100µA。所有版本的最大工作电流均为 15mA。

进行晶圆分类期间,LM4040-N 采用保险丝与齐纳斩波反向击穿电压微调,以便确保主要部件在 25°C 下的精度优于 ±0.1%(A 级)。带隙基准温度漂移曲率校正与低动态阻抗能够在宽工作温度与电流范围以内提供稳定的反向击穿电压精度。

此外,LM4041-N 还能够提供两种反向击穿电压版本:可调电压与 1.2V。请参阅 LM4041-N 数据表 (SNOS641)。

LM4040-N 精密电压基准专为空间关键型应用而设计,采用小型 SC70 与 SOT-23 表面贴装封装。LM4040-N 的先进设计不仅消除了对外部稳定电容器的需求,也能够确保在任何容性负载下保持稳定,也正因此,LM4040-N 非常易于使用。采用多种固定式反向击穿电压,能够进一步减少设计工作量:2.048V、2.5V、3V、4.096V、5V、8.192V 和 10V。最小工作电流从 2.5V LM4040-N 的 60µA 增加到 10V LM4040-N 的 100µA。所有版本的最大工作电流均为 15mA。

进行晶圆分类期间,LM4040-N 采用保险丝与齐纳斩波反向击穿电压微调,以便确保主要部件在 25°C 下的精度优于 ±0.1%(A 级)。带隙基准温度漂移曲率校正与低动态阻抗能够在宽工作温度与电流范围以内提供稳定的反向击穿电压精度。

此外,LM4041-N 还能够提供两种反向击穿电压版本:可调电压与 1.2V。请参阅 LM4041-N 数据表 (SNOS641)。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
LM4040 正在供货 固定和电压、45µA、精密微功耗并联电压基准 For cost optimized designs
LM4050-N 正在供货 50ppm/°C 精密微功耗并联电压基准 Better temperature coefficient

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 12
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LM4040-N/-Q1 精密微功耗并联电压基准 数据表 (Rev. N) PDF | HTML 英语版 (Rev.N) PDF | HTML 2025年 8月 27日
应用简报 在高压应用中使用电压监控器 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2024年 2月 28日
应用手册 关于数据转换器的基准电压选择和设计提示 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2024年 1月 10日
电子书 Tips and tricks for designing with voltage references (Rev. A) 2021年 5月 7日
更多文献资料 使用电压基准进行设计的提示和技巧 (Rev. A) 2021年 5月 7日
技术文章 How to use a voltage reference as a voltage regulator PDF | HTML 2018年 12月 4日
技术文章 Can I get that shunt reference to go, please? PDF | HTML 2016年 2月 29日
应用手册 AN-1525 Single Supply Operation of the DAC0800 and DAC0802 (Rev. A) 2013年 4月 22日
应用手册 TO-92 Packing Options / Ordering Instructions (Rev. A) 2010年 6月 23日
应用手册 Implementing Single-Chip FPGA Power Solutions 2007年 3月 21日
应用手册 Negative Buck Switching Regulator (using LM258x) 2007年 3月 21日
应用手册 Application Note 1525 Single Supply Operation of the DAC0800 and DAC0802 (cn) 最新英语版本 (Rev.A) 2006年 9月 15日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TMDXEVM368 — TMS320DM36x 评估模块

借助 TMS320DM36x 数字视频评估模块 (DVEVM),开发人员可直接评估 TI 的数字媒体 (DMx) 处理器,并开始构建数字视频应用,如 IP 安防摄像头、运动相机、无人机、可穿戴器件、数字标牌、可视门铃及其他数字视频产品

TMS320DM36x DVEVM 使开发人员能够编写适用于 ARM 的生产就绪型应用代码,并使用 DMx API 访问 HDVICP 协处理器核心,从而直接开始开发 TMS320DM368 和 TMS320DM365 数字媒体处理器的应用。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

LM4040_NA10P0 PSpice Transient Model

SNOM420.ZIP (25 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM4040_NA10P0 TINA-TI Transient Reference Design

SNOM449.TSC (71 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

LM4040_NA10P0 TINA-TI Transient Spice Model

SNOM448.ZIP (9 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

LM4040_NA10P0 Unencrypted PSpice Transient Model

SNOM495.ZIP (1 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM4040_NA2P048 PSpice Transient Model

SNOM394.ZIP (36 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM4040_NA2P048 TINA-TI Transient Reference Design

SNOM444.TSC (72 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

LM4040_NA2P048 TINA-TI Transient Spice Model

SNOM445.ZIP (9 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

LM4040_NA2P048 Unencrypted PSpice Transient Model

SNOM551.ZIP (1 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM4040_NA2P5 PSpice Transient Model

SNOM403.ZIP (25 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM4040_NA2P5 TINA-TI Transient Spice Model

SNOM455.ZIP (9 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

LM4040_NA2P5 Transient TINA-TI Reference Design

SNOM454.TSC (72 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

LM4040_NA2P5 Unencrypted PSpice Transient Model

SNOM526.ZIP (1 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM4040_NA3P0 PSpice Transient Model

SNOM423.ZIP (25 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM4040_NA3P0 TINA-TI Transient Reference Design

SNOM457.TSC (72 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

LM4040_NA3P0 TINA-TI Transient Spice Model

SNOM456.ZIP (9 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

LM4040_NA3P0 Unencrypted PSpice Transient Model

SNOM547.ZIP (1 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM4040_NA4P096 PSpice Transient Model

SNOM410.ZIP (25 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM4040_NA4P096 TINA-TI Transient Reference Design

SNOM453.TSC (72 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

LM4040_NA4P096 TINA-TI Transient Spice Model

SNOM452.ZIP (9 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

LM4040_NA4P096 Unencrypted PSpice Transient Model

SNOM505.ZIP (1 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM4040_NA5P0 PSpice Transient Model

SNOM405.ZIP (25 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM4040_NA5P0 TINA-TI Transient Reference Design

SNOM450.TSC (72 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

LM4040_NA5P0 TINA-TI Transient Spice Model

SNOM451.ZIP (9 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

LM4040_NA5P0 Unencrypted PSpice Transient Model

SNOM500.ZIP (1 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM4040_NA8P192 PSpice Transient Model

SNOM421.ZIP (25 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM4040_NA8P192 TINA-TI Transient Reference Design

SNOM447.TSC (73 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

LM4040_NA8P192 TINA-TI Transient Spice Model

SNOM446.ZIP (9 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

LM4040_NA8P192 Unencrypted PSpice Transient Model

SNOM496.ZIP (1 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM4040_NB10P0 PSpice Transient Model

SNOM407.ZIP (25 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM4040_NB10P0 Unencrypted PSpice Transient Model

SNOM502.ZIP (1 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM4040_NB2P048 PSpice Transient Model

SNOM393.ZIP (25 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM4040_NB2P048 Unencrypted PSpice Transient Model

SNOM546.ZIP (1 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM4040_NB2P5 PSpice Transient Model

SNOM395.ZIP (25 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM4040_NB2P5 Unencrypted PSpice Transient Model

SNOM545.ZIP (1 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM4040_NB3P0 PSpice Transient Model

SNOM401.ZIP (25 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM4040_NB3P0 Unencrypted PSpice Transient Model

SNOM525.ZIP (1 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM4040_NB4P096 PSpice Transient Model

SNOM418.ZIP (25 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM4040_NB4P096 Unencrypted PSpice Transient Model

SNOM494.ZIP (1 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM4040_NB5P0 PSpice Transient Model

SNOM413.ZIP (25 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM4040_NB5P0 Unencrypted PSpice Transient Model

SNOM508.ZIP (1 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM4040_NB8P192 PSpice Transient Model

SNOM408.ZIP (25 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM4040_NB8P192 Unencrypted PSpice Transient Model

SNOM503.ZIP (1 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM4040_NC10P0 PSpice Transient Model

SNOM422.ZIP (25 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM4040_NC10P0 Unencrypted PSpice Transient Model

SNOM497.ZIP (1 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM4040_NC2P48 PSpice Transient Model

SNOM417.ZIP (25 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM4040_NC2P48 Unencrypted PSpice Transient Model

SNOM550.ZIP (1 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM4040_NC2P5 PSpice Transient Model

SNOM400.ZIP (25 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM4040_NC2P5 Unencrypted PSpice Transient Model

SNOM541.ZIP (1 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM4040_NC3P0 PSpice Transient Model

SNOM416.ZIP (25 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM4040_NC3P0 Unencrypted PSpice Transient Model

SNOM548.ZIP (1 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM4040_NC4P096 PSpice Transient Model

SNOM411.ZIP (25 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM4040_NC4P096 Unencrypted PSpice Transient Model

SNOM506.ZIP (1 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM4040_NC5P0 PSpice Transient Model

SNOM406.ZIP (25 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM4040_NC5P0 Unencrypted PSpice Transient Model

SNOM501.ZIP (1 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM4040_NC8P192 PSpice Transient Model

SNOM412.ZIP (25 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM4040_NC8P192 Unencrypted PSpice Transient Model

SNOM507.ZIP (1 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM4040_ND10P0 PSpice Transient Model

SNOM409.ZIP (25 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM4040_ND10P0 Unencrypted PSpice Transient Model

SNOM504.ZIP (1 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM4040_ND2P48 PSpice Transient Model

SNOM414.ZIP (25 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM4040_ND2P48 Unencrypted PSpice Transient Model

SNOM492.ZIP (1 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM4040_ND2P5 PSpice Transient Model

SNOM398.ZIP (25 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM4040_ND2P5 Unencrypted PSpice Transient Model

SNOM542.ZIP (1 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM4040_ND3P0 PSpice Transient Model

SNOM404.ZIP (25 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM4040_ND3P0 Unencrypted PSpice Transient Model

SNOM539.ZIP (1 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM4040_ND4P096 PSpice Transient Model

SNOM415.ZIP (25 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM4040_ND4P096 Unencrypted PSpice Transient Model

SNOM493.ZIP (1 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM4040_ND5P0 PSpice Transient Model (Rev. A)

SNOM419A.ZIP (102 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM4040_ND5P0 Unencrypted PSpice Transient Model (Rev. A)

SNOM499A.ZIP (1 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM4040_ND8P192 PSpice Transient Model

SNOM399.ZIP (25 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM4040_ND8P192 Unencrypted PSpice Transient Model

SNOM498.ZIP (1 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM4040_NE2P048 PSpice Transient Model

SNOM397.ZIP (25 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM4040_NE2P048 Unencrypted PSpice Transient Model

SNOM543.ZIP (1 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM4040_NE2P5 PSpice Transient Model

SNOM396.ZIP (25 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM4040_NE2P5 Unencrypted PSpice Transient Model

SNOM544.ZIP (1 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM4040_NE3P0 PSpice Transient Model

SNOM402.ZIP (25 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM4040_NE3P0 Unencrypted PSpice Transient Model

SNOM540.ZIP (1 KB) - PSpice Model
计算工具

SHUNT-REFERENCE-CALC Shunt Reference Selector and Design Calculator

This tool guides the user through the design process for the TLx431 and LM40x0 family of shunt voltage references. This calculator will recommend resistance and capacitance values to optimally meet the user's desired specifications.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
并联电压基准
ATL431 2.5V 低 IQ 可调节精密并联稳压器 ATL431LI 采用超小型 DQN 封装的低 IQ 可编程分流稳压器 ATL431LI-Q1 汽车级高带宽、低 IQ 可编程并联稳压器(引脚排列:KRA) ATL432 2.5V 精密可编程并联稳压器 ATL432LI 高带宽、低 IQ 可编程并联稳压器(引脚排列:RKA) ATL432LI-Q1 汽车级高带宽、低 IQ 可编程并联稳压器(引脚排列:RKA) LM4030 超高精度并联电压基准 LM4040 固定和电压、45µA、精密微功耗并联电压基准 LM4040-N 100ppm/°C 精密微功耗并联电压基准 LM4040-N-Q1 汽车类 100ppm/°C 精密微功耗并联电压基准 LM4040C25-EP 精度为 0.5% 的增强型产品 2.5V 精密微功耗并联电压基准 LM4041-N 固定和可调节、45µA、精密微功耗并联电压基准 LM4041-N-Q1 汽车类精密微功耗并联电压基准 LM4041A12 精度为 0.1% 的 1.2V 精密微功耗并联电压基准 LM4041B 精度为 0.2% 的可调节精密微功耗并联电压基准 LM4041B12 精度为 0.2% 的 1.2V 精密微功耗并联电压基准 LM4041C 精度为 0.5% 的可调节精密微功耗并联电压基准 LM4041C12 精度为 0.5% 的 1.2V 精密微功耗并联电压基准 LM4041D 精度为 1% 的可调节精密微功耗并联电压基准 LM4041D12 精度为 1% 的 1.2V 精密微功耗并联电压基准 LM4050-N 50ppm/°C 精密微功耗并联电压基准 LM4050-N-Q1 汽车类 50ppm/°C 精密微功耗并联电压基准 LM4050QML-SP 耐辐射 QMLV、2.5V 或 5V 并联电压基准 LM4051-N 固定和可调节、精密微功耗并联电压基准 LM4060 20ppm/°C maximum drift high-precision shunt voltage reference LMV431 1.5%、低电压 (1.24V) 可调节精密并联稳压器 LMV431A 1%、低电压 (1.24V) 可调节精密并联稳压器 LMV431B 0.5%、低电压 (1.24V) 可调节精密并联稳压器 TL431 可调节精密并联稳压器 TL431-Q1 汽车级可调节精密并联稳压器(引脚布局:KRA) TL431C 2% 可调节精密并联稳压器 TL431LI 具有经优化的基准电流的可调节精密分流稳压器(引脚布局:KRA) TL431LI-Q1 具有经优化的基准电流的汽车类可调节精密并联稳压器 TL432 可调节精密并联稳压器(反向引脚) TL432-Q1 汽车级可调节精密并联稳压器(引脚布局:RKA) TL432LI 具有经优化的基准电流的可调节精密分流稳压器(引脚布局:RKA) TL432LI-Q1 具有经优化的基准电流的汽车类可调节精密并联稳压器 TLA431 具有 KRA 引脚布局的全电容稳定精密可编程基准 TLA432 具有 RKA 引脚布局的全电容稳定精密可编程基准 TLV431 精度为 1.5% 的低电压可调节精密并联稳压器 TLV431A 精度为 1% 的低电压可调节精密并联稳压器 TLV431A-Q1 汽车级低电压可调节精密并联稳压器 TLV431B 精度为 0.5% 的低电压可调节精密并联稳压器 TLV431B-Q1 汽车级低电压可调节精密并联稳压器 TLVH431 精度为 1.5% 的低电压宽工作电流范围可调节精密并联稳压器 TLVH431A 精度为 1% 的低电压宽工作电流范围可调节精密并联稳压器 TLVH431A-Q1 汽车级低电压可调节精密并联稳压器 TLVH431B 精度为 0.5% 的低电压宽工作电流范围可调节精密并联稳压器 TLVH431B-EP 精度为 0.5% 的塑料增强型、低电压、宽工作电流、可调节精密并联稳压器 TLVH431B-Q1 汽车类低电压可调节精密并联稳压器(反向引脚排列) TLVH432 精度为 1.5% 的低电压宽工作电流范围可调节精密并联稳压器(反向引脚排列) TLVH432A 精度为 1% 的低电压宽工作电流范围可调节精密并联稳压器(反向引脚排列) TLVH432B 精度为 0.5% 的低电压宽工作电流范围可调节精密并联稳压器(反向引脚排列)
通用运算放大器
TLV4313 四路、5.5V、1MHz、低静态电流 (65μA)、RRIO 运算放大器 TLV4314 四路 5.5V、3MHz、RRIO 运算放大器 TLV4314-Q1 汽车级、四路、5.5V、3MHz、RRIO 运算放大器 TLV4316 四路 5.5V、10MHz、RRIO 运算放大器 TLV4316-Q1 汽车级、四路、5.5V、10MHz、RRIO 运算放大器 TLV4379 四路、5.5V、90kHz、低静态电流 (4μA)、RRIO 运算放大器
精密运算放大器 (Vos<1mV)
TLV4333 适用于成本敏感型系统的四路、350kHz、低噪声、RRIO、CMOS 运算放大器 TLV4376 四路 5.5MHz、100µV 失调电压、8nV/√Hz 噪声、815µA 功耗、精密运算放大器 TLV4387 四通道、超高精度 (10μV) 零漂移 (0.01μV/°C) 低输入偏置电流运算放大器
计算工具

SHUNT_VOLTAGE_REFERENCE_RESISTOR_CALCULATOR Shunt Voltage Reference External Resistor Quick Start Calculator

This external resistor quick-start calculator tool lets you easily calculate valid external resistor values relative to voltage reference, supply and load-current bounds. With these inputs, you can instantly view the resulting calculations and use the color-coded indications to understand (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
裸片和晶圆服务
LM336-2.5-MIL 并联电压基准
并联电压基准
ATL431 2.5V 低 IQ 可调节精密并联稳压器 LM136-2.5-N 电压基准二极管 LM136-5.0 5.0V 基准二极管 LM136-5.0QML 5.0V 基准二极管 LM136A-2.5QML 2.5V 基准二极管 LM136A-2.5QML-SP 耐辐射 QMLV、2.5V 并联电压基准 LM136A-5.0QML 5.0V 基准二极管 LM185-1.2-N 微功耗电压基准二极管 LM185-1.2QML 微功耗电压基准二极管 LM185-1.2QML-SP 耐辐射 QMLV、1.2V 并联电压基准 LM185-2.5-N 微功耗电压基准二极管 LM185-2.5QML 微功耗电压基准二极管 LM185-2.5QML-SP 航天级 QMLV 2.5V 并联电压基准 LM185-ADJ 可调节微功耗电压基准 LM185QML 可调节微功耗电压基准 LM285-1.2 具有 -40°C 至 +85°C 工作温度范围的 1.235V 微功耗基准电压 LM285-1.2-N 温度范围为 -40°C 至 +85°C 的 1.235V 微功耗基准电压二极管 LM285-2.5 具有 -40°C 至 +85°C 工作温度范围的 2.5V 微功耗基准电压 LM285-2.5-N 温度范围为 -40°C 至 +85°C 的 2.5V 微功耗基准电压二极管 LM285-ADJ 可调节、85°C、微功耗电压基准 LM336-2.5 具有 0°C 至 70°C 工作温度范围的 2.5V 集成参考电路 LM336-2.5-N 电压基准二极管 LM336-5.0 5V 基准电压二极管 LM385-1.2 具有 0°C 至 70°C 工作温度范围的 1.235V、2%、微功耗基准电压 LM385-1.2-MIL 微功耗电压基准源 LM385-1.2-N 温度范围为 0°C 至 70°C 的 1.235V 微功耗基准电压二极管 LM385-2.5 2.5V、2%、70°C、微功耗基准电压 LM385-2.5-N 温度范围为 0°C 至 70°C 的 2.5V 微功耗基准电压二极管 LM385-ADJ 可调节、70°C、微功耗电压基准 LM4030 超高精度并联电压基准 LM4040 固定和电压、45µA、精密微功耗并联电压基准 LM4040-N 100ppm/°C 精密微功耗并联电压基准 LM4040-N-Q1 汽车类 100ppm/°C 精密微功耗并联电压基准 LM4041-N 固定和可调节、45µA、精密微功耗并联电压基准 LM4041-N-Q1 汽车类精密微功耗并联电压基准 LM4050-N 50ppm/°C 精密微功耗并联电压基准 LM4050-N-Q1 汽车类 50ppm/°C 精密微功耗并联电压基准 LM4050QML-SP 耐辐射 QMLV、2.5V 或 5V 并联电压基准 LM4051-N 固定和可调节、精密微功耗并联电压基准 LM431 精度为 2%、1% 或 0.5% 的可调精密齐纳并联稳压器 LM4431 微功耗并联电压基准 LMV431 1.5%、低电压 (1.24V) 可调节精密并联稳压器 LMV431A 1%、低电压 (1.24V) 可调节精密并联稳压器 LMV431B 0.5%、低电压 (1.24V) 可调节精密并联稳压器
电流基准和电流源
LM134 3 端子可调节电流源 LM234 100°C 3 引脚可调节电流源 LM334 具有 0°C 至 70°C 工作温度范围的 3 引脚可调节电流源
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
参考设计

TIDA-00420 — 基于 ADC、数字隔离、宽输入、16 通道、交流/直流二进制输入参考设计

此参考设计展示了一种经过成本优化、基于可扩展 ADC 且具有增强型隔离功能的交流/直流二进制输入模块 (BIM) 架构。10 位或 12 位 SAR ADC 的 16 个通道用于感应多个二进制输入。运算放大器除了使每通道成本保持较低之外,还为每个输入提供了出色的信号调节。数字隔离器(基础型或增强型)用于隔离主机 MCU 或处理器。支持对温度、湿度和磁场的测量以用于诊断。具有可配置输出的增强型隔离直流/直流电源可为二进制模块提供所需的电源。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00810 — 用于测量保护继电器内的交流电压和电流且具有 Δ-Σ 芯片诊断功能的参考设计

TIDA-00810 参考设计通过高精度交流电压和电流测量模拟前端 (AFE) 以及用于在宽动态范围测量的四通道、24 位同步采样差分输入 Δ-Σ ADC,精确测量模拟输入性能,并提供芯片诊断功能,有助于及早发现电源系统故障。ADC 配置为测量 0V 至 5V 单极。使用具有 2.5V 直流输出电平位移的固定增益放大器,将输入缩放到 ADC 测量范围。AFE 可用于测量电流互感器、具有模拟隔离功能的电位分压器和 Rogowski 有源积分器的输出。AFE 采用 10 位低分辨率逐次逼近寄存器 (SAR) ADC 与 24 位 ∑-∆ ADC 并行进行 ADS131A04 诊断。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00835 — 采用 24 位 Δ-Σ ADC 的高精度 ±0.5% 电流和隔离式电压测量参考设计

TIDA-00835 参考设计通过在宽动态范围内整合四通道、24 位同步采样差分输入 Δ-Σ ADC,可使用双极输入配置实现精确的电压和电流测量。ADC 配置为测量 ±2.5V 双极输入。  使用固定增益放大器将输入调整为 ±2.5V 的 ADC 测量范围。此 AFE 使用一个公共外部时钟将两个 ADC 链在一起,以将输入通道的数量增加到八个,同时对所有输入通道进行同步采样。通过在每个模块设置更多的测量通道,可降低整体系统成本。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP21943 — 适用于功率放大器的 48V/25A 负转正同步降压/升压转换器参考设计

此参考设计是一个适用于功率放大器应用的负到正同步降压/升压转换器。该电路由额定 -48V 系统电源供电,可提供 +48V 的输出电压(电流为 25A)。该设计使用两个双同步升压控制器,以 150kHz 的开关频率进行四相操作。可通过可选跳线将输出电压调节至 +30V。还可通过可选跳线进行单相至四相操作。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP21867 — 适用于功率放大器的 12V/100A 负转正同步降压/升压转换器参考设计

此参考设计是一个适用于功率放大器应用的负到正同步降压/升压转换器。该电路由额定 -48V 系统电源供电,可提供 +12V 的输出电压(电流为 100A)。该设计使用两个双同步升压控制器,以 100kHz 的开关频率进行四相操作。可通过可选跳线将输出电压调节至 +14.5V。还可通过可选跳线进行单相至四相操作。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP15035 — 1000W 双向12V 至12V 转换器参考设计

此参考设计是一款适用于 12V 至 12V 双电池系统汽车应用的双通道双向转换器。此参考设计具有宽输入范围(3V 至 40V),可以使用两个 LM5170-Q1 控制器在 9V 至 18V 的输入电压下提供满载 (1kW)。Vin = 18V、Vout = 12V、Iout = 40A 时,效率高达 98%。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00777 — 提升继电器和断路器精度、面向罗戈夫斯基线圈的有源积分器参考设计

此参考设计展示的是一款有源积分器设计,涵盖了 Rogowski 线圈的宽输入电流范围,具有出色的精度、线性度、稳定性和可重复性。此积分器采用了具有超低失调电压和温漂的精密放大器。此处显示了积分器的两种配置。一种适用于具有小于 3O 相位误差的精密测量,另一种适用于快速响应时间 (<15ms RC)。输出信号为双极,需要单极输出时也可使用可选电平转换级。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00912 — 《带有增强型隔离放大器且基于分流器的峰值电流测量 (200A) 参考设计》

该隔离式电流测量参考设计采用了外部分流器、增强型隔离放大器和隔离式电源。分流器电压最大为 25mV,可减少分流器中的功率耗散,从而实现高达 200A 的高电流测量范围。分流器电压由增益值为 10 的仪表放大器放大,从而匹配隔离放大器输入范围并获得更有利的信噪比。隔离放大器的输出会通过电平转换和调节,匹配 3.3V ADC 的输入范围。此设计使用工作频率为 410kHz 的自由运行变压器驱动器,在小尺寸外形条件下生成隔离式电源电压,从而为电路高压侧供电。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00445 — 使用隔离放大器且基于分流器的 200A 峰值电流测量参考设计

该参考设计适用于采用分流器和隔离式放大器的隔离式电流测量。通过将分流器电压限制为 25mV,该设计能够降低分流器中的功率损耗并实现高达 200A 的高电流测量范围。在基于仪表放大器的配置中,分流器电压由精密运算放大器进一步放大,增益为 10,以匹配隔离放大器的输入范围。通过对隔离放大器的输出进行电平转换和调节,充分利用 3.3V ADC 的完整输入范围。该设计使用自由运行的变压器驱动器为电路的高压侧生成隔离式电源电压。通过在 400KHz 下运行驱动器来实现电源的小型化。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-23 (DBZ) 3 Ultra Librarian
SOT-SC70 (DCK) 5 Ultra Librarian
TO-92 (LP) 3 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频