TPD3S0x4 集成器件配有一个限流负载开关和一个基于双通道瞬态电压抑制器 (TVS) 的静电放电 (ESD) 保护二极管阵列,适用于 USB 接口。
TPD3S0x4 器件适用于可能出现大电容负载和短路的应用(如 USB 接口);TPD3S0x4 可提供短路保护和过流保护。 当输出负载超过电流限制阈值时,TPD3S0x4 通过在恒定电流模式下运行即可将输出电流限制到安全水平。 快速过载响应特性有助于减轻 5V 主电源的负担,当输出短路时可以快速调节电源。 电流限制开关的上升和下降此时受到控制,力求尽量减小器件开关过程中的浪涌电流。
TPD3S014 和 TPD3S044 的连续电流分别为 0.5A 和 1.5A。 TVS 二极管阵列的额定 ESD 冲击消散值高于 IEC 61000-4-2 国际标准中规定的最高水平。 此器件高度集成,并且采用易于布线的 DBV 封装,可对便携式计算机、高清数字 TV 和机顶盒等应用中的 USB 接口提供强力的电路保护。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
TPD3S0x4 | DBV (6) | 2.90mm x 2.80mm |