主页 接口 USB IC USB 端口保护 IC

TPD3S044

正在供货

适用于 USB 主机的限流开关和 D+/D- ESD 保护器件

产品详情

Number of switches 1 IO capacitance (typ) (pF) 1.4 IEC 61000-4-2 contact (±V) 8000 IEC 61000-4-2 air-gap (±V) 15000 Features Current limit Bi-/uni-directional Unidirectional Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Dynamic resistance (typ) 0.2 Clamping voltage (V) 10 Interface type USB 2.0, USB 3.0
Number of switches 1 IO capacitance (typ) (pF) 1.4 IEC 61000-4-2 contact (±V) 8000 IEC 61000-4-2 air-gap (±V) 15000 Features Current limit Bi-/uni-directional Unidirectional Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Dynamic resistance (typ) 0.2 Clamping voltage (V) 10 Interface type USB 2.0, USB 3.0
SOT-23 (DBV) 6 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • 连续额定电流为 0.5A 和 1.5A
  • 恒定电流限制固定为 0.85A 和
    2.15A(典型值)
  • 快速过流响应 – 2μs
  • 集成输出放电
  • 反向电流阻断
  • 短路保护功能
  • 过热保护,支持自动重启
  • 内置软启动
  • 环境温度范围:-40°C 至 85°C
  • 产品遵从规范
    • UL 认证元件(UL 2367,固态过流保护器标准)
    • CB 文件号 E169910 至 IEC 60950-1,信息技术设备
  • IEC 61000-4-2 4 级静电放电 (ESD) 保护(外部引脚)
    • ±12kV 接触放电 (IEC 61000-4-2)
    • ±15kV 空气间隙放电 (IEC 61000-4-2)

应用

  • USB 端口/集线器
  • 便携式计算机,台式机
  • 高清数字电视
  • 机顶盒

  • 连续额定电流为 0.5A 和 1.5A
  • 恒定电流限制固定为 0.85A 和
    2.15A(典型值)
  • 快速过流响应 – 2μs
  • 集成输出放电
  • 反向电流阻断
  • 短路保护功能
  • 过热保护,支持自动重启
  • 内置软启动
  • 环境温度范围:-40°C 至 85°C
  • 产品遵从规范
    • UL 认证元件(UL 2367,固态过流保护器标准)
    • CB 文件号 E169910 至 IEC 60950-1,信息技术设备
  • IEC 61000-4-2 4 级静电放电 (ESD) 保护(外部引脚)
    • ±12kV 接触放电 (IEC 61000-4-2)
    • ±15kV 空气间隙放电 (IEC 61000-4-2)

应用

  • USB 端口/集线器
  • 便携式计算机,台式机
  • 高清数字电视
  • 机顶盒

TPD3S0x4 集成器件配有一个限流负载开关和一个基于双通道瞬态电压抑制器 (TVS) 的静电放电 (ESD) 保护二极管阵列,适用于 USB 接口。

TPD3S0x4 器件适用于可能出现大电容负载和短路的应用(如 USB 接口);TPD3S0x4 可提供短路保护和过流保护。 当输出负载超过电流限制阈值时,TPD3S0x4 通过在恒定电流模式下运行即可将输出电流限制到安全水平。 快速过载响应特性有助于减轻 5V 主电源的负担,当输出短路时可以快速调节电源。 电流限制开关的上升和下降此时受到控制,力求尽量减小器件开关过程中的浪涌电流。

TPD3S014 和 TPD3S044 的连续电流分别为 0.5A 和 1.5A。 TVS 二极管阵列的额定 ESD 冲击消散值高于 IEC 61000-4-2 国际标准中规定的最高水平。 此器件高度集成,并且采用易于布线的 DBV 封装,可对便携式计算机、高清数字 TV 和机顶盒等应用中的 USB 接口提供强力的电路保护。

TPD3S0x4 集成器件配有一个限流负载开关和一个基于双通道瞬态电压抑制器 (TVS) 的静电放电 (ESD) 保护二极管阵列,适用于 USB 接口。

TPD3S0x4 器件适用于可能出现大电容负载和短路的应用(如 USB 接口);TPD3S0x4 可提供短路保护和过流保护。 当输出负载超过电流限制阈值时,TPD3S0x4 通过在恒定电流模式下运行即可将输出电流限制到安全水平。 快速过载响应特性有助于减轻 5V 主电源的负担,当输出短路时可以快速调节电源。 电流限制开关的上升和下降此时受到控制,力求尽量减小器件开关过程中的浪涌电流。

TPD3S014 和 TPD3S044 的连续电流分别为 0.5A 和 1.5A。 TVS 二极管阵列的额定 ESD 冲击消散值高于 IEC 61000-4-2 国际标准中规定的最高水平。 此器件高度集成,并且采用易于布线的 DBV 封装,可对便携式计算机、高清数字 TV 和机顶盒等应用中的 USB 接口提供强力的电路保护。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 8
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPD3S0x4 针对 USB 主机端口的限流开关和 D+/D– ESD 保护 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 最新英语版本 (Rev.B) PDF | HTML 2015年 3月 5日
用户指南 阅读并了解 ESD 保护数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 9月 22日
应用手册 ESD 保护布局指南 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 7月 25日
证书 TPD3S044 UL Certificate of Compliance IEC 62368-1 2020年 9月 7日
证书 TPS2065D UL Certificate of Compliance IEC 62368-1 2020年 9月 7日
选择指南 ESD by Interface Selection Guide (Rev. A) 2017年 6月 26日
白皮书 Designing USB for short-to-battery tolerance in automotive environments 2016年 2月 10日
EVM 用户指南 TPD3S044EVM User's Guide 2014年 9月 11日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPD3S044EVM — TPD3S044EVM - USB 保护与 VBUS 过流限制相集成的评估模块

TPD3S044EVM 评估模块 (EVM) 包含五个配置各异的 TPD3S044,用于测试目的。一个 TPD3S044 针对 IEC61000-4-2 兼容性测试进行配置,一个针对 4 端口 s 参数分析进行配置,一个针对限流开关评估分配引脚,一个针对 USB 2.0 A 型接口的吞吐量进行配置以便分析吞吐量,一个针对在 ESD 事件中对钳位波形的捕获进行配置。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TPD3S014 IBIS Model

SLVMAJ1.ZIP (5 KB) - IBIS Model
仿真模型

TPD3S044 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLVMAP9A.ZIP (137 KB) - PSpice Model
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具

TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-23 (DBV) 6 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频