TPD3S014
- 连续额定电流为 0.5A 和 1.5A
- 恒定电流限制固定为 0.85A 和
2.15A(典型值) - 快速过流响应 – 2μs
- 集成输出放电
- 反向电流阻断
- 短路保护功能
- 过热保护,支持自动重启
- 内置软启动
- 环境温度范围:-40°C 至 85°C
- 产品遵从规范
- UL 认证元件(UL 2367,固态过流保护器标准)
- CB 文件号 E169910 至 IEC 60950-1,信息技术设备
- IEC 61000-4-2 4 级静电放电 (ESD) 保护(外部引脚)
- ±12kV 接触放电 (IEC 61000-4-2)
- ±15kV 空气间隙放电 (IEC 61000-4-2)
应用
- USB 端口/集线器
- 便携式计算机,台式机
- 高清数字电视
- 机顶盒
TPD3S0x4 集成器件配有一个限流负载开关和一个基于双通道瞬态电压抑制器 (TVS) 的静电放电 (ESD) 保护二极管阵列,适用于 USB 接口。
TPD3S0x4 器件适用于可能出现大电容负载和短路的应用(如 USB 接口);TPD3S0x4 可提供短路保护和过流保护。 当输出负载超过电流限制阈值时,TPD3S0x4 通过在恒定电流模式下运行即可将输出电流限制到安全水平。 快速过载响应特性有助于减轻 5V 主电源的负担,当输出短路时可以快速调节电源。 电流限制开关的上升和下降此时受到控制,力求尽量减小器件开关过程中的浪涌电流。
TPD3S014 和 TPD3S044 的连续电流分别为 0.5A 和 1.5A。 TVS 二极管阵列的额定 ESD 冲击消散值高于 IEC 61000-4-2 国际标准中规定的最高水平。 此器件高度集成,并且采用易于布线的 DBV 封装,可对便携式计算机、高清数字 TV 和机顶盒等应用中的 USB 接口提供强力的电路保护。
技术文档
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TPD3S0x4 针对 USB 主机端口的限流开关和 D+/D– ESD 保护 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 最新英语版本 (Rev.B) | PDF | HTML | 2015年 3月 5日 |
| 用户指南 | 阅读并了解 ESD 保护数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2023年 9月 22日 | |
| 应用手册 | ESD 保护布局指南 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2022年 7月 25日 | |
| 证书 | TPD3S014 UL Certificate of Compliance IEC 62368-1 | 2020年 9月 7日 | ||||
| 证书 | TPS2065D UL Certificate of Compliance IEC 62368-1 | 2020年 9月 7日 | ||||
| 选择指南 | ESD by Interface Selection Guide (Rev. A) | 2017年 6月 26日 | ||||
| 白皮书 | Designing USB for short-to-battery tolerance in automotive environments | 2016年 2月 10日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
TPD3S014EVM — 具有 VBUS 电流限制功能的 TPD3S014 集成式 USB 保护评估模块
TPD3S014EVM 评估模块 (EVM) 包含五组采用不同配置的 TPD3S014,供测试使用。其中一组配置用于 IEC61000-4-2 合规测试;一组用于四端口 S 参数分析;一组引脚配置用于评估电流限制开关功能;一组通过 USB 2.0 Type-A 接口配置以进行吞吐量分析;另一组则用于在 ESD 事件期间捕捉钳位波形。
TPD3S014 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
TIDA-01373 — EEPROM 编程工具参考设计
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOT-23 (DBV) | 6 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点