D-CAP3™ and D-CAP2™are TMs ofTI corporate name.
Other TMs
表 1-1 重点介绍了具有集成式 MOSFET 的全新 POL 直流/直流转换器和适用于 Alder Lake 应用的控制器。选择所建议的器件,以在宽输出电流范围内满足不同的输入电压和控制模式的要求。左栏中的精选器件支持 22V 或更高的最大输入电压,旨在实现快速负载瞬态响应和自适应导通时间控制模式、在轻负载和满载条件下具有高效率以及低静态电流。
一些器件包括集成的可编程电压识别 (VID),从而满足处理器的自适应电压要求。右栏中的备选器件采用固定频率电流模式控制,其频率同步特性在噪声敏感的工业应用中非常有用,并且工作电压输入高达 17V。如果备选器件需要 VID,则除了转换器的电阻分压器网络之外,可考虑 LM10011 VID 电压编程器。
精选 P/N(1) | 电源轨 | 电流功能 | 类型 | 注释 | 备选 P/N(2) |
---|---|---|---|---|---|
TPS51285A | V5A | ≤20A + 每电源轨有 100mA LDO | 双路控制器和两个 LDO | 系统功耗 | TPS51220A |
V3P3 | |||||
TPS51395 | V5A | ≤8A + 100mA LDO | 转换器和 LDO | 系统功耗 | TPS54A24 |
TPS51393 | V3P3 | ||||
TPS51215A | VCCIN_AUX | ≤32A | 控制器 | I/O 功率,2 位 VID(支持 0V) | - |
TPS566335 | V1P8A | ≤6A | 转换器 | ||
TPS51372 | 选配旁路 | ≤6.5A | 转换器 | 2 位 VID | - |
通用直流/直流转换器 | |||||
TPS51367 | 各种 | 12A | 转换器 | 常规 | TPS54A24 |
各种 | 10A | 转换器 | 常规 | ||
TPS51396A | 各种 | 8A | 转换器 | 常规 | |
TPS566335 | 各种 | 6A | 转换器 | 常规 | TPS543620 |
TPS56339 | 各种 | 3A | 转换器 | 常规 | TPS543320 |
DDR 存储器电源解决方案 | |||||
TPS51486A | VDDQ | ≤8A | 多通道转换器 | DDR4 存储器 | TPS65295 |
VPP | ≤1A | ||||
VTT | ±1A | ||||
VTT_REF | 10mA | ||||
TPS51487XA | VDD1 | ≤8A | 多通道转换器 | LPDDR4/X 存储器 | TPS65296 |
VDD2 | ≤1A | ||||
VDDQ_TX | ≤1.5A | ||||
VDD2H/L | ≤10A | 转换器 | LPDDR5 存储器 | 考虑使用通用器件来增大/减小电流 | |
VDD1 | ≤2A | 转换器 | |||
TLV62084A | VDDQ | ≤2A | 转换器 |
通过一组电池产生低电压的 POL 稳压器必须采用一种节能的脉冲跳跃技术,现在被称为 Eco-Mode。同步降压转换器的电感器电流为三角波。当输出电流从重负载状态降低时,电感器电流减小,三角波的波纹谷值最终在连续导通模式 (CCM) 和不连续导通模式 (DCM) 的边界处达到零电平。
在 Eco-Mode 下,当转换器检测到电感器中的零电流时,整流 MOSFET 关断。当负载电流进一步减小时,导通时间几乎保持不变,从而使关断时间延长,并降低开关频率来保持稳压。结果,功率 MOSFET 和电感器处于空闲状态的时间更长,传导损耗大大降低。IC 内消耗的功率较少,这使得具有低静态电流的直流/直流转换器和控制器获得高轻负载效率性能和更长的电池续航时间。TPS51825A 具有 25uA 超低静态电流 (ULQ),可在系统待机模式下延长电池寿命。
图 2-1 展示了 7.4V 输入和 5V 输出在 1mA 时达 90% 的效率,说明了 Eco-Mode 和 ULQ 的综合作用。