ZHCABO4 March 2022 TPS629210 , TPS629210-Q1
为电子设计产生负轨的需求是一项常见的挑战。本应用手册说明了如何使用高效 TPS629210-Q1 设计反相降压/升压。这样可以使用正输入电压来产生稳定的负输出电压。该应用报告详细介绍了元件选择标准和公式,以便设计人员可以根据自己的要求适当地扩展解决方案。本文档还包括一个设计示例以及捕获的波形。同样的设计也适用于 TPS629210 和 TPS629210E 器件,这些器件与 TPS629210-Q1 引脚对引脚兼容。