数据表
TPS629210
- 高效率 DCS-Control™ 拓扑
- 4µA(典型值)低静态电流
- 输出电流高达 1A
- RDSON:250mΩ 高侧,85mΩ 低侧
- 输出电压精度为 ±1%
- 可配置的输出电压选项:
- VFB 外部分压器:0.6V 至 5.5V
- VSET 内部分压器:
- 18 个选项(介于 0.4V 与 5.5V 之间)
- 通过 MODE/S-CONF 引脚提高了灵活性
- 2.5MHz 或 1.0MHz 开关频率
- 具有动态模式更改选项的强制 PWM 或自动 (PFM) 省电模式
- 输出放电开/关
- 无需外部自举电容器
- 输出过流和过热保护
- 100% 占空比模式
- 精密使能输入
- 电源正常状态输出
- 与 TPS629210E、TPS629206 和 TPS629203 器件引脚对引脚兼容
- 0.5mm 间距、8 引脚 SOT-583 封装
TPS6292xx 系列器件是高效、小巧、高度灵活且 易于使用的同步降压直流/直流转换器。3V 至 1 7V 的宽输入电压范围支持各种由 12V、5V 或 3.3V 电源轨或者单节或多节锂离子电池供电的系统。可将 TPS629210 配置为以强制 PWM 模式或可变频率(自动 PFM)模式在 2.5MHz 或 1MHz 下运行。在自动 PFM 模式下,器件在轻负载时自动转换为省电模式,以保持高效率。此外,借助 4µA 的低典型静态电流,可在极小的负载下实现高效率。TI 的自动效率增强 (AEE) 模式可根据输入和输出电压自动调整开关频率,从而无需使用不同的电感器即可在整个工作范围内保持高转换效率。除选择开关频率行为之外,MODE/S-CONF 输入引脚还可用于在外部和内部反馈分压器和启用/禁用输出电压放电功能的不同组合之间进行选择。在内部反馈配置中,FB/VSET 引脚和 GND 之间的电阻器可用于在 18 种不同的输出电压选项之间进行选择(请参阅Table 8-2)。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TPS629210 3V 至 17V、1A低 IQ 降压转换器,、采用 SOT-583 封装 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2022年 3月 7日 |
| 应用手册 | 估算、测量和降低电池供电型应用中降压转换器的压降 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024年 6月 24日 | |
| 应用手册 | 在反相降压/升压拓扑中使用 TPS629210-Q1 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2022年 6月 10日 | |
| 用户指南 | TPS629210EVM User's Guide | PDF | HTML | 2021年 12月 2日 | |||
| 证书 | TPS629210EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2021年 9月 13日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS629210EVM — TPS629210 采用 SOT-583 封装的 17V、1A 低 IQ 同步降压转换器评估模块
TPS629210EVM 评估模块 (EVM) 便于评估采用小型 SOT-583 封装的 TPS629210 1A 降压转换器。此 EVM 的输出电压为 3.3V,输入电压范围为 3V 至 17V。TPS629210 是一款具有低 IQ 的高效降压转换器,适用于各种工业、企业和个人电子产品应用(如工厂和楼宇自动化、IP 网络摄像头、工业计算机、数据中心交换机、伺服驱动器、移动和嵌入式计算),以及使用 12V 输入电压或 1 至 4 节锂电池组的任何应用。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOT-5X3 (DRL) | 8 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。