数据表
TPS629210-Q1
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
- –40°C 至 150°C 的工作结温范围
- 器件 HBM ESD 分类等级 2
- CDM ESD 分级等级 C4B
- 提供功能安全
- 高效率 DCS-Control 拓扑
- 内部补偿
- 无缝 PWM/PFM 转换
- 4 µA(典型值)低静态电流
- 输出电流高达 1A
- 250mΩ 高侧/85mΩ 低侧 R DSON
- ±1% 的输出电压精度
- 可配置的输出电压选项:
- 0.6V 至 5.5V V FB 外部分压器:
- VSET 内部分压器:
- 18 个电压选项(0.4V 至 5.5V)
- 通过 MODE/S-CONF 引脚提高了灵活性
- 2.5 MHz 或 1.0 MHz 开关频率
- 具有动态模式更改选项的强制 PWM 或自动 (PFM) 省电模式
- 输出放电开/关
- 无需外部自举电容器
- 过流和过热保护
- 100% 占空比模式
- 精密使能输入
- 电源正常状态输出
- 与 TPS629206-Q1 和 TPS629203-Q1 器件引脚对引脚兼容
- 0.5mm 间距、8 引脚 SOT-5X3 封装
符合汽车标准的 TPS6292xx-Q1 系列器件是高效、小 巧、高度灵活且 易于使用的同步降压直流/直流转换 器。3V 至 17V 的宽输入电压范围支持各种由 12V、 5V 或 3.3V 电源轨或者单节或多节锂离子电池供电的 系统。可将 TPS629210-Q1 配置为以强制 PWM 模式 或可变频率(自动 PFM)模式在 2.5 MHz 或 1 MHz 频率下运行。在自动 PFM 模式下,器件在轻负载时自 动转换为省电模式,以保持高效率。此外,借助 4µA 的低典型静态电流,可在极小的负载下实现高效率。TI 的自动效率增强 (AEE) 模式可根据输入和输出电压自 动调整开关频率,从而无需使用不同的电感器即可在整 个工作范围内保持高转换效率。除选择开关频率的行为 之外,MODE/S-CONF 输入引脚还可用于在外部和内 部反馈分压器和启用/禁用输出电压放电功能的不同组 合之间进行选择。在内部反馈配置中,FB/VSET 引脚 和 GND 之间的电阻器可用于在 18 种不同的输出电压 选项之间进行选择。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TPS629210-Q1 1A、3V 至 17V汽车类低 IQ 降压转换器 数据表 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2023年 3月 13日 |
| 应用简报 | 使用具有延长引线的 SOT-583 封装的好处 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023年 9月 12日 | |
| 应用手册 | 在反相降压/升压拓扑中使用 TPS629210-Q1 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2022年 6月 10日 | |
| 证书 | TPS629210-Q1EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2021年 6月 2日 | ||||
| 功能安全信息 | TPS6292xx-Q1 Functional Safety Fit Rate and Pin FMA | PDF | HTML | 2021年 5月 27日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS629210-Q1EVM — TPS629210-Q1 采用 SOT-583 封装、具有 DCS 控制技术的 3V 至 17V、1A、低 IQ 降压转换器评估模块
TPS629210-Q1EVM 评估模块 (EVM) 便于评估采用小型 SOT-583 封装的 TPS629210-Q1 1A 降压转换器。此 EVM 的输出电压为 3.3V,输入电压范围为 3V 至 17V。TPS629210-Q1 是一款具有低 IQ 的高效降压转换器,适用于各种工业、企业和个人电子产品应用(如工厂和楼宇自动化、IP 网络摄像头、工业计算机、数据中心交换机、伺服驱动器、移动和嵌入式计算),以及使用 12V 输入电压或 1 至 4 节锂电池组的任何应用。
参考设计
TIDA-020073 — 适用于 Jacinto™ 7 处理器的 100Base-T1 汽车级以太网扩展参考设计
此参考设计通过串行以太网扩展连接器与 Jacinto™ 7 处理器 EVM 板连接。通过 TI 的汽车级以太网 PHY 添加汽车以太网连接。该设计采用 TI 的 DP83TC813S-Q1 100MBit/s 单线对以太网 (SPE) PHY 实现。耦合网络用于将 12V 电压耦合到数据线。
设计指南:
PDF
参考设计
TIDA-020072 — 适用于 Jacinto™ 7 处理器的 100/1000Base-T1 汽车级以太网扩展参考设计
此参考设计通过串行以太网扩展连接器与 Jacinto™ 7 处理器 EVM 板连接。通过 TI 的汽车级以太网 PHY 添加汽车以太网连接。该设计采用 TI 100MBit/s 单线对以太网 (SPE) PHY DP83TC817S-Q1 实现,并可选择切换到 SPE PHY DP83TG720S-Q1,以实现 1000MBit/s 运行。耦合网络用于将 12V 电压耦合到数据线。
设计指南:
PDF
参考设计
TIDA-020061 — 适用于 100/1000Base-T1 以太网应用的汽车级数据线供电 PD 参考设计
此参考设计实现了供电设备 (PD),可演示汽车应用中的数据线供电 (PoDL)。该设计使用 DP83TG720S-Q1 1000MBit/s 单线对以太网 (SPE) PHY,可选择切换到 DP83TC812S-Q1 SPE PHY 以实现 100MBit/s 运行。耦合和去耦网络用于分离单线对以太网 (SPE) 电缆上的数据和电源。
设计指南:
PDF
参考设计
TIDA-050056 — 高功率密度 12V 输入电压、3.3V 输出电压、1A 降压转换器参考设计
TIDA-050056 是一款 5V 至 17V 输入电压降压转换器的参考设计,适用于设计空间非常有限的应用。 该参考设计采用 TPS629210-Q1 降压转换器,将输入电压降至 3.3VOUT,不仅可为负载提供高达 1A 的电流,而且效率高、静态电流低。该设计采用的电感器为 1.5μH 电感器,DCR 约为 138mΩ 。整体解决方案尺寸(包含所有外部元件)为 20mm²。此设计提供高效的直流/直流转换和小尺寸解决方案,具有低工作静态电流 (IQ)。同样的设计也适用于 TPS629210 器件,该器件与 TPS629210-Q1 引脚对引脚兼容。
设计指南:
PDF
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOT-5X3 (DRL) | 8 | Ultra Librarian |
| SOT-5X3 (DYC) | 8 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。