ZHCABP9 January 2022 DLP160AP , DLP160CP , DLP2000 , DLP2010 , DLP230GP , DLP230KP , DLP230NP , DLP3010 , DLP3310 , DLP4710
传统上,家用电器显示屏仅限于显示单色字母数字,如微波炉和烤箱上的显示屏。一些较新的家用电器集成了具有更高分辨率的全彩色显示屏。如果家用电器制造商力求打造与众不同的产品,则应该考虑可在任意显示介质上投影的显示产品。
按需显示在各种表面上 | 投影在台面、炉灶、砧板、透明玻璃、地板等表面上 - 当您需要的时候可以在有用的地方显示,关闭后则不可见 |
高光学效率/低功耗 | 在功率和尺寸受限的情况下,更亮的显示屏 |
高对比度 | 可实现超过 1000:1 的开/关对比度(具体取决于对光学设计的利弊权衡),从而实现更生动的图像和更低的黑电平。 |
紧凑的投影系统 | 数字微镜器件 (DMD) 阵列的对角线长度短至 0.16 英寸,可实现非常紧凑的投影系统,几乎可以安装在任何产品中 |
DLP® Pico 芯片组产品组合提供了多种解决方案。解决方案匹配与否,取决于目标尺寸、功耗,以及显示系统的性能水平。
对于尺寸更小、亮度较低的系统,推荐使用具有 0.16” 或 0.2” 级微镜阵列对角线的 DLP Pico 芯片组。这些解决方案可实现非常紧凑的光学系统并尽可能降低功耗。
对于性能更高的显示系统,0.3” 和 0.4” 级 DMD 可实现更高的亮度级别。
图像对角线 (英寸) | 亮度输出 (流明)(1) | DMD 对角线 (英寸) |
---|---|---|
5" | 10 | ≥0.16” |
10" | 45 | |
15" | 100 | ≥0.2” |
20" | 175 | |
25" | 300 | ≥0.23” |
30" | 400 | ≥0.3” |
观看 DLP 显示技术入门视频