DLP160CP
- 超紧凑 0.16 英寸 (3.965mm) 对角线微镜阵列
- nHD 配置 — 在屏幕上显示 640 x 360 分辨率
- HD 配置 — 在屏幕上显示 1280 x 720 分辨率
- 5.4µm 微镜间距
- 17° 微镜倾斜角(相对于平坦表面)
- 采用侧面照明,实现最优的效率和光学引擎尺寸
- 偏振无关型铝微镜表面
- 4 位 SubLVDS 输入数据总线
- 专用 DLPC3421 显示控制器和 DLPA2000、DLPA2005 或 DLPA3000 PMIC/LED 驱动器,确保可靠运行
DLP160CP 数字微镜器件 (DMD) 是一款数控微光机电系统 (MOEMS) 空间照明调制器 (SLM)。当与适当的光学系统耦合连接时,DLP160CP DMD 可显示非常清晰的高质量图像或视频。DLP160CP 是由 DLP160CP DMD 和 DLPC3421 控制器所组成的芯片组的一部分。DLPA2000、DLPA2005 和 DLPA3000(仅限 HD 配置) PMIC/LED 驱动器也支持此芯片组。DLP160CP 外形小巧,非常适合注重小尺寸和低功耗的便携设备。紧凑型 DLP160CP DMD 与控制器和 PMIC/LED 驱动器共同组成完整的系统解决方案,可实现小巧外形、低功耗以及高画质显示。
技术文档
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
DLPDLCR160CPEVM — DLP160CP 具有 0.16 nHD 分辨率的 DLP® LightCrafter™ 显示器评估模块
DLP® LightCrafter™ Display 0.16nHD 评估模块 (EVM) 旨在支持微控制器 (MCU) 生成的图形显示,无需视频处理器。这为电器、人机界面、机器人和玩具等工业和个人电子产品应用中实现经济实惠的 DLP 自由形状按需显示开辟了新的可能性。此 EVM 采用 DLP160CP 芯片组,包括 DLPC3421、0.16nHD (360x640) 光学引擎和 MSPM0G3507 MCU,可提供开箱即用的图像生成功能。对于使用微处理器驱动 (MPU) 的 EVM 显示应用(不包括 MPU),请访问 DLPDLCR2000EVM。
DLP-PICO-CHIP-SEL — DLP® Pico™ chipset selection guide
支持的产品和硬件
DMD-DIFFRACTION-EFFICIENCY-CALCULATOR — Calculator helps model DMD diffraction patterns and diffraction efficiency
支持的产品和硬件
DLPR097 — Series 248 DMD Mounting and Electrical Interconnect Information
支持的产品和硬件
DLP-OMM-SEARCH — DLP® 产品第三方搜索工具
第三方资源可以使用以下两款搜索工具检索:
- DLP 产品第三方供应商搜索工具 (DLP-3P-SEARCH) 能够检索可以设计或制造光学元件、硬件、软件和辅助技术的服务供应商
- DLP 产品光学模块搜索工具 (DLP-OMM-SEARCH) (...)
DLP-OPTICAL-DESIGN — DLP-OPTICAL-DESIGN-GUIDELINES
支持的产品和硬件
DLPR095 — DLP160CP (0.16 nHD) Optical Reference Design
支持的产品和硬件
DLPR096 — DLP160CP AR Glasses Eyepiece Optical Reference Design
支持的产品和硬件
DLPR102 — DLP® Pico™ Products Ultra-Compact Optical Reference Design
支持的产品和硬件
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| DLP-S248 (FQT) | 42 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。