本设计手册介绍了使用隔离式 RS-485 收发器和变压器驱动器 SN6505B 的隔离式 RS-485 节点的参考设计。表 1-1 列出了德州仪器 (TI) 提供的隔离式 RS-485 收发器系列。
器件 | 变速器 | 数据速率 [Mbps] | 最大瞬态隔离电压 [Vrms] | 电源 电压范围 [V] | 次级电源 电压范围 [V] | 封装尺寸 [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|
ISO1500 | 半双工 | 1 | 3000 | 1.71 至 5.5 | 4.5 至 5.5 | 4.90 x 3.90 |
ISO1410 | 0.5 | 5000 | 1.71 至 5.5 | 3.0 至 5.5 | 10.30 x 7.50 | |
ISO1430 | 12 | 5000 | 1.71 至 5.5 | 3.0 至 5.5 | 10.30 x 7.50 | |
ISO1450 | 50 | 5000 | 1.71 至 5.5 | 3.0 至 5.5 | 10.30 x 7.50 | |
ISO1412 | 全双工 | 0.5 | 5000 | 1.71 至 5.5 | 3.0 至 5.5 | 10.30 x 7.50 |
ISO1432 | 12 | 5000 | 1.71 至 5.5 | 3.0 至 5.5 | 10.30 x 7.50 | |
ISO1452 | 50 | 5000 | 1.71 至 5.5 | 3.0 至 5.5 | 10.30 x 7.50 |
Other TMs