ISO1432

正在供货

具有 EMC 保护功能的 12Mbps、全双工、5kVrms 隔离式 RS-485 和 RS-422 收发器

产品详情

Rating Catalog Integrated isolated power No Isolation rating Basic, Reinforced Duplex Full Data rate (max) (Mbps) 12 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 1060 Surge isolation voltage (VIOSM) (VPK) 6000, 10000 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 7071 Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 5000 VCC1 (min) (V) 1.71 VCC1 (max) (V) 5.5 VCC2 (min) (V) 3 VCC2 (max) (V) 5.5 Fail safe Idle, Open, Short CMTI (min) (kV/µs) 85 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Catalog Integrated isolated power No Isolation rating Basic, Reinforced Duplex Full Data rate (max) (Mbps) 12 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 1060 Surge isolation voltage (VIOSM) (VPK) 6000, 10000 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 7071 Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 5000 VCC1 (min) (V) 1.71 VCC1 (max) (V) 5.5 VCC2 (min) (V) 3 VCC2 (max) (V) 5.5 Fail safe Idle, Open, Short CMTI (min) (kV/µs) 85 Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOIC (DW) 16 106.09 mm² 10.3 x 10.3
  • 符合 TIA/EIA-485-A 标准
  • 在 5V 总线侧电源下符合 PROFIBUS 应用要求
  • 总线 I/O 保护
    • ±30kV HBM
    • ±16kV IEC 61000-4-2 接触放电
    • ±4kV IEC 61000-4-4 电气快速瞬变
  • 低 EMI 500kbps、12Mbps 和 50Mbps 数据速率
  • 1.71V 至 5.5V 逻辑侧电源 (VCC1)、3V 至 5.5V 总线侧电源 (VCC2)
  • 接收器在总线开路、短路和空闲时具有失效防护功能
  • 1/8 单位负载:多达 256 个总线节点
  • 100kV/µs(典型值)高共模瞬态抗扰度
  • 工作温度范围为 -40°C 至 125°C
  • 适用于热插拔功能的无干扰加电和断电
  • 宽体 SOIC-16 封装
  • 引脚兼容大多数隔离式 RS-485 收发器
  • 安全相关认证:
    • 符合 DIN VDE V 0884-11:2017-01 标准的 7071VPK VIOTM 和 1500VPK VIORM(增强型和基础型选项)
    • 符合 UL 1577 标准且长达 1 分钟的 5000VRMS 隔离
    • IEC 60950-1、IEC 62368-1、IEC 60601-1 和 IEC 61010-1 认证
    • CQC、TUV 和 CSA 认证
  • 符合 TIA/EIA-485-A 标准
  • 在 5V 总线侧电源下符合 PROFIBUS 应用要求
  • 总线 I/O 保护
    • ±30kV HBM
    • ±16kV IEC 61000-4-2 接触放电
    • ±4kV IEC 61000-4-4 电气快速瞬变
  • 低 EMI 500kbps、12Mbps 和 50Mbps 数据速率
  • 1.71V 至 5.5V 逻辑侧电源 (VCC1)、3V 至 5.5V 总线侧电源 (VCC2)
  • 接收器在总线开路、短路和空闲时具有失效防护功能
  • 1/8 单位负载:多达 256 个总线节点
  • 100kV/µs(典型值)高共模瞬态抗扰度
  • 工作温度范围为 -40°C 至 125°C
  • 适用于热插拔功能的无干扰加电和断电
  • 宽体 SOIC-16 封装
  • 引脚兼容大多数隔离式 RS-485 收发器
  • 安全相关认证:
    • 符合 DIN VDE V 0884-11:2017-01 标准的 7071VPK VIOTM 和 1500VPK VIORM(增强型和基础型选项)
    • 符合 UL 1577 标准且长达 1 分钟的 5000VRMS 隔离
    • IEC 60950-1、IEC 62368-1、IEC 60601-1 和 IEC 61010-1 认证
    • CQC、TUV 和 CSA 认证

ISO14xx 器件是适用于 TIA/EIA RS-485 和 RS-422 应用的电隔离式差分线路收发器。这些抗噪声收发器设计用于恶劣的工业环境。这些器件的总线引脚可承受高级别的 IEC 静电放电 (ESD) 和 IEC 电子快速瞬变 (EFT) 事件,无需在总线上使用额外元件进行系统级保护。这些器件可提供基础型和增强型隔离(请参阅增强型和基础型隔离选项)。

ISO14xx 器件是适用于 TIA/EIA RS-485 和 RS-422 应用的电隔离式差分线路收发器。这些抗噪声收发器设计用于恶劣的工业环境。这些器件的总线引脚可承受高级别的 IEC 静电放电 (ESD) 和 IEC 电子快速瞬变 (EFT) 事件,无需在总线上使用额外元件进行系统级保护。这些器件可提供基础型和增强型隔离(请参阅增强型和基础型隔离选项)。

下载 观看带字幕的视频 视频

查看 TI.com 库存以寻找类似产品

具有类似规格的产品,按可用的 TI.com 库存分类。

立即查看

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 16
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 ISO14xx EMC 性能优异的 5kVRMS 隔离式 RS-485/RS-422 收发器 数据表 (Rev. H) PDF | HTML 英语版 (Rev.H) PDF | HTML 2024年 6月 4日
证书 VDE Certificate for Reinforced Isolation for DIN EN IEC 60747-17 (Rev. AA) 2026年 3月 10日
应用简报 如何在 RS-485 系统中隔离信号和电源 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2025年 11月 14日
证书 CSA Certificate for ISO14xxDW (Rev. A) 2025年 10月 15日
证书 UL Certificate of Compliance File E181974 Vol 4 Sec 6 (Rev. R) 2025年 9月 8日
证书 VDE Certificate for Basic Isolation for DIN EN IEC 60747-17 (Rev. Y) 2025年 8月 20日
证书 CQC Certificate for ISOxxDWx (Rev. K) 2025年 8月 18日
证书 TUV Certificate for Isolation Devices (Rev. L) 2025年 8月 15日
应用手册 隔离式 RS-485 收发器参考设计 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 10月 14日
产品概述 Isolation for RS-485 PDF | HTML 2022年 8月 21日
应用简报 强大的隔离式 RS-485 支持全新工业应用 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2022年 8月 18日
应用简报 如何隔离 RS-485 以实现超小尺寸 和超高可靠性 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2022年 8月 1日
白皮书 Why are Digital Isolators Certified to Meet Electrical Equipment Standards? 2021年 11月 16日
白皮书 绝缘穿透距离:数字隔离器如何满足认证要求 英语版 PDF | HTML 2021年 9月 27日
技术文章 4 common questions when isolating signal and power PDF | HTML 2021年 6月 1日
应用手册 所选封装材料的热学和电学性质 2008年 10月 16日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

ISO1412DWEVM — ISO1412DW 高性能、稳健型 EMC 隔离式全双工 RS-485 评估模块

ISO1412DWEVM 评估模块 (EVM) 用于评估采用 16 引脚封装(封装代码为 DW)的高性能、增强型隔离式 RS-485 ISO1412。此 EVM 具有足够的测试点和跳线选项,支持使用极少的外部元件来评估器件。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

ISO1432 IBIS Model

SLLM430.ZIP (103 KB) - IBIS Model
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOIC (DW) 16 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频