ZHCAC45C march 2023 – june 2023 THVD1424 , THVD1454
二十多年来,RS-485 一直是工业应用中极其常用的有线通信接口。RS-485的平衡差分信号传输特性可抑制共模噪声,并能在嘈杂的工业环境中实现远距离通信。因此,RS-485 成为大多数工业应用(例如工厂自动化、保护继电器、光伏逆变器、电能表、电机驱动器和楼宇自动化)中常见的通信端口。
根据终端设备的需求,必须针对不同的总线电源、逻辑接口电源电压、网络长度和吞吐量来设计 RS-485 网络。因此,客户必须选择、测试和验证市场上提供的多个 RS-485 收发器,来满足独特的应用要求。此外,系统设计人员还为网络中的终端节点和中间节点开发了不同的印刷电路板 (PCB),因为终端节点通常需要端接电阻器来提高信号质量。此过程会消耗大量的设计带宽和资源,从而增加系统设计时间和成本,并延迟产品上市时间。
借助 THVD1424,系统设计人员能够灵活地在任何网络中的任何节点位置(终端节点和中间节点)使用,无论是慢速还是快速的两线(半双工)或四线(全双工),皆可使用。因此,在使用 THVD1424 时,可以通过软件设计和配置一个通用 PCB 来满足各种应用需求,从而节省大量开发时间和精力。