THVD1424
- 符合或超出 TIA/EIA-485A 标准要求
- 3V 至 5.5V 总线电源电压
- 用于逻辑信号的 1.65V 至 5.5V 电源
- 差分输出超过 2.1V,在 5V 电源下与 PROFIBUS 兼容
- 引脚可配置半双工和全双工
- 总线引脚上的引脚控制片上 120Ω 端接电阻
- 最大数据速率可配置
- SLR = 高:500kbps
- SLR = 低电平或悬空:20Mbps
- 总线 I/O 保护
- ±16kV HBM ESD
- ±8kV IEC 61000-4-2 接触放电
- ±15kV IEC 61000-4-2 空气间隙放电
- ±4kV IEC 61000-4-4 快速瞬变脉冲
- ±16V 总线故障保护(总线引脚上的绝对最大电压)
- 工业级工作温度范围: -40°C 至 125°C
- 低功耗
- 关断电源电流 < 5µA
- 运行期间静态电流 < 3mA
- 适用于热插拔功能的无干扰上电/断电
- 开路、短路和空闲总线失效防护
- 节省空间的小型 16VQFN (3mm x 3mm) 封装
THVD1424 是一款适用于工业应用的灵活 RS-485 收发器。该器件具有片上120Ω 端接电阻器、压摆率控制以及半双工和全双工模式之间的可互换性等特性。所有特性均由引脚控制。这使得该器件可以在任何网络中的任何节点位置(末端节点或中间节点)使用,无论是慢速还是快速的两线(半双工)或四线(全双工)。终端设备设计人员现在可以设计通用印刷电路板 (PCB),并通过软件对其进行配置以满足各种应用需求。这可以为客户节省大量的设计和鉴定时间。
这些总线引脚可耐受高级别的 IEC 接触放电 ESD 事件,因此无需使用其他系统级保护元件。该器件由 3V 至 5.5V 总线电源供电,而逻辑电源电压范围为 1.65V 至 5.5V。总线引脚具有宽共模电压范围和低输入泄漏,因此适用于长线缆上的多点应用。
该器件采用节省空间的有高效散热型 16 引脚 VQFN 封装。该器件的额定温度范围为 –40°C 至 125°C。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 8 | 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | 具有压摆率控制、集成式 120 欧姆可切换终端和双工切换的THVD1424 3V 至 5.5V RS-485 收发器 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2023年 4月 4日 |
| 应用手册 | 灵活的 RS-485:采用 THVD1424 的 RS-485 多系统简化设计 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023年 9月 14日 | |
| 白皮书 | 借助灵活的 RS-485 收发器缩短系统设计时间并降低成本 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2023年 7月 11日 | |
| 白皮书 | 利用靈活的 RS-485 收發器減少系統設計時間與成本 (Rev. C) | PDF | HTML | 2023年 6月 27日 | |||
| 白皮书 | 유연한 RS-485 트랜시버를 이용해 시스템 설계 소요 시간과 비용을 절감하세요 (Rev. C) | PDF | HTML | 2023年 6月 27日 | |||
| 更多文献资料 | THVD1424 3 V to 5.5 V RS-485 Transceiver with Slew Rate Control.... (Rev. A) | PDF | HTML | 2023年 4月 4日 | |||
| 证书 | THVD1424EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2022年 9月 20日 | ||||
| 技术文章 | Frequently asked questions and answers for RS-485 transceivers | PDF | HTML | 2019年 4月 9日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
THVD1424EVM — THVD1424 RS-485 集成式可切换终端和双工切换评估模块
THVD1424EVM 提供快速的 THVD1424 评估方法。THVD1424 是一款采用 16-VQFN (RJT) 封装的全双工 RS-485 收发器,具有可选择的数据速率和可切换的集成端接电阻器。
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| VQFN (RGT) | 16 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。