ZHCACC3 March 2023 MSPM0L1105 , MSPM0L1106 , MSPM0L1303 , MSPM0L1304 , MSPM0L1305 , MSPM0L1306 , MSPM0L1343 , MSPM0L1344 , MSPM0L1345 , MSPM0L1346
温度计可以帮助我们检测疾病并阻止其传播。在过去十到十五年中,数字温度计已基本取代了水银温度计,因为数字温度计可以更快、更方便地检测温度,而不会带来与水银相关的健康危害风险。
所有数字温度计都包含两个关键元件:一个根据温度输出电压信号的温度传感器和一个将电压信号转换为温度读数的微控制器 (MCU)。在为温度计设计选择 MCU 时,测量时间、电池寿命、设计尺寸和成本是关键考虑因素。MSPM0 MCU 具有低功耗、低价格和高性能特性,是数字温度计设计的理想选择。
数字温度计通常由以下元件组成:
数字温度计应具有低成本、长使用寿命和小尺寸;这些都是 MSPM0 MCU 支持的要素。
TI 的可扩展 MSPM0 MCU 产品系列采用 Arm® Cortex-M0+ 内核,最高 CPU 速度为 80MHz。引脚对引脚兼容的产品系列涵盖 4KB 至 512KB 的闪存,并且具有低待机电流,从而延长电池寿命。MSPM0 MCU 采用小尺寸封装并具有可选模拟集成,可在数字温度计设计中实现高性能、低成本和整体灵活性。
市场上有两种数字温度计:接触式温度计和非接触式温度计。
接触式温度计
接触式温度计之所以如此命名,是因为它们需要与患者持续接触约 20 秒才能进行温度检测。这些仪器通常作为数字棒温度计出售,通常使用热敏电阻作为温度传感器,一般精度为 ±0.1°C。热敏电阻是一种电阻随温度范围负相关变化的器件,由于该应用尺寸小且温度范围窄,因此热敏电阻成为接触式温度计中温度传感器的常见选择。热敏电阻通过调整其与周围温度相关的电阻,进而改变电压信号来测量温度。热敏电阻上的电压使用 OPA 进行调节,然后发送到 ADC 以转换为数字信号。MCU 首先使用编程的查找表将数字信号转换为可读温度,然后与用户界面部件通信以显示温度。
OPA 和 ADC 等一些器件通常集成在 MCU 中以节省总体成本和布板空间。MSPM0 MCU 提供的优化模拟集成和小尺寸封装使得拥有高性能和低成本的器件成为可能。
非接触式温度计
非接触式温度计(如红外耳温计和额温计)无需接触患者身体即可在大约 1 秒内检测温度。这些仪器使用单像素热电堆传感器来检测温度。热电堆传感器将来自人体的红外辐射聚焦到一个内部负温度系数 (NTC) 热敏电阻上,该热敏电阻通过相应地调整其电阻来对温度做出反应。来自热敏电阻的电压信号随后使用 OPA 进行调节,并通过 ADC 转换为数字信号。最后,MCU 根据编程的查找表计算温度值并驱动用户界面显示读数。
与接触式温度计类似,MSPM0 产品系列中提供的集成模拟和小型封装使这些 MCU 非常适合非接触式温度计设计。
接触式温度计对 MCU 的主要要求是低功耗以确保较长的电池寿命和集成模拟以实现小型设计。MSPM0 MCU 具有以下特性,从而满足这些要求:
下面列出了如何在数字温度计设计中使用 MSPM0 的功能示例。
立即订购 MSPM0 LaunchPad 开发套件,开始评估用于温度计系统的 MSPM0。借助 MSPM0 代码示例和交互式在线培训,快速开始您的温度计设计。您还可以通过以下链接找到其他资源: