产品详情

CPU Arm Cortex-M0+ Frequency (MHz) 32 Flash memory (kByte) 8 RAM (kByte) 2 ADC type 12-bit SAR Features 5-V-tolerant I/Os, Comparator, DMA, LIN, Zero-drift OpAmp UART 2 Security Secure debug Number of ADC channels 9 SPI 1 Hardware accelerators 0 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog Operating system BareMetal (No OS) Nonvolatile memory (kByte) 8 Number of GPIOs 20 Number of I2Cs 2
CPU Arm Cortex-M0+ Frequency (MHz) 32 Flash memory (kByte) 8 RAM (kByte) 2 ADC type 12-bit SAR Features 5-V-tolerant I/Os, Comparator, DMA, LIN, Zero-drift OpAmp UART 2 Security Secure debug Number of ADC channels 9 SPI 1 Hardware accelerators 0 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog Operating system BareMetal (No OS) Nonvolatile memory (kByte) 8 Number of GPIOs 20 Number of I2Cs 2
VQFN (RGE) 24 16 mm² (4 mm × 4 mm)
  • 内核
    • Arm 32 位 Cortex-M0+ CPU,频率高达 32MHz
  • 工作特性
    • 工作温度范围:–40°C 至 125°C
    • 宽电源电压范围:1.62V 至 3.6V
  • 存储器
    • 高达 64KB 的闪存
    • 高达 4KB 的 SRAM
  • 高性能模拟外设
    • 一个具有总计多达 10 个外部通道的 12 位 1.68Msps 模数转换器 (ADC)
    • 可配置的 1.4V 或 2.5V 内部 ADC 电压基准 (VREF)
    • 两个零漂移、零交叉斩波运算放大器 (OPA)
      • 0.5µV/°C 漂移,具有斩波
      • 6pA 输入偏置电流(1)
      • 集成可编程增益级 (1-32x)
    • 一个通用放大器 (GPAMP)
    • 一个具有 8 位基准 DAC 的高速比较器 (COMP)
      • 32ns 传播延迟
      • 低功耗模式,低至 <1µA
    • ADC、OPA、COMP 和 DAC 之间的可编程模拟连接
    • 集成温度传感器
  • 经优化的低功耗模式
    • 运行:71µA/MHz (CoreMark)
    • 停止:4MHz 时为 151µA,32kHz 时为 44µA
    • 待机:32kHz 16 位计时器运行时为 1.0µA,SRAM/寄存器完全保留,32MHz 时钟唤醒时间为 3.2µs
    • 关断:61nA,具有 IO 唤醒能力
  • 智能数字外设
    • 3 通道 DMA 控制器
    • 3 通道事件结构信号系统
    • 四个 16 位通用计时器,每个计时器具有两个捕捉/比较寄存器,支持待机模式下的低功耗运行,总共支持 8 个 PWM 通道
    • 窗口化看门狗计时器
  • 增强型通信接口
    • 两个 UART 接口;一个支持 LIN、IrDA、DALI、Smart Card、Manchester 并且都支持待机模式下的低功耗运行
    • 两个 I2C 接口;一个支持 FM+ (1 Mbit/s),两个都支持 SMBus、PMBus 和从停止状态唤醒
    • 一个 SPI,支持高达 16Mb/s 的速率
  • 时钟系统
    • 精度为 ±1.2% 的内部 4MHz 至 32MHz 振荡器 (SYSOSC)
    • 精度为 ±3% 的内部 32kHz 低频振荡器 (LFOSC)
  • 数据完整性
    • 循环冗余校验器(CRC-16 或 CRC-32)
  • 灵活的 I/O 功能
    • 多达 28 个 GPIO
    • 两个具有失效防护保护功能的 5V 容限开漏 IO
  • 开发支持
    • 2 引脚串行线调试 (SWD)
  • 封装选项
    • 32 引脚 VQFN (RHB)
    • 32 引脚 VSSOP (DGS)
    • 28 引脚 VSSOP (DGS)
    • 24 引脚 VQFN (RGE)
    • 20 引脚 VSSOP (DGS)
    • 16 引脚 SOT(DYY)
    • 16 引脚 WQFN (RTR)
  • 系列成员(另请参阅器件比较)
    • MSPM0L13x3:8KB 闪存、2KB RAM
    • MSPM0L13x4:16KB 闪存、2KB RAM
    • MSPM0L13x5:32KB 闪存、4KB RAM
    • MSPM0L13x6:64KB 闪存、4KB RAM
  • 开发套件与软件(另请参阅工具与软件)
    • LP-MSPM0L1306 LaunchPad™ 开发套件
    • MSP 软件开发套件 (SDK)

(1)仅限 MSPM0L134x

  • 内核
    • Arm 32 位 Cortex-M0+ CPU,频率高达 32MHz
  • 工作特性
    • 工作温度范围:–40°C 至 125°C
    • 宽电源电压范围:1.62V 至 3.6V
  • 存储器
    • 高达 64KB 的闪存
    • 高达 4KB 的 SRAM
  • 高性能模拟外设
    • 一个具有总计多达 10 个外部通道的 12 位 1.68Msps 模数转换器 (ADC)
    • 可配置的 1.4V 或 2.5V 内部 ADC 电压基准 (VREF)
    • 两个零漂移、零交叉斩波运算放大器 (OPA)
      • 0.5µV/°C 漂移,具有斩波
      • 6pA 输入偏置电流(1)
      • 集成可编程增益级 (1-32x)
    • 一个通用放大器 (GPAMP)
    • 一个具有 8 位基准 DAC 的高速比较器 (COMP)
      • 32ns 传播延迟
      • 低功耗模式,低至 <1µA
    • ADC、OPA、COMP 和 DAC 之间的可编程模拟连接
    • 集成温度传感器
  • 经优化的低功耗模式
    • 运行:71µA/MHz (CoreMark)
    • 停止:4MHz 时为 151µA,32kHz 时为 44µA
    • 待机:32kHz 16 位计时器运行时为 1.0µA,SRAM/寄存器完全保留,32MHz 时钟唤醒时间为 3.2µs
    • 关断:61nA,具有 IO 唤醒能力
  • 智能数字外设
    • 3 通道 DMA 控制器
    • 3 通道事件结构信号系统
    • 四个 16 位通用计时器,每个计时器具有两个捕捉/比较寄存器,支持待机模式下的低功耗运行,总共支持 8 个 PWM 通道
    • 窗口化看门狗计时器
  • 增强型通信接口
    • 两个 UART 接口;一个支持 LIN、IrDA、DALI、Smart Card、Manchester 并且都支持待机模式下的低功耗运行
    • 两个 I2C 接口;一个支持 FM+ (1 Mbit/s),两个都支持 SMBus、PMBus 和从停止状态唤醒
    • 一个 SPI,支持高达 16Mb/s 的速率
  • 时钟系统
    • 精度为 ±1.2% 的内部 4MHz 至 32MHz 振荡器 (SYSOSC)
    • 精度为 ±3% 的内部 32kHz 低频振荡器 (LFOSC)
  • 数据完整性
    • 循环冗余校验器(CRC-16 或 CRC-32)
  • 灵活的 I/O 功能
    • 多达 28 个 GPIO
    • 两个具有失效防护保护功能的 5V 容限开漏 IO
  • 开发支持
    • 2 引脚串行线调试 (SWD)
  • 封装选项
    • 32 引脚 VQFN (RHB)
    • 32 引脚 VSSOP (DGS)
    • 28 引脚 VSSOP (DGS)
    • 24 引脚 VQFN (RGE)
    • 20 引脚 VSSOP (DGS)
    • 16 引脚 SOT(DYY)
    • 16 引脚 WQFN (RTR)
  • 系列成员(另请参阅器件比较)
    • MSPM0L13x3:8KB 闪存、2KB RAM
    • MSPM0L13x4:16KB 闪存、2KB RAM
    • MSPM0L13x5:32KB 闪存、4KB RAM
    • MSPM0L13x6:64KB 闪存、4KB RAM
  • 开发套件与软件(另请参阅工具与软件)
    • LP-MSPM0L1306 LaunchPad™ 开发套件
    • MSP 软件开发套件 (SDK)

(1)仅限 MSPM0L134x

MSPM0L134x 和 MSPM0L130x 微控制器 (MCU) 属于 MSP 高度集成的超低功耗 32 位 MSPM0 MCU 系列,该系列基于增强型 Arm Cortex-M0+ 内核平台,工作频率最高可达 32MHz。这些低成本 MCU 提供高性能模拟外设集成,支持 -40°C 至 125°C 的工作温度范围,并在 1.62V 至 3.6V 的电源电压下运行。

MSPM0L134x 和 MSPM0L130x 器件提供高达 64KB 的嵌入式闪存程序存储器和高达 4KB 的 SRAM。这些 MCU 包含精度高达 ±1.2% 的高速片上振荡器,无需外部晶体。其他特性包括 3 通道 DMA、16 位和 32 位 CRC 加速器,以及各种高性能模拟外设,例如一个具有可配置内部电压基准的 12 位 1.68MSPS ADC、一个具有内置基准 DAC 的高速比较器、两个具有可编程增益的零漂移零交叉运算放大器、一个通用放大器和一个片上温度传感器。这些器件还提供智能数字外设,例如四个 16 位通用计时器、一个窗口化看门狗计时器和各种通信外设(包括两个 UART、一个 SPI 和两个 I2C)。这些通信外设为 LIN、IrDA、DALI、Manchester、Smart Card、SMBus 和 PMBus 提供协议支持。

TI MSPM0 系列低功耗 MCU 包含具有不同模拟和数字集成度的器件,可让客户找到满足其工程需求的 MCU。此架构结合了多种低功耗模式,并经过优化,可在便携式测量应用中延长电池寿命。

MSPM0L134x 和 MSPM0L130x MCU 由广泛的硬件和软件生态系统提供支持,随附参考设计和代码示例,便于您快速开始设计。开发套件包括可供购买的 LaunchPad™ 开发套件和适用于目标插座板的设计文件。TI 还提供免费的 MSP 软件开发套件 (SDK),该套件在 TI Resource Explorer 中作为 Code Composer Studio™ IDE 桌面版和云版组件提供。MSPM0 MCU 还通过 MSP Academy 提供广泛的在线配套资料、培训,并通过 TI E2E™ 支持论坛提供在线支持。

有关完整的模块说明,请参阅 MSPM0 L 系列 32MHz 微控制器技术参考手册

MSPM0L134x 和 MSPM0L130x 微控制器 (MCU) 属于 MSP 高度集成的超低功耗 32 位 MSPM0 MCU 系列,该系列基于增强型 Arm Cortex-M0+ 内核平台,工作频率最高可达 32MHz。这些低成本 MCU 提供高性能模拟外设集成,支持 -40°C 至 125°C 的工作温度范围,并在 1.62V 至 3.6V 的电源电压下运行。

MSPM0L134x 和 MSPM0L130x 器件提供高达 64KB 的嵌入式闪存程序存储器和高达 4KB 的 SRAM。这些 MCU 包含精度高达 ±1.2% 的高速片上振荡器,无需外部晶体。其他特性包括 3 通道 DMA、16 位和 32 位 CRC 加速器,以及各种高性能模拟外设,例如一个具有可配置内部电压基准的 12 位 1.68MSPS ADC、一个具有内置基准 DAC 的高速比较器、两个具有可编程增益的零漂移零交叉运算放大器、一个通用放大器和一个片上温度传感器。这些器件还提供智能数字外设,例如四个 16 位通用计时器、一个窗口化看门狗计时器和各种通信外设(包括两个 UART、一个 SPI 和两个 I2C)。这些通信外设为 LIN、IrDA、DALI、Manchester、Smart Card、SMBus 和 PMBus 提供协议支持。

TI MSPM0 系列低功耗 MCU 包含具有不同模拟和数字集成度的器件,可让客户找到满足其工程需求的 MCU。此架构结合了多种低功耗模式,并经过优化,可在便携式测量应用中延长电池寿命。

MSPM0L134x 和 MSPM0L130x MCU 由广泛的硬件和软件生态系统提供支持,随附参考设计和代码示例,便于您快速开始设计。开发套件包括可供购买的 LaunchPad™ 开发套件和适用于目标插座板的设计文件。TI 还提供免费的 MSP 软件开发套件 (SDK),该套件在 TI Resource Explorer 中作为 Code Composer Studio™ IDE 桌面版和云版组件提供。MSPM0 MCU 还通过 MSP Academy 提供广泛的在线配套资料、培训,并通过 TI E2E™ 支持论坛提供在线支持。

有关完整的模块说明,请参阅 MSPM0 L 系列 32MHz 微控制器技术参考手册

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能优于比较器件,可直接替换。
MSPM0L1304 正在供货 具有 16KB 闪存、2KB SRAM、12 位 ADC、比较器和 OPA 的 32MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU With 16-KB Flash memory

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 53
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 MSPM0L130x 混合信号微控制器 数据表 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2024-1-19
* 用户指南 MSPM0 L-Series 32-MHz Microcontrollers Technical Reference Manual (Rev. F) PDF | HTML 2026-3-20
* 勘误表 MSPM0L110x、MSPM0L13xx 微控制器 PDF | HTML PDF | HTML 2026-7-22
系统设计 LIN to I2C Bridge PDF | HTML 2026-9-4
应用手册 MSPM0 MCU 中的网络安全机制 PDF | HTML PDF | HTML 2026-8-28
应用手册 MSPM0 L 系列 MCU 硬件开发指南 PDF | HTML PDF | HTML 2026-3-23
用户指南 MSPM0 引导加载程序 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2026-1-16
应用手册 EMC Improvement Guide for MSPM0 (Rev. A) PDF | HTML 2025-12-2
系统设计 用于 ADC 的 DMA 乒乓 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2025-11-3
系统设计 热敏电阻温度检测 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025-11-3
系统设计 ADC 至 I2C (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025-11-3
系统设计 ADC 至 UART (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025-11-3
应用手册 MSPM0 引导加载程序实现 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2025-10-23
产品概述 MSPM0 MCU:更多选择,潜力无穷 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2025-10-17
应用手册 从 STM32® 到基于 Arm® 的 MSPM0 的迁移指南 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2025-10-10
系统设计 对此进行了总结 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025-10-1
用户指南 MSPM0 MCU 开发指南 (Rev. G) PDF | HTML 英语版 (Rev.G) PDF | HTML 2025-10-1
系统设计 动态可编程增益放大器 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025-10-1
系统设计 跨阻放大器 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025-10-1
系统设计 5V 接口 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025-10-1
系统设计 数据传感器聚合器子系统设计 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025-10-1
系统设计 ADC 至 SPI (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025-10-1
系统设计 使用闪存(A 型)仿真 EEPROM (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025-10-1
应用手册 MSPM0 MCU 快速参考指南 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2025-9-23
系统设计 带闪存的仿真 EEPROM(B 型) (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025-9-18
系统设计 添加 EEPROM 仿真库 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025-9-18
系统设计 ADC 至 PWM (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025-9-16
用户指南 MSPM0 L2 测量仪表解决方案指南 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2025-7-17
应用手册 从 MSP430™ MCU 到 MSPM0 MCU 的迁移指南 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2025-7-2
应用手册 闭环恒定功率驱动,可简化加热器元件控制并延长电池寿命 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-3-21
应用手册 实现基于软件的密码保护调试 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-3-18
应用手册 LIN 的基础知识和在 MSPM0 上的实现 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-3-5
应用手册 基于 MSPM0 MCU 的投影仪激光斑点抑制解决方案 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-2-28
用户指南 从 NXP 迁移到 MSPM0 的指南 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-2-4
应用手册 由电容器供电的 MSPM0 的工作时间 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-2-5
设计指南 具有环境光消除功能、用于烟雾探测的智能模拟传感器接口参 考设计 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-1-9
应用简报 使用低成本 MSPM0 MCU 在无线电动工具和园艺工具中实现可 扩展性 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023-10-12
应用简报 使用 MSPM0 MCU 设计基于梯形的 BLDC 电机控制器 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023-9-20
应用简报 使用 MSPM0 MCU 为步进电机和有刷直流 (BDC) 电机实现优化的 H 桥驱动器控制 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023-9-20
应用手册 PIR Motion Detection With MSPM0. PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023-9-20
应用手册 使用 TPS8802 和 MSPM0 MCU 的双射线烟雾探测器 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023-8-23
应用手册 EEPROM 仿真 A 型设计 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023-4-19
应用手册 EEPROM 仿真 B 型设计 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023-4-12
应用简报 使用低成本 MSPM0 MCU 提高电子温度计设计的灵活性 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023-3-3
应用简报 使用 MSPM0 MCU 优化现场传感器和发送器应用 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023-3-3
应用简报 使用低成本 MSPM0 MCU 提高电池管理设计的灵活性 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023-3-3
应用简报 使用高度集成的低成本 MSPM0 MCU 简化脉搏血氧仪设计 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023-3-3
应用简报 使用高度集成的 MSPM0 MCU 简化烟雾探测器设计 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023-3-3
应用简报 Simplifying Design in True Wireless Stereo Control With a Low-Cost MSPM0 MCU PDF | HTML 2023-3-2
应用手册 借助 MSPM0 精密模拟,轻松进行系统设计 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022-12-14
应用手册 M0L 或 M0G:如何为您的应用选择合适的 MSP 微控制器 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022-12-13
白皮书 MSPM0:通过易于使用的工具、软件和 Academy 将创意变为产品 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022-12-13
应用手册 MSPM0 L 系列 MCU 功耗优化指南 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022-11-22

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LP-MSPM0L1306 — 适用于 32MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU 的 MSPM0L1306 LaunchPad™ 开发套件

LP-MSPM0L1306 LaunchPad™ 开发套件是基于 MSPM0L1306 的易用型评估模块 (EVM),包含在 MSPM0L1306 M0+ MCU 平台上开始开发所需要的全部资源,包括用于编程、调试和能量测量的板载调试探针。该板包含三个按钮、两个 LED(其中一个是 RGB LED)、模拟温度传感器和光传感器,

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

ALGO-3P-UISP1-TI — 适用于德州仪器 (TI) 器件的 Algocraft μISP1 编程器

μISP 既可以连接到主机 PC(内置 RS-232、USB 和 LAN 连接),也可以在独立模式下运行。

只需按下 START 按钮或通过某些 TTL 控制线,即可在独立模式下执行编程周期。

其紧凑的尺寸和多功能性便于集成到生产环境、手动和自动流程中。

来源:Algocraft
支持的产品和硬件
调试探针

TMDSEMU110-U — XDS110 JTAG 调试探针

德州仪器 (TI) 的 XDS110 是一款适用于 TI 嵌入式处理器的新型调试探针(仿真器)。XDS110 取代了 XDS100 系列,同时在单个仓体中支持更广泛的标准(IEEE1149.1、IEEE1149.7、SWD)。此外,对于带有嵌入式缓冲跟踪器 (ETB) 的所有 Arm® 和 DSP 处理器,所有 XDS 调试探针均支持核心和系统跟踪。  对于引脚上的内核跟踪,则需要使用 XDS560v2 PRO TRACE

德州仪器 (TI) 的 XDS110 通过 TI 20 引脚连接器(带有适合 TI 14 引脚、Arm 10 引脚和 Arm 20 引脚的多个适配器)连接到目标板,通过 (...)

支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
调试探针

TMDSEMU200-U — XDS200 USB 调试探针

XDS200 是用于调试 TI 嵌入式器件的调试探针(仿真器)。对于大多数器件,建议使用较新、成本较低的 XDS110 (www.ti.com/tool/TMDSEMU110-U)。XDS200 在单个仓体中支持更广泛的标准(IEEE1149.1、IEEE1149.7、SWD)。所有 XDS 调试探针在所有具有嵌入式跟踪缓冲器 (ETB) 的 Arm® 和 DSP 处理器中均支持内核和系统跟踪。

XDS200 通过 TI 20 引脚连接器(带有适用于 TI 14 引脚、Arm Cortex® 10 引脚和 Arm 20 引脚的多个适配器)连接到目标板,并通过 USB2.0 高速 (...)

支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
调试探针

LB-3P-TRACE32-ARM — 适用于基于 Arm® 的微控制器和处理器的 Lauterbach TRACE32® 调试和跟踪系统

Lauterbach TRACE32® 工具是一套先进的硬件和软件组件,开发人员可通过它分析、优化和认证各种基于 Arm® 的微控制器和处理器。这套全球知名的嵌入式系统和 SoC 调试和跟踪解决方案是所有开发阶段(从器件前开发一直到产品认证和现场故障排查)的理想解决方案。Lauterbach 工具直观的模块化设计可为工程师提供当今最高的可用性能,并提供可随需求变化而调整和扩展的系统。借助 TRACE32® 调试器,开发人员还可以通过单个调试接口同时调试和控制 SoC 中的任何 C28x/C29x C6x/C7x DSP 内核以及所有其他 Arm 内核,这是业界的一项独特功能。

来源:Lauterbach GmbH
支持的产品和硬件
调试探针

TSK-3P-BLUEBOX — TASKING BlueBox hardware debugger

TASKING’s Debug, Trace, and Test tools offer comprehensive solutions for efficient debugging, tracing, and testing of TI's embedded systems. The scalable TASKING BlueBox debuggers allow users to easily flash, debug, and test across TI's portfolio. Development on TI hardware is made even easier with (...)

支持的产品和硬件
硬件编程工具

ALGO-3P-WRITENOW — Algocraft WriteNow! 编程器

WriteNow! 系列系统内编程器是编程行业的突破性产品。该系列编程器支持来自不同制造商的众多器件(微控制器、存储器、CPLD 和其他可编程器件),并具有紧凑的尺寸,方便与 ATE/固定装置集成。它们可独立运行,也可连接到主机 PC(内置 RS-232、LAN 和 USB 连接),并附带易于使用的软件实用程序。

来源:Algocraft
支持的产品和硬件
硬件编程工具

C-GANG — 适用于独立和集成闪存且快速可靠的 Gang 编程解决方案

C-GANG 是一款低成本的 GANG 编程器,可同时对多达六个相同的目标进行编程。它与多种 TI 微控制器(包括 MSPM0、MSP430 和 C2000 器件)兼容。

来源:Elprotronic Inc.
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
Third-party accessory

VCTR-3P-VX1000 — VX1000 测量和校准接口硬件

VX1000 硬件使 CANape 等测量与校准工具能够以高性能且对运行时影响极小的方式访问 ECU。该硬件专为汽车应用设计,但同样适用于测试平台和实验室环境。凭借其高度的可扩展性和丰富的产品组合,VX1000 硬件可为各种应用场景提供合适的解决方案。
系统由两大主要组件组成:基础模块和插接器件。VX1000 系列支持多种控制器,包括 Sitara 系列(AM263、AM263P、AM275)、Jacinto 系列 (TDA4)、AWR1843、AWR2944、MSPM0x 以及 TM4C129。JTAG、SWD、Aurora 与 Nexus-Aux 是 VX1000 直接支持的主流控制器接口。

支持的产品和硬件
软件开发套件 (SDK)

MSPM0-SDK — MSPM0 Software Development Kit (SDK)

MSPM0 SDK 通过单个软件包提供软件、工具和文档的精选集合,可以加快 MSPM0 MCU 平台应用程序的开发。

支持的产品和硬件
IDE、配置、编译器或调试器

CCSTUDIO — Code Composer Studio™ integrated development environment (IDE)

CCStudio™ IDE is part of TI's extensive CCStudio™ development ecosystem and is an integrated development environment for TI's microcontrollers, processors, wireless connectivity devices, and radar sensors. CCStudio IDE is available as desktop or cloud-based applications. The cloud version (...)

支持的产品和硬件
IDE、配置、编译器或调试器

CCSTUDIO-OPENOCD — OpenOCD Binary Releases

Pre-built binaries for the popular open-source OpenOCD debug stack.
支持的产品和硬件
IDE、配置、编译器或调试器

MSP-ZERO-CODE-STUDIO — Graphical development environment for designing applications for MSP microcontrollers

MSP Zero Code Studio 是一个可视化设计环境,可简化固件开发,可在数分钟内完成微控制器应用的配置、开发和运行,无需编码且无需 IDE。可独立下载或通过云端使用。

支持的产品和硬件
IDE、配置、编译器或调试器

SYSCONFIG — Standalone desktop version of SysConfig

CCStudio™ SysConfig is part of TI's extensive CCStudio™ development ecosystem and is a configuration tool that simplifies hardware and software configuration challenges to accelerate software development.

SysConfig provides an intuitive graphical user interface for configuring pins, peripherals, (...)

支持的产品和硬件
线上培训

MSPM0-ACADEMY — MSPM0™ academy

MSPM0 Academy delivers easy-to-use training modules that span a wide range of topics and LaunchPads in the MSPM0 MCU portfolio.
支持的产品和硬件
入门

CCSTUDIO-STARTHUB — Example application browser

Explore a vast library of example projects, categorized by application type, with support for multiple development environments
支持的产品和硬件
入门

MSP-MOTOR-CONTROL — MSPM0 Firmware solutions for motor control applications

MSP 电机控制汇集了软件、工具和示例,可利用 MSPM0 Arm® Cortex® M0+ MCU 和常用的电机驱动器解决方案在 30 分钟或更短时间内使电机旋转。

MSP 电机控制为支持的硬件套件提供示例,从而帮助使用针对性能、集成和易用性进行了优化的有传感器和无传感器控制算法来旋转有刷、步进和三相电机。订购硬件、连接电机并使用我们的图形用户界面或在线代码示例,立即让您的电机转动起来。

支持的产品和硬件
入门

TI-DEVELOPER-ZONE — Start embedded development on your desktop or in the cloud

From evaluation to deployment the TI Developer Zone provides a comprehensive range of software, tools and training to ensure that you have everything you need for each stage of the development process.
支持的产品和硬件
操作系统 (OS)

GHS-3P-UVELOSITY — Green Hills Software u-velOSity Safety RTOS

The µ-velOSity™ Safety RTOS is the smallest of Green Hills Software's real-time operating systems and was designed especially for microcontrollers. It supports a wide range of TI processor families using the Arm® Cortex-M or Cortex-R cores as a main CPU or as a co-processors (...)

支持的产品和硬件
驱动程序或库

MSPM0-DIAGNOSTIC-LIB — MSPM0 diagnostic library

MSPM0 诊断库软件开发套件 (SDK) 是功能安全软件的集合,可帮助客户满足其功能安全诊断要求。

支持的产品和硬件
评估模块 (EVM) 用 GUI

LP-MSPM0L1306-OOBE — Out-of-box experience GUI for LP-MSPM0L1306

Out-of-box experience GUI for LP-MSPM0L1306
支持的产品和硬件
评估模块 (EVM) 用 GUI

MSPM0-ANALOG-CONFIGURATOR — Analog Configurator for MSPM0

MSPM0 Analog Configurator 是一个图形配置工具,旨在使用 MSPM0 器件简化和加快模拟信号链的设计和实现,无需进行传统的编码开发。

该工具使用直观 GUI 来配置信号链(利用 MSPM0 器件的高模拟集成)、实时分析和绘制信号以及生成刷写器件所需的配置和代码。

支持的产品和硬件
软件编程工具

MSP-GANG-SOFTWARE — MSP-GANG Software

The MSP Gang Programmer (MSP-GANG) is a MSPM0/MSP430/MSP432 device programmer that can program up to eight identical devices at the same time.
支持的产品和硬件
软件编程工具

UNIFLASH — UniFlash for most TI microcontrollers (MCUs) and mmWave sensors

UniFlash 是 TI 庞大的 CCStudio™ 开发生态系统的成员并且是一款软件工具,用于对 TI 微控制器和无线连接器件上的片上闪存以及 TI 处理器的板载闪存进行编程。UniFlash 提供图形界面和命令行界面,可在桌面上或云中运行。

可以在 CCStudio 开发人员专区从云中运行 UniFlash,也可以将其下载并在 Windows®、Linux® 和 macOS® 计算机上使用。

请注意,毫米波、AMx、K2G 和 J7 器件不支持 macOS。AMx、K2G 和 J7 器件仅在命令行上受支持。

支持的产品和硬件
仿真模型

MSPM0x OPA PSpice Model

SLAM357.ZIP (52 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

MSPM0x OPA TINA-TI Reference Design

SLAM356.ZIP (7 KB) - TINA-TI 参考设计
支持的产品和硬件
仿真模型

MSPM0x OPA TINA-TI Spice Model

SLAM358.ZIP (5 KB) - TINA-TI Spice 模型
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (RGE) 24 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频系列

观看全部视频

视频