ZHCACD1
March 2023
LM63610-Q1
,
LM63615-Q1
,
LM63625-Q1
,
LM63635-Q1
摘要
商标
1
反相降压/升压拓扑
1.1
概念
1.2
输出电流计算
1.3
反相降压/升压配置的电压范围
2
设计注意事项
2.1
旁路电容器和可选的肖特基二极管
3
外部组件
3.1
电容器选型
4
数字引脚配置
4.1
可选使能 (EN) 电平转换器
4.2
电源正常 (PG) 引脚
5
典型性能
5.1
VOUT = -3.3V,2.1MHz 典型性能
5.2
VOUT = -3.3V,400kHz 典型性能
5.3
VOUT = -5V,2.1MHz 典型性能
5.4
VOUT = -5V,400kHz 典型性能
6
结论
7
参考文献