可提供此产品的更新版本
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
LM63615-Q1
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
- 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C 环境工作温度范围
- 功能安全型
- 支持汽车系统要求
- 输入电压范围:3.5V 至 36V
- 最小导通时间短:50ns
- 良好的 EMI 性能假随机扩频符合 CISPR 25 标准
- 运行静态电流小:23µA
- -40°C 至 +150°C 的结温范围
- 很高的设计灵活性
- 设计尺寸小
- WSON 封装尺寸小至 10mm × 10mm(2.5A、2.2MHz)
- 高度集成的设计
- 低元件数
LM636x5-Q1 是一款易于使用的同步直流/直流降压转换器,适用于条件严苛的汽车类应用。LM636x5-Q1 可使用高达 36V 的输入驱动高达 1.5A 或 2.5A 的负载电流。该转换器采用小设计尺寸提供高的轻负载效率和输出精度。RESET 标志和精密使能端之类的特性可以为各种应用提供灵活且易于使用的解决方案。轻负载时的自动频率折返可以提高效率,同时维持严格的负载调整率。此器件通过集成技术消除了很多外部元件,并提供专为实现简单 PCB 布局而设计的引脚排列方式。保护特性包括热关断、输入欠压锁定、逐周期电流限制和断续短路保护。LM636x5-Q1 可采用具有 PowerPAD™ 集成电路封装的 HTSSOP 16 引脚电源封装和 WSON 12 引脚电源封装。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 12
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | LM636x5-Q1 3.5V 至 36V、 1.5A 和 2.5A, 汽车级降压转换器 数据表 (Rev. I) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.I) | PDF | HTML | 2025年 5月 16日 |
| 功能安全信息 | LM636x5C-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD, and Pin FMA (Rev. B) | PDF | HTML | 2025年 6月 19日 | |||
| 功能安全信息 | LM636xx-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA (Rev. E) | PDF | HTML | 2024年 3月 18日 | |||
| 白皮书 | 揭秘直流/直流稳压器中的输入电源 电流:从关断到满载 (Rev. A) | 英语版 (Rev.A) | 2023年 6月 28日 | |||
| 应用手册 | LM63615-Q1 的反相降压/升压应用 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023年 3月 13日 | |
| 应用手册 | 使用反相降压/升压转换器 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2022年 10月 27日 | |
| 应用手册 | 汽车直流/直流转换器的 PCB 热设计技巧 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2021年 11月 12日 | |
| 选择指南 | Buck Converter Quick Reference Guide (Rev. B) | 2021年 4月 8日 | ||||
| 证书 | LM63615QDRREVM EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) | 2020年 9月 15日 | ||||
| 白皮书 | Selecting Functional Safety Products for Automotive and Industrial ApplicationsK | 2020年 6月 9日 | ||||
| 白皮书 | Selecting Functional Safety Products for Automotive and Industrial ApplicationsN | 2020年 6月 9日 | ||||
| 白皮书 | 简化汽车和工业中的功能性安全认证 | 英语版 | 2020年 6月 9日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
LM63615QDRREVM — 采用展频技术的 3.5V 至 36V、1.5A 降压转换器评估模块
LM63615QDRREVM 评估模块 (EVM) 是一款经全面封装测试的电路,用于评估 LM63625-Q1 同步降压转换器。
计算工具
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| HTSSOP (PWP) | 16 | Ultra Librarian |
| WSON (DRR) | 12 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。