ZHCAEM6
October 2024
TPS25751
,
TPS26750
1
摘要
商标
1
引言
2
EEPROM 引导流程
2.1
引导过程
2.2
更新 EEPROM 映像
2.3
命令
2.4
EEPROM 更新示例
3
源代码示例
3.1
UpdateRegionOfEeprom()
3.2
UpdateRegionOfEeprom_Step1
3.3
UpdateRegionOfEeprom_Step2()
3.4
UpdatingRegionOfEeprom_Step3()
3.5
UpdatingRegionOfEeprom_Step4()
3.6
WriteRegionPointer()
4
从 EEPROM 故障中恢复
5
结语
6
参考资料
Application Note
通过 I
2
C 进行 TPS25751 和 TPS26750 EEPROM 更新
下载最新的英语版本